지금 myTI에 가입하십시오.

선호하는 무선 제품, 툴 및 소프트웨어에 대한 알림을 설정하십시오!

계정 만들기

키트 및 평가 모듈

무선 커넥티비티 키트 및 평가 모듈은 데모 및 애플리케이션 관련 하드웨어부터 하드웨어 성능 테스트 및 소프트웨어 개발을 위한 완전한 기능의 개발 키트에 이르는 보드 어레이로 구성되어 있습니다.

RF430FRL152H 평가 모듈

RF430FRL152HEVM 평가 모듈은 RF430FRL15xH NFC ISO 15693 센서 트랜스폰더의 기능 및 성능을 평가하는 데 사용할 수 있는 독립 개발 플랫폼입니다. 이 평가 보드는 배터리, USB로 구동하거나 주변의 NFC 지원 리더 또는 스마트폰에서 RF 에너지를 하베스팅하여 구동할 수 있습니다. ROM의 임베디드 애플리케이션 코드가 RF 통신 및 센서 판독값을 관리하므로 디바이스를 매우 유연하게 구성할 수 있습니다.

지금 구매

RF430CL330H NFC T4BT 플랫폼 부스터팩

타사 공급업체인 DLP Design의 DLP-RF430BP는 TI의 MCU 론치패드에 적합하도록 설계된 애드온 보드로 RF430CL330H가 통합되어 있습니다.

지금 구매

TRF7970A NFC 부스터팩

타사 공급업체 DLP Design의 NFC/RFID 부스터팩(DLP-7970ABP)은 TI의 모든 MCU 론치패드에 적합하도록 설계된 애드온 보드입니다. 이 부스터팩을 사용하면 소프트웨어 애플리케이션 개발자는 RF 섹션의 개발에 대해 걱정할 필요 없이 원하는 TI 임베디드 마이크로컨트롤러 플랫폼에서 TRF7970A 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/HF RFID IC의 기능에 친숙해질 수 있습니다.

지금 구매

동적 NFC 트랜스폰더 평가 키트

동적 NFC 트랜스폰더 평가 키트를 사용하여 NFC 설계 평가를 시작하십시오. 호스트 진단 및 소프트웨어 업그레이드를 비롯한 NFC 연결 핸드오버 및 서비스 인터페이스 기능을 위해 특별히 설계된 유일한 동적 NFC 태그 디바이스를 사용하여 Bluetooth® 및 Wi-Fi 커넥티비티에 안전하고 간소화된 페어링 프로세스를 사용해 보십시오. 이 키트에는 RF430CL330HTB 타깃 보드 및 MSP-EXP430FR5739 실험용 보드가 포함되어 있습니다.

지금 구매

NFCLink 론치패드 평가 키트 번들

이 번들 솔루션에는 TI의 모든 MCU 론치패드 및 MSP-EXP430F5529LP 런치패드에 적합하도록 설계된 애드온 보드인 DLP Design NFC/RFID 부스터팩(DLP-7970ABP)이 포함되어 있습니다. 이 번들을 사용하면 소프트웨어 애플리케이션 개발자는 RF 섹션 개발에 대해 걱정할 필요 없이 TRF7970A NFC 트랜시버 IC의 기능을 익힐 수 있으며, NFCLink 소프트웨어 펌웨어 라이브러리는 개발자가 TRF7970A NFC 트랜시버의 세 가지 운영 모드인 리더/라이터 모드, 카드 에뮬레이션 모드, 피어 투 피어 모드에서 신속하고 간편하게 NFC 애플리케이션을 만들 수 있게 해줍니다.

지금 구매

올인원 NFC 평가 키트

동적 NFC 트랜스폰더 인터페이스, NFC 트랜시버 IC 및 NFCLink 소프트웨어가 포함된 완벽한 NFC 솔루션을 평가하는 데 사용되는 올인원 NFC 평가 키트에는 TRF7970ATB 타깃 보드, MSP-EXP430F5529 USB 실험용 보드, RF430CL330HTB 타깃 보드 및 MSP-EXP430FR5739 실험용 보드가 포함되어 있습니다. NFC 설계 평가를 시작하는 데 필요한 모든 것.

지금 구매

올인원 NFC 평가 키트

RF430F5978EVM 평가 모듈

사용자 소프트웨어 SLRC001이 포함된 RF430F5978EVM은 RF430F5978의 주요 기능을 평가하기에 완벽한 평가 플랫폼입니다.

  • 3D LF 장거리 트리거/활성화 기능
  • 패시브, 무배터리 트랜스폰더 통신
  • 공진 트리밍

일반적인 시퀀스에서 MRD2EVM LF 트랜스미터는 64비트 활성화 패턴을 전송하며, RF430F5978EVM 보드가 공급 범위(이 설정에서는 일반적으로 2m까지지만 LF 전력 트랜스미터를 사용할 경우 최대 10m까지 도달 가능) 이내에 도달하고 유효한 활성화 패턴을 감지하는 즉시 마이크로컨트롤러를 활성화합니다.

그러면 마이크로컨트롤러가 3D LF 안테나에서 모든 3축의 RSSI(수신 신호 강도)를 측정하고, 디바이스의 방향 및 거리를 해석하고, 온도와 배터리/시스템 전압을 측정하고, 온보드 UHF 트랜시버를 통해 AP434R01 액세스 지점으로 정보를 다시 전송합니다.

반환된 데이터를 사용자 소프트웨어 SLRC001에서 시각화하여 모든 3축의 신호 강도와 온도 및 공급 전압 로깅 데이터를 표시합니다.

자세히 보기

TRF7970A 평가 모듈

TRF7970A EVM은 TRF7970A RFID/근거리 무선 통신(NFC) 트랜시버 IC, 맞춤형 펌웨어, 고객이 설계하는 안테나 및/또는 고객이 정의하는 RFID/NFC 애플리케이션을 위한 잠재적 트랜스폰더의 성능을 독자적으로 평가/테스트하는 데 사용할 수 있는 독립 개발 플랫폼입니다.

자세히 보기

TRF7970ATB

TRF7970ATB 평가 모듈을 사용하면 소프트웨어 애플리케이션 개발자는 RF 섹션의 개발에 대해 걱정할 필요 없이 원하는 TI 임베디드 마이크로컨트롤러 플랫폼에서 TRF7970A 다중 프로토콜 완전 통합 13.56MHz NFC/HF RFID IC의 기능에 친숙해질 수 있습니다.

자세히 보기

MRD2EVM

마이크로리더 평가 보드(RI-STU-MRD2)는 완전한 USB 기반 리더 모듈로, 프로덕션 단계 이후에 TI의 저주파(LF), 하프 듀플렉스(HDX) 및 고급 트랜스폰더와 통신하여 프로그래밍하고 튜닝할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어를 제공합니다. USB 리더-라이터 스틱에는 RI-STU-MRD2 DIL 모듈이 포함되어 있습니다. 이 모듈은 안테나 기반 보드에 장착되며 USB 커넥터와 엄선된 TI HDX LF 트랜스폰더가 제공됩니다. RI-STU-MRD2는 RS232 기반 RISTU- MRD1 리더 모듈과 역호환이 가능합니다.

자세히 보기

EZ430-TMS37157 - PaLFI, 패시브 저주파 평가 키트

PaLFI 평가 키트에는 TMS37157을 평가하고 작동하는 데 필요한 모든 구성 요소가 포함되어 있습니다. 이 키트는 eZ430 MSP430F1612 USB 개발 스틱, 그리고 MSP430F2274 및 TMS37157 PaLFI를 포함한 MSP430 타깃 보드가 함께 제공됩니다. RFID 기지국 리더/라이터뿐 아니라 구동에도 사용되는 배터리 보드는 다양한 평가 설치를 위한 인프라를 제공합니다.

자세히 보기

소프트웨어

무선 애플리케이션 설계를 간소화하는 무선 네트워크 스택, 주변기기, 드라이버 라이브러리 및 소프트웨어 애플리케이션 예제입니다.

NFCLink NFC/HF RFID 펌웨어

NFCLink는 NCI 프로토콜을 사용하여 호스트 OS 또는 MPU와 통신하는 NFC 및 HF RFID 펌웨어의 라이브러리입니다. 현재 NFCLink는 MSP430 5xx 및 6xx 시리즈 디바이스를 지원합니다.

자세히 보기

개발 툴

이 개발 툴을 사용하여 RF 테스트, 구성 및 코드 생성을 위한 프로그래밍을 시작하십시오.

RF430CL330HTB 동적 NFC 트랜스폰더 타깃 보드

TI RF430CL330H 타깃 보드는 NFC 작동에 대한 기본적인 하드웨어/펌웨어 레퍼런스 예제를 제공하여 RF430CL330H의 기능을 시연하고 개발 프로세스를 지원하는 데 사용됩니다.

자세히 보기