TPS53647
- 通过引脚设置或 NVM 实现的 8 位可选启动电压:0.5V 至 2.5V(步长低至 5mV)
- 1 相、2 相、3 相或 4 相 操作
- PMBus™用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测的系统接口
- 兼容 1.8V 和 3.3V PMBus 偏置电压
- 故障报告:输出电压、输出电流和温度
- 可通过非易失性存储器 (NVM) 或电阻引脚设置来配置
- 可通过引脚设置或 NVM 编程设定 16个等 级 OCP
- 快速瞬态响应, DCAP+™控制
- 优化了轻负载与重负载条件下的效率
- 支持预偏置启动
- 相电流不均衡检测和报告
- 8 级独立的过冲衰减 (OSR) 和下冲衰减 (USR)
- 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
- 与 CSD95372BQ5MC NexFET™功率级完全兼容
- 精确的可调电压配置
- 300kHz 至 1MHz 频率选择,采用闭环频率控制
- 已获专利 AutoBalance™相位均衡
- 使用 TI 的Fusion Digital Power Designer GUI
- 可编程电流阈值的动态相位减少功能
- 转换电压范围:4.5V 至 17V
- 小型 6mm x 6mm、40 引脚 QFN PowerPAD™封装
TPS53647 是一款高电流多相位降压控制器。该器件提供内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus 接口。此款产品与 NexFET 功率级 (CSD95372BQ5MC) 兼容。TPS53647 提供 8 位启动电压选择,输出电压范围为 0.5V 到 2.5V,步长低至 5mV,非常适合具备精确输出电压设置的高电流应用。具有 D-CAP+ 架构 等高级特性,支持下冲衰减 (USR) 和过冲衰减 (OSR),可实现快速瞬态响应、最小的输出电容和高效率。TPS53647 还提供新型相位交错策略和动态相位减少功能,可有效提升轻负载条件下的效率。此外,TPS53647 支持 PMBus 通信接口,适用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测系统。部分配置可通过引脚设置或 PMBus 编程设定并存储在非易失性存储器中,这样可尽量减少外部组件的数量。
TPS53647 采用节省空间、耐热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定运行温度介于 -40°C 至 125°C 之间。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS53647EVM-710 — TPS53647 具有 PMBus 接口的 4 相、D-CAP+TM 降压控制器 EVM,用于 ASIC 电源或高
TPS53647EVM-710 是供用户评估 TPS53647 控制器的评估模块。TPS53647 是一款具有 PMBus 接口的四相 D-CAP+™ 降压控制器,用于为高电流 ASIC 和 FPGA 供电。此 EVM 的默认配置为四相,旨在展示典型的 1V、120A 输出应用,但也可配置为三相、两相或单相。
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件
FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 制造工具
The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software. This tool is typically used in manufacturing (...)
PMP20176 — 适用于 Intel Stratix 10 GX FPGA 的四相 140A 参考设计
PMP11184 — 适用于 ASIC 处理器的高效、高功率密度 1V/120A/30A/30A (4+1+1) 参考设计
PMP11312 — 适用于 ASIC 处理器的高效、高功率密度、4 相 1V/120A 参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTA) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点