Produktdetails

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 3 Vin (max) (V) 13.2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), Power Path, USB OTG integrated Vin (min) (V) 4.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 3 Vin (max) (V) 13.2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), Power Path, USB OTG integrated Vin (min) (V) 4.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
User guide User's Guide for QFN Packaged bq24260/1/2A 3-A Battery Charger Eval Module (Rev. A) 23 Aug 2014
User guide WCSP Packaged bq24260, bq24261, and bq24262A 3-A Battery Charger (Rev. A) 23 Aug 2014

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins Herunterladen
VQFN (RGE) 24 Optionen anzeigen
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos