Isolierung

Isolierungslösungen

Hohe Spannungsisolierung für einen robusten und zuverlässigen Systembetrieb

Digitale Isolatoren & digitale Isolatoren mit Stromversorgung

Verstärkte Isolatoren und Isolatoren in der Grundausführung, einschließlich Isolatoren mit integrierter Stromversorgung, um Bitströme bis zu 100 Mbit/s über die Isolierungsbarriere zu übertragen.

Produktsuche:

Isolierte Schnittstelle

Verstärkte Bausteine und Bausteine in der Grundausführung zur Isolierung der digitalen Schnittstelle zwischen dem Mikrocontroller und dem Kommunikationsbus

Produktsuche:

Isolierte Gate-Treiber

Verstärkte isolierte Gate-Treiber und Gate-Treiber in der Grundausführung, die einen energieeffizienten Eingang von einem Controller-IC akzeptieren und den entsprechenden Hochstrom-Gate-Treiber für einen Leistungsschalter (MOSFET, IGBT, SiC, GaN) erzeugen.

Produktsuche:

Isolierte ADCs und Verstärker

Isolierte Modulatoren und isolierte Verstärker zum Isolieren und Überwachen von V/I-Parametern an Hochspannungsknoten für Anwendungen in der Steuerungs- und Messtechnik.

Produktsuche:

Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit TI Precision Labs – Isolierung

Sehen Sie sich diesen umfassenden Lehrplan mit Schulungsvideos an. Darin finden Sie alle erforderlichen Informationen von wichtigen Isolierungsparametern und Zertifizierungen bis hin zu Erklärungen, wie Sie mit jedem Typ von Isolationsbausteinen Designs erstellt und Fehler behebt.

Was ist der kapazitive Isolierungsvorteil von TI?

Die kapazitive Isolationstechnologie von TI ermöglicht branchenweit höchste Isolationswerte und höchste Zuverlässigkeit für die gesamte Lebenszeit. Entdecken Sie die leistungsstarken Vorteile der kapazitiven Isolierung von einem unserer Hochspannungsexperten.

Technische Ressourcen

Isolierungszertifizierungen stellen sicher, dass Ihre Anwendungen Industriestandards weltweit erfüllen. Suchen Sie Isolatoren, die ihre benötigten Zertifizierungen erfüllen.

Durchsuchen Sie alle kompletten Referenzdesign-Schaltungen auf Platinen- und Systemebene, die Sie bei der schnellen Evaluierung und Anpassung Ihres Systems unterstützen.

Erhalten Sie schnell und zuverlässig technischen Support von unseren Experten, die Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen in die Praxis unterstützen.

Ergänzende Produkte

Rauscharme Push-Pull-Transformatortreiber zur Ansteuerung von Transformatoren niedriger Bauart mit Mittelanzapfung von 2,25 bis 5 V DC.

Kompakte, kostengünstige isolierte DC/DC-Controller und -Wandler ermöglichen kleinere und effizientere Hochspannungssysteme von 10 bis 300 W

Isolierte DC/DC-Module mit 1 W/2 W wurden für Signalketten-, Industriesteuerungs- und Datenerfassungsanwendungen entwickelt, bei denen galvanische Trennung erforderlich ist, um sowohl eine hohe Störfestigkeit zu erreichen als auch Masseschleifen zu verhindern.