CD54HCT27

AKTIV

3-Kanal-NOR-Gatter, 3 Eingänge, 4,5 V bis 5,5 V für die Rüstungsindustrie

Produktdetails

Technology family HCT Number of channels 3 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Output type Push-Pull Input type TTL-Compatible CMOS Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 25 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HCT Number of channels 3 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Output type Push-Pull Input type TTL-Compatible CMOS Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 25 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67
  • LSTTL input logic compatible
    • VIL(max) = 0.8 V, VIH(min) = 2 V
  • CMOS input logic compatible
    • II ≤ 1 µA at VOL, VOH
  • Buffered inputs
  • 4.5 V to 5.5 V operation
  • Wide operating temperature range: -55°C to +125°C
  • Supports fanout up to 10 LSTTL loads
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
  • LSTTL input logic compatible
    • VIL(max) = 0.8 V, VIH(min) = 2 V
  • CMOS input logic compatible
    • II ≤ 1 µA at VOL, VOH
  • Buffered inputs
  • 4.5 V to 5.5 V operation
  • Wide operating temperature range: -55°C to +125°C
  • Supports fanout up to 10 LSTTL loads
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs

This device contains three independent 3-input NOR gates. Each gate performs the Boolean function Y =  A + B + C in positive logic.

This device contains three independent 3-input NOR gates. Each gate performs the Boolean function Y =  A + B + C in positive logic.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 13
Typ Titel Datum
* Data sheet CD54HCT27, CD74HCT27 High-Speed CMOS Logic Triple 3-Input NOR Gate datasheet 30 Aug 2019
* SMD CD54HCT27 SMD 5962-89703 21 Jun 2016
Application note Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 26 Jul 2021
Selection guide Logic Guide (Rev. AB) 12 Jun 2017
Application note Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 02 Dez 2015
User guide LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 16 Jan 2007
Application note Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 08 Jul 2004
User guide Signal Switch Data Book (Rev. A) 14 Nov 2003
Application note TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 29 Aug 2002
Application note CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 01 Jun 1997
Application note Designing With Logic (Rev. C) 01 Jun 1997
Application note SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions 01 Mai 1996
Application note Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 01 Apr 1996

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins Herunterladen
CDIP (J) 14 Optionen anzeigen
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos