Produktdetails

Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Clock frequency (max) (MHz) 25 Supply current (max) (µA) 180000 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Clock frequency (max) (MHz) 25 Supply current (max) (µA) 180000 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins Herunterladen
CDIP (J) 20 Optionen anzeigen
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos