Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
NEU TAD5142 VORSCHAU Hardware-control low-power stereo audio DAC with 106-dB dynamic range 10-dB higher performance

Produktdetails

Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 95 Sampling rate (max) (kHz) 96 Control interface H/W Resolution (Bits) 24 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 95 Sampling rate (max) (kHz) 96 Control interface H/W Resolution (Bits) 24 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet SoundPlus™ 24 Bits, 96kHz,Sampling Stereo Audio Digital-to-Analog Converter datasheet 27 Sep 2000

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Gehäuse Pins Herunterladen
SOIC (D) 14 Optionen anzeigen
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos