BUF08832
Generador de tensión gamma de 8 canales y Vcom de alta velocidad de subida con memoria integrada de
BUF08832
- 10-BIT RESOLUTION
- 8-CHANNEL P-GAMMA
- 1-CHANNEL P-VCOM
- HIGH SLEW RATE VCOM: 45V/µs
- 16x REWRITABLE NONVOLATILE MEMORY
- TWO INDEPENDENT PIN-SELECTABLE MEMORY BANKS
- RAIL-TO-RAIL OUTPUT
- 300mV Min Swing-to-Rail (10mA)
- > 300mA Max IOUT
- LOW SUPPLY CURRENT
- SUPPLY VOLTAGE: 9V to 20V
- DIGITAL SUPPLY: 2V to 5.5V
- TWO-WIRE INTERFACE: Supports 400kHz and 3.4MHz
- APPLICATIONS
- TFT-LCD REFERENCE DRIVERS
All trademarks are the property of their respective owners.
The BUF08832 offers eight programmable gamma channels and one programmable VCOM channel.
The final gamma and VCOM values can be stored in the on-chip, nonvolatile memory. To allow for programming errors or liquid crystal display (LCD) panel rework, the BUF08832 supports up to 16 write operations to the on-chip memory.
The BUF08832 has two separate memory banks, allowing simultaneous storage of two different gamma curves to facilitate switching between gamma curves.
All gamma and VCOM channels offer a rail-to-rail output that typically swings to within 150mV of either supply rail with a 10mA load. All channels are programmed using a Two-Wire interface that supports standard operations up to 400kHz and high-speed data transfers up to 3.4MHz.
The BUF08832 is manufactured using Texas Instruments’ proprietary, state-of-the-art, high-voltage CMOS process. This process offers very dense logic and high supply voltage operation of up to 20V. The BUF08832 is offered in a HTSSOP-20 PowerPAD package, and is specified from –40°C to +85°C.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Programmable Gamma-Volt Generator & High Slew Rate Vcom w/ Integrated 2-Bank Mem datasheet (Rev. C) | 12 jul 2011 | |
EVM User's guide | BUF08832EVM Users Guide (Rev. A) | 03 ago 2016 | ||
Application note | Driving Capacitive Loads with Gamma Buffers | 20 nov 2012 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
BUF08832EVM — Módulo de evaluación de BUF08832
The BUF08832EVM key hardware consists of two boards, BUF08832 Test Board and USB DIG Platform. The BUF08832 Test Board contains the BUF08832, terminal strips for external connections, and several jumpers for device configurations. The USB DIG Platform contains an 8052 microcontroller with a built (...)
SBOC304 — BUF08832EVM Software
Productos y hardware compatibles
Productos
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Paquete | Pasadores | Descargar |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ver opciones |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.