BUF20800
Generador de tensión gamma de 18 canales con dos canales VCOM programables
BUF20800
- 18-CHANNEL GAMMA CORRECTION
- 2-CHANNEL PROGRAMMABLE VCOM:
100mA IOUT - 10-BIT RESOLUTION
- RAIL-TO-RAIL OUTPUT
- LOW SUPPLY CURRENT: 900µA/ch
- SUPPLY VOLTAGE: 7V to 18V
- DIGITAL SUPPLY: 2.0V to 5.5V
- INDUSTRY-STANDARD, TWO-WIRE INTERFACE:
3.4MHz High-Speed Mode - HIGH ESD RATING:
4kV HBM, 1kV CDM, 200V MM - DEMO BOARD AND SOFTWARE AVAILABLE
- APPLICATIONS
- REPLACES RESISTOR-BASED GAMMA SOLUTIONS
- TFT-LCD REFERENCE DRIVERS
- DYNAMIC GAMMA CONTROL
PowerPAD is a registered trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The BUF20800 is a programmable voltage reference generator designed for gamma correction in TFT-LCD panels. It provides 18 programmable outputs for gamma correction and two channels for VCOM adjustment, each with 10-bit resolution.
This programmability replaces the traditional, timeconsuming process of changing resistor values to optimize the various gamma voltages and allows designers to determine the correct gamma voltages for a panel very quickly. Required changes can also be easily implemented without hardware changes.
The BUF20800 uses TIs latest, small-geometry analog CMOS process, which makes it a very competitive choice for full production, not just evaluation.
Programming of each output occurs through an industry-standard, two-wire serial interface. Unlike existing programmable buffers, the BUF20800 offers a high-speed mode that allows clock speeds up to 3.4MHz.
For lower channel count, please contact your local sales or marketing representative.
The BUF20800 is available in an HTSSOP-38 PowerPAD package. It is specified from 40°C to +85°C.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 18-Channel, Gamma Voltage Generator with Two Programmable Vcom Channels datasheet (Rev. E) | 05 dic 2007 | |
Application note | Driving Capacitive Loads with Gamma Buffers | 20 nov 2012 | ||
EVM User's guide | BUF20800/BUF20820EVM User Guide | 08 abr 2011 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
INA271 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Paquete | Pasadores | Descargar |
---|---|---|
HTSSOP (DCP) | 38 | Ver opciones |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.