CDCE18005
Búfer de reloj con divisor de 5/10 salidas
CDCE18005
- Universal Input Buffers That Accept LVPECL, LVDS, or LVCMOS Level Signaling
- Fully Configurable Outputs Including Frequency, Output Format, and Output Skew
- Output Multiplexer That Serves as a Clock Switch Between the Three Reference Inputs
and the Outputs - Clock Generation Via AT-Cut Crystal
- Integrated EEPROM Determines Device Configuration at Power-up
- Low Additive Jitter Performance
- Universal Output Blocks Support up to 5 Differential, 10 Single-ended, or
Combinations of Differential or Single-ended:- Low Additive Jitter
- Output Frequency up to 1.5 GHz
- LVPECL, LVDS, LVCMOS, and Special High Output Swing Modes
- Independent Output Dividers Support Divide Ratios from 1–80
- Independent limited Coarse Skew Control on all Outputs
- Flexible Inputs:
- Two Universal Differential Inputs Accept Frequencies up to 1500 MHz (LVPECL),
800 MHz (LVDS), or 250 MHz (LVCMOS). - One Auxiliary Input Accepts Crystal. Auxiliary Input Accepts Crystals in the Range of
2 MHz–42 MHz - Clock Generator Mode Using Crystal Input.
- Two Universal Differential Inputs Accept Frequencies up to 1500 MHz (LVPECL),
- Typical Power Consumption 1W at 3.3V
- Offered in QFN-48 Package
- ESD Protection Exceeds 2kV HBM
- Industrial Temperature Range –40°C to 85°C
The CDCE18005 is a high performance clock distributor featuring a high degree of configurability via a SPI interface, and programmable start up modes determined by on-chip EEPROM. Specifically tailored for buffering clocks for data converters and high-speed digital signals, the CDCE18005 achieves low additive jitter in the 50 fs RMS(1) range. The clock distribution block includes five individually programmable outputs that can be configured to provide different combinations of output formats (LVPECL, LVDS, LVCMOS). Each output can also be programmed to a unique output frequency (up to 1.5 GHz(2)
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Five/Ten Output Clock Programmable Buffer datasheet (Rev. B) | 21 nov 2012 | |
User guide | Low Phase Noise Clock Evaluation Module — up to 1.5 Ghz | 11 nov 2008 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
CDCE18005EVM — Módulo de evaluación CDCE18005EVM
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Paquete | Pasadores | Descargar |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | Ver opciones |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.