ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659128

アクティブ

プロセッサ電源向け、PMU

製品詳細

Regulated outputs (#) 14 Configurability Factory programmable Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.8 Iout (max) (A) 2.5 Features Comm control, Dynamic voltage scaling, Eco-mode, Overcurrent protection, Power sequencing, Thermal shutdown, UVLO fixed Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 4 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 10 Iq (typ) (mA) 0.008 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 2800 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Processor supplier Generic Processor name Generic Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3 Switching frequency (typ) (kHz) 2800 Product type Processor and FPGA
Regulated outputs (#) 14 Configurability Factory programmable Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.8 Iout (max) (A) 2.5 Features Comm control, Dynamic voltage scaling, Eco-mode, Overcurrent protection, Power sequencing, Thermal shutdown, UVLO fixed Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 4 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 10 Iq (typ) (mA) 0.008 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 2800 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Processor supplier Generic Processor name Generic Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3 Switching frequency (typ) (kHz) 2800 Product type Processor and FPGA
DSBGA (YFF) 81 16 mm² 4 x 4
  • 4 つの降圧コンバータ
    • 入力電圧 (VIN) 範囲:2.7V~5.5V
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • PWM モード時の出力電圧精度:±2%
    • コンバータごとの静止電流:26µA (標準値)
    • ダイナミック電圧スケーリング
    • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 10 個の LDO
    • 8 つの汎用 LDO
    • 出力電圧範囲:0.8V~3.3V
    • LDO ごとの静止電流:32µA (標準値)
    • 2 つの低ノイズ RF-LDO
    • 出力電圧範囲:1.6V~3.3V
    • 個別の電源入力によるプリレギュレーションのサポート
    • Eco-mode™ 制御方式
    • 以下の VIN 電圧範囲に対応する LDO
      • 1.8V~3.6V
      • 3V~5.5V
  • 3 つの LED ドライバ
    • I2C を利用した内蔵調光機能
    • 電流シンクごとに最大 20mA
  • 温度監視
    • 高温の警告
    • サーマル・シャットダウン
  • バイパス・スイッチ
    • 無線周波数パワー・アンプ (RF-PA) に給電するアプリケーションで DCDC4 と組み合わせて使用
  • インターフェイス
    • I2C インターフェイス
    • パワー I2C インターフェイスによる動的電圧スケーリング (DVS)
    • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
  • 32kHz RC 発振器
  • 低電圧誤動作防止、バッテリ・フォルト・コンパレータ、ボタン長押し検出
  • 3.6mm × 3.6mm の DSBGA パッケージ、0.4mm ピッチ
  • 4 つの降圧コンバータ
    • 入力電圧 (VIN) 範囲:2.7V~5.5V
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • PWM モード時の出力電圧精度:±2%
    • コンバータごとの静止電流:26µA (標準値)
    • ダイナミック電圧スケーリング
    • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 10 個の LDO
    • 8 つの汎用 LDO
    • 出力電圧範囲:0.8V~3.3V
    • LDO ごとの静止電流:32µA (標準値)
    • 2 つの低ノイズ RF-LDO
    • 出力電圧範囲:1.6V~3.3V
    • 個別の電源入力によるプリレギュレーションのサポート
    • Eco-mode™ 制御方式
    • 以下の VIN 電圧範囲に対応する LDO
      • 1.8V~3.6V
      • 3V~5.5V
  • 3 つの LED ドライバ
    • I2C を利用した内蔵調光機能
    • 電流シンクごとに最大 20mA
  • 温度監視
    • 高温の警告
    • サーマル・シャットダウン
  • バイパス・スイッチ
    • 無線周波数パワー・アンプ (RF-PA) に給電するアプリケーションで DCDC4 と組み合わせて使用
  • インターフェイス
    • I2C インターフェイス
    • パワー I2C インターフェイスによる動的電圧スケーリング (DVS)
    • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
  • 32kHz RC 発振器
  • 低電圧誤動作防止、バッテリ・フォルト・コンパレータ、ボタン長押し検出
  • 3.6mm × 3.6mm の DSBGA パッケージ、0.4mm ピッチ

TPS659128x デバイスは、最大出力電流 2.5A の構成可能な 4 つの降圧コンバータと、10 個の外部用 LDO レギュレータを備えています。これらの LDO には、バッテリまたはプリレギュレーション済みの電源から給電が可能です。本デバイスには、部品番号ごとに異なる電源オンおよび電源オフ・シーケンスが工場出荷時にプログラムされています。

TPS659128x デバイスは、電源オンまたは電源オフ時にすべてのリソースのシーケンスを調整するため、32kHz の RC 発振器を内蔵しています。すべての LDO と DC/DC コンバータは、I2C/SPI インターフェイスまたは基本的なブート後のイネーブル・ピンで制御できます。また、電圧スケーリング・インターフェイスを使うことで、I2C または基本的なルーフ / フロア制御によって DC/DC コンバータを別の電圧に遷移させることができます。本デバイスは、先進の調光機能を備えた 3 つの LED ドライバを内蔵しています。汎用入出力 (GPIO) 機能は各種ピン (例:LED ピン、ENx ピン、SPI ピン) と多重化されています。各 GPIO は、電源オン・シーケンスの一部として外部リソースを制御するように設定できます。SLEEP ピン 1 本で、アクティブ・モードとあらかじめプログラムされたスリープ・モードを切り替えることで電力を最適化できます。TPS659128x デバイスは 9 ピン DSBGA パッケージ (3.6mm × 3.6mm、0.4mm ピッチ) で供給されます。

TPS659128x デバイスは、最大出力電流 2.5A の構成可能な 4 つの降圧コンバータと、10 個の外部用 LDO レギュレータを備えています。これらの LDO には、バッテリまたはプリレギュレーション済みの電源から給電が可能です。本デバイスには、部品番号ごとに異なる電源オンおよび電源オフ・シーケンスが工場出荷時にプログラムされています。

TPS659128x デバイスは、電源オンまたは電源オフ時にすべてのリソースのシーケンスを調整するため、32kHz の RC 発振器を内蔵しています。すべての LDO と DC/DC コンバータは、I2C/SPI インターフェイスまたは基本的なブート後のイネーブル・ピンで制御できます。また、電圧スケーリング・インターフェイスを使うことで、I2C または基本的なルーフ / フロア制御によって DC/DC コンバータを別の電圧に遷移させることができます。本デバイスは、先進の調光機能を備えた 3 つの LED ドライバを内蔵しています。汎用入出力 (GPIO) 機能は各種ピン (例:LED ピン、ENx ピン、SPI ピン) と多重化されています。各 GPIO は、電源オン・シーケンスの一部として外部リソースを制御するように設定できます。SLEEP ピン 1 本で、アクティブ・モードとあらかじめプログラムされたスリープ・モードを切り替えることで電力を最適化できます。TPS659128x デバイスは 9 ピン DSBGA パッケージ (3.6mm × 3.6mm、0.4mm ピッチ) で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LP8758-EA アクティブ 4 回路、単相、4A 出力 DC/DC 降圧コンバータ Similar functionality and pre-programmed to power the same application processor.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS659128 PMU、プロセッサ電源用 データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドライバまたはライブラリ

TPS65912SW-LINUX — TPS65912 用 Linux ドライバ

The Linux driver supports the TPS65912 Video ADC. The Linux driver supports communication through the I2C and SPI bus and interfaces with the Regulator sub-system.

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • tps65912

 

Linux Source Files

The (...)

評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65020 3 個の DC/DC と 3 個の LDO と I2C インターフェイスとダイナミック電圧スケーリング機能搭載、6 チャネル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65023 3 個の DC/DC、3 個の LDO、I2C インターフェイスと DVS を採用した電源管理 IC(PMIC) TPS65023B 6 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC)、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付 TPS65055 2.25MHz デュアル降圧コンバータ、4 低入力電圧 LDO TPS65084 Braswell プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲のパワー マネジメント IC (PMIC) TPS65086 2S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン・バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC TPS650861 ユーザー・プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード・スイッチで構成されたパワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65090 スイッチ・モード・チャージャと 3 個の DC/DC と 2 個の LDO と 7 個のロード・スイッチ搭載、6V ~ 7V、パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65094 Apollo Lake プロセッサ向けのプログラマブル、中入力電圧範囲電源 IC(PMIC) TPS65217 3 個の DC/DC と 4 個の LDO とリニア・バッテリ・チャージャと白色 LED ドライバ搭載、パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS652170 3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ・チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65218 ARM Cortex-A8/A9 SoC と FPGA 向けのパワー マネージメント IC (PMIC) TPS6521815 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65218D0 Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー・マネージメント(PMIC) TPS657095 内蔵カメラ・モジュール PMIC TPS65910 4 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー・マネージメント IC (PMIC) ファミリ TPS65911 4 個の DC/DC、9 個の LDO、1 個の RTC を採用した複合電源 IC(PMIC) TPS65912 4 個の DC/DC と 10 個の LDO と 3 個の LED 出力と 32kHz RC 発振器搭載、パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS659128 プロセッサ電源向け、PMU
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 カスタマー・プログラミング BoosterPack TPS65023BEVM-664 TPS65023B 評価モジュール TPS65023EVM-205 6 チャネル電源管理 IC、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価基板 TPS650860EVM-116 TPS650860 評価モジュール TPS65218EVM-100 TPS65218 評価モジュール
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI-LINUX IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65023B 6 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC)、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付 TPS65084 Braswell プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲のパワー マネジメント IC (PMIC) TPS65086 2S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン・バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC TPS650861 ユーザー・プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード・スイッチで構成されたパワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65094 Apollo Lake プロセッサ向けのプログラマブル、中入力電圧範囲電源 IC(PMIC) TPS652170 3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ・チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS6521815 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65218D0 Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー・マネージメント(PMIC) TPS657095 内蔵カメラ・モジュール PMIC TPS659128 プロセッサ電源向け、PMU
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65023BEVM-664 TPS65023B 評価モジュール TPS65023EVM-205 6 チャネル電源管理 IC、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価基板 TPS650860EVM-116 TPS650860 評価モジュール TPS65218EVM-100 TPS65218 評価モジュール
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI-OSX IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65023B 6 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC)、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付 TPS65084 Braswell プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲のパワー マネジメント IC (PMIC) TPS65086 2S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン・バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC TPS650861 ユーザー・プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード・スイッチで構成されたパワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65094 Apollo Lake プロセッサ向けのプログラマブル、中入力電圧範囲電源 IC(PMIC) TPS652170 3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ・チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS6521815 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65218D0 Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー・マネージメント(PMIC) TPS657095 内蔵カメラ・モジュール PMIC TPS659128 プロセッサ電源向け、PMU
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65023BEVM-664 TPS65023B 評価モジュール TPS65023EVM-205 6 チャネル電源管理 IC、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価基板 TPS650860EVM-116 TPS650860 評価モジュール TPS65218EVM-100 TPS65218 評価モジュール
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC435 TPS65912xEVM Software – Legacy

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65912 4 個の DC/DC と 10 個の LDO と 3 個の LED 出力と 32kHz RC 発振器搭載、パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS659128 プロセッサ電源向け、PMU
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 81 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ