UCC28950
- 強化された広帯域の共振ZVS(ゼロ電圧スイッチン グ)機能
- 同期整流器(SR)の直接制御
- 軽負荷時の効率管理:
- バースト・モード動作
- 非連続導通モード(DCM)、動的SRオン/オフ制御 (スレッショルドをプログラミング可能)
- プログラミング可能な適応型遅延
- プログラミング可能なスロープ補償による平均/ ピーク電流モード制御、および電圧モード制御
- 閉ループ・ソフト・スタートおよびイネーブル機能
- プログラミング可能なスイッチング周波数: 最大1MHz、双方向同期
- サイクル毎の電流制限保護(±3%)、ヒカップ・モー ドをサポート
- スタートアップ電流:150µA
- VDD低電圧ロックアウト
- 広い温度範囲:–40°C~125°C
- APPLICATIONS
- 位相シフト・フルブリッジ・コンバータ
- サーバ、通信機器用電源
- 産業機器用電源システム
- 高密度電源アーキテクチャ
- 太陽光発電用インバータ、電気自動車
UCC28950強化型位相シフト・コントローラは、業界標準と なっているTexas InstrumentsのUCCx895位相シフト・コント ローラ・ファミリーを基に、今日の高性能電源システムで最高ク ラスの効率を提供できるよう強化がなされています。 UCC28950は、フルブリッジの高度な制御に加えて、同期整流 出力段のアクティブな制御も行います。
1次側の信号では遅延時間がプログラミング可能で、広い負荷 電流および入力電圧範囲にわたってZVS動作が保証されるとと もに、負荷電流によって2次側同期整流器のスイッチング遅延が 自然に調整されることで、システム全体の効率が最大限に向上 します。また、UCC28950には、バースト・モードおよび動的 SRオン/オフ制御を含む複数の軽負荷管理機能があり、ZVS動
作がずっと軽い負荷にまで拡張されます。動的SRオン/オフ制 御は、非連続電流モード(DCM)動作と他のモードとの間の遷移 時に適用されます。
さらに、UCC28950では、ピーク電流および電圧モード制御、 プログラミング可能なスイッチング周波数(最大1MHz)、および サイクル毎の電流制限、UVLO、過熱シャットダウンなど多様 な保護機能がサポートされています。2つのコンバータ間で、 90°位相シフトのインタリーブ同期動作を簡単に実現できます。
UCC28950は、TSSOP-24パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W フェーズ・シフト・フル・ブリッジ・コンバータ評価モジュール
This 600W EVM was designed to demonstrate how the UCC28950 control IC, UCC27524A and UCC27714 gate drivers could be used in a phase shifted full bridge converter that achieves ZVS from 50 to 100% load.
UCC28950 and UCC28951 PSpice Transient Model (Rev. B)
UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Startup Reference Design (Rev. A)
UCC28950 and UCC28951 TINA-TI Steady State Reference Design (Rev. A)
SLUC222 — UCC28950 Excel Design Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
評価ボード
PMP7246 — 36~60V 入力、350W、スロー・ドレイン変調パワー・コンバータ、PSFB ZTE および HSHB 付、リファレンス・デザイン
PMP6712 — PoE の給電側 (PSE) 向け、デュアルチャネル・フル・ブリッジ・コンバータ (54V、30A) のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | オプションの表示 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点