ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

スタンバイ消費電力を低減する高電圧スタートアップ機能搭載、広い入力電圧範囲(Vin)の LLC 共振コントローラ

UCC256304 は新規設計での使用を推奨しません
従来の設計をサポートできるようにこの製品は引き続き生産中ですが、TI はこの製品を新規の設計には推奨しません。以下の代替品のいずれかをご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC256404 アクティブ 超低消費電力、超低スタンバイ動作、高電圧スタートアップ対応、LLC 共振コントローラ This part offers lower audible noise in applications
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
NEW UCC25660 アクティブ 広い VIN/VOUT (入力電圧と出力電圧)、750kHz、LLC コントローラ Capable of higher operating frequency and supports wider VIN/VOUT operation

製品詳細

Vin (min) (V) 13 Vin (max) (V) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Half bridge, LLC Rating Catalog
Vin (min) (V) 13 Vin (max) (V) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Current Topology Half bridge, LLC Rating Catalog
SOIC (DDB) 14 59.4 mm² 9.9 x 6
  • ハイブリッドヒステリシス制御(HHC)
    • クラス最高の過渡応答
    • 容易な補償設計
  • 最適化された低消費電力機能により、PFCオンで75mWのスタンバイ消費電力設計が可能に
    • 高度なバースト・モード
      オプトカプラの低消費電力動作
    • CoC Tier II規格への準拠を支援
  • バースト・モードの高速終了
  • 容量性領域回避手法の改良
  • アダプティブ・デッドタイム制御
  • ハイサイドゲートドライバ内蔵
    (0.6Aおよび1.2Aの能力)
  • ハードスイッチングなしの堅牢なソフトスタート
  • 過熱、出力過電圧、および入力過電圧/低電圧の保護と3つのレベルの過電流保護

  • 広い動作周波数範囲(35kHz~1MHz)
  • X Cap放電機能についてNemko認定済み
  • 広いDC入力電圧範囲
  • 広いAC入力電圧範囲に対応
  • LLCの起動にPFCの起動は不要
  • WEBENCH® Power Designerによる、カスタム設計の作成
  • ハイブリッドヒステリシス制御(HHC)
    • クラス最高の過渡応答
    • 容易な補償設計
  • 最適化された低消費電力機能により、PFCオンで75mWのスタンバイ消費電力設計が可能に
    • 高度なバースト・モード
      オプトカプラの低消費電力動作
    • CoC Tier II規格への準拠を支援
  • バースト・モードの高速終了
  • 容量性領域回避手法の改良
  • アダプティブ・デッドタイム制御
  • ハイサイドゲートドライバ内蔵
    (0.6Aおよび1.2Aの能力)
  • ハードスイッチングなしの堅牢なソフトスタート
  • 過熱、出力過電圧、および入力過電圧/低電圧の保護と3つのレベルの過電流保護

  • 広い動作周波数範囲(35kHz~1MHz)
  • X Cap放電機能についてNemko認定済み
  • 広いDC入力電圧範囲
  • 広いAC入力電圧範囲に対応
  • LLCの起動にPFCの起動は不要
  • WEBENCH® Power Designerによる、カスタム設計の作成

UCC256304は、高電圧ゲート・ドライバを搭載した、十分な機能を持つLLCコントローラです。PFC段と組み合わせるように設計されており、外付け部品を最小限に抑えた完全な電力システムを提供します。結果として、別のスタンバイ用電源コンバータを必要とせず、最も厳格なスタンバイ時電力の要件を満たす設計のシステムを構築できます。UCC256304はハイブリッドヒステリシス制御を使用して、クラス最高のラインおよび負荷過渡応答を実現しています。この制御により、オープン・ループ伝達関数が1次システムとなるため、補償が非常に簡単で、常に正しい周波数補償で安定します。

UCC256304の独自性として、コントローラが大きなDC入力範囲で動作可能なことが挙げられます。これは、入力過電圧センスの閾値を、入力電圧開始閾値よりもはるかに大きな値にすることで達成されています。これによって、PFCがオフの状態でLLCを起動し、低消費電力のスタンバイ・モードに移行でき、LLCは広い範囲の一般的なAC入力に対応できます。

UCC256304には高効率のバースト・モードがあり、サイクルの各バースト中でバースト電力レベルが一定しています。バースト電力レベルはプログラム可能で、入力電圧に応じてアダプティブに変化します。

UCC256304は、高電圧ゲート・ドライバを搭載した、十分な機能を持つLLCコントローラです。PFC段と組み合わせるように設計されており、外付け部品を最小限に抑えた完全な電力システムを提供します。結果として、別のスタンバイ用電源コンバータを必要とせず、最も厳格なスタンバイ時電力の要件を満たす設計のシステムを構築できます。UCC256304はハイブリッドヒステリシス制御を使用して、クラス最高のラインおよび負荷過渡応答を実現しています。この制御により、オープン・ループ伝達関数が1次システムとなるため、補償が非常に簡単で、常に正しい周波数補償で安定します。

UCC256304の独自性として、コントローラが大きなDC入力範囲で動作可能なことが挙げられます。これは、入力過電圧センスの閾値を、入力電圧開始閾値よりもはるかに大きな値にすることで達成されています。これによって、PFCがオフの状態でLLCを起動し、低消費電力のスタンバイ・モードに移行でき、LLCは広い範囲の一般的なAC入力に対応できます。

UCC256304には高効率のバースト・モードがあり、サイクルの各バースト中でバースト電力レベルが一定しています。バースト電力レベルはプログラム可能で、入力電圧に応じてアダプティブに変化します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC256304 VINの非常に広い低スタンバイ電力の LLC共振コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 10月 9日
アプリケーション・ノート Improving Transient Response in LLC Converters Using Hybrid Hysteretic Control (Rev. B) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Migrating to UCC25640x from UCC25630x (Rev. A) 2019年 12月 10日
アプリケーション概要 Exceeding Modern Energy Standards with 'Always On' PFC and LLC Controllers​ (Rev. B) 2019年 8月 1日
アプリケーション・ノート Improving ZVS and efficiency in LLC converters 2018年 11月 5日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using UCC25630-1EVM-291 (Rev. B) 2018年 1月 30日
アプリケーション・ノート UCC25630x Practical Design Guidelines (Rev. A) 2017年 12月 8日
証明書 IEC60065 Certification 2017年 11月 7日
証明書 IEC60950 Certification 2017年 11月 7日
証明書 IEC62368 Certification 2017年 11月 7日
アプリケーション・ノート AC Ripple Rejection in AC/DC Systems Using LLC 2017年 10月 31日
セレクション・ガイド UCC25630x Selection Guide 2017年 8月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC25630-1EVM-291 — UCC256301 LLC 評価モジュール

UCC25630-1EVM-291 is an EVM of LLC resonant half-bridge DC-DC power converter with LLC controller UCC256301. UCC25630-1EVM-291 accepts DC line input from 340Vdc to 410Vdc, AC input voltage from 85 VAC to 264 VAC, and outputs nominal 12Vdc with full load output power 120W, or full output current 10A.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC256301 SIMPLIS Model

SLUM596.ZIP (108 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLUC634 UCC25630x Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC256301 入力電圧範囲(Vin)の広い LLC 共振コントローラ、高電圧スタートアップ機能搭載、超低スタンバイ消費電力 UCC256302 スタンバイ消費電力を低減する高電圧スタートアップ機能搭載、LLC 共振コントローラ UCC256303 スタンバイ消費電力を低減する LLC 共振コントローラ UCC256304 スタンバイ消費電力を低減する高電圧スタートアップ機能搭載、広い入力電圧範囲(Vin)の LLC 共振コントローラ
リファレンス・デザイン

PMP21251 — 90mW 未満の超低スタンバイ電力、補助電源を使用しない AC/DC 電源のリファレンス・デザイン

The PMP21251 reference design uses UCC28056 CRM/DCM PFC controller and UCC256304 enhanced LLC controller with integrated driver to provide 12V/10.8A output (continuous, 14.4A peak) from universal AC input. This design achieves 92.4% peak efficiency at 115VAC input and 94.0% peak efficiency at (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01494 — 24V、公称 480W、ピーク 720W、効率 93.5% 超、堅牢な産業用 AC/DC 電源のリファレンス・デザイン

TIDA-01494 リファレンス・デザインは、24V DC、公称 480W、ピーク 720W 出力を供給するコンパクトで高効率のリファレンス・デザインであり、産業用 AC/DC 電源に適しています。この回路は、フロント・エンド連続導通モード(CCM)力率補正(PFC)回路と、その後段にある、同期整流を採用した堅牢な LLC 段で形成されています。このデザインは、広い負荷範囲にわたって 93.5% を上回る効率を達成し、強制空冷なしで動作するシステムを実現できます。UCC256301 をベースとする LLC 段は、UC256301 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20795 — スタンバイ消費電力が小さい 200kHz の LLC 直列共振コンバータのリファレンス・デザイン

The PMP20795 reference design uses UCC256301 enhanced LLC controller with integrated driver to provide 24V/12A output from a nominal 380VDC input. UCC256301 provides hybrid hysteresis control (HHC) to enable a fast transient response. In this design, a 1st order system with over 6kHz bandwidth is (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40482 — マルチ出力搭載、250W シングル・ステージ LLC コンバータのリファレンス・デザイン

これは単一段電源のリファレンス・デザインであり、UCC256304 共振コントローラを使用し、85 ~ 115V AC という AC 入力電圧を受け入れ、12V/7.5A、60V/2.5A、25V/0.4A という 3 つの絶縁型出力、および 21V/0.15A という 1 つの非絶縁型出力に変換します。このデザインは産業用アプリケーション向けであり、単一段構造を採用し、共振コントローラを使用して、BOM (部品表) コストを高度に最適化済みです。高電圧の起動、統合型ドライバ、UCC256304 のバースト動作により、ディスクリート部品の使用を最小化し、補助電源を不要にすることができます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30521 — 最大負荷効率 93%(125mW 時に 60%)、310W、産業用 AC/DC 電源のリファレンス・デザイン

This reference design is a compact and high efficient two-stage power supply. The front-end stage is a CCM power factor correction (PFC) based on UCC28180.The second stage is based on UCC256304, which drives a resonant 310 W LLC converter with two outputs, 19 V and 56 V. The board does not need (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21098 — 80 PLUS Gold 互換、170W AUX 不要 AC/DC 電源のリファレンス・デザイン

The PMP21098 reference design uses UCC28056 transition mode PFC controller and UCC25630 enhanced LLC controller with integrated driver to provide 12V/10.8A output (continuous, 14.2A peak) from universal AC input. This design achieves 91.8% peak efficiency at 115VAC input and 93.4% peak efficiency (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40281 — LLC 共振コンバータ制御カードのリファレンス・デザイン

This reference design is a a control card for LLC converter. It integrates all of the essential functions for controlling a LLC converter including the HV start-up, X-capacitor discharge and the drivers for the power FETs. By employing the advanced burst mode, it can also help the LLC converter to (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 ダウンロード
SOIC (DDB) 14 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材質成分
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ