ADC3244E
- Dual channel
- 14-bit resolution
- Single supply: 1.8 V
- Serial LVDS interface (SLVDS)
- Flexible input clock buffer with divide-by-1, -2, -4
- SNR = 72.4 dBFS, SFDR = 87 dBc at
fIN = 70 MHz - Ultra-low power consumption:
- 116 mW/Ch at 125 MSPS
- Channel isolation: 105 dB
- Internal dither and chopper
- Support for multichip synchronization
- Pin-to-pin compatible with 12-bit version
- Package: VQFN-48 (7 mm × 7 mm)
- Extended temperature range: –50°C to +105°C
The ADC3244E is a high-linearity, ultra-low power, dual-channel, 14-bit, 25-MSPS to 125-MSPS analog-to-digital converter (ADC). The device is designed specifically to support demanding, high input frequency signals with large dynamic range requirements. An input clock divider allows more flexibility for system clock architecture design, and the SYSREF input enables complete system synchronization.
The ADC3244E supports serial, low-voltage, differential signaling (LVDS) in order to reduce the number of interface lines, thus allowing for high system integration density. The serial LVDS interface is two-wire, where the data from each ADC are serialized and output over two LVDS pairs. An internal phase-locked loop (PLL) multiplies the incoming ADC sampling clock to derive the bit clock that is used to serialize the 14-bit output data from each channel. In addition to the serial data streams, the frame and bit clocks are also transmitted as LVDS outputs.
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADC3244E Dual-channel, 14-bit, 125-MSPS analog-to-digital converter datasheet | PDF | HTML | 2019/01/17 |
EVM User's guide | ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) | 2018/08/24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADC3244EVM — ADC3244 듀얼 채널 14비트 125MSPS ADC 평가 모듈
ADC3244 평가 모듈(EVM)은 저전력, 듀얼 채널, 14비트 125 MSPS ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADC3244의 성능을 입증합니다. 보드에는 ADC3244 장치와 필요한 전압 제공에 사용되는 TI 전압 레귤레이터가 포함되어 있습니다.
ADC의 입력부는 50옴 단일 종단 신호 소스에 연결할 수 있는 변압기 입력부에 연결됩니다. 클록 입력은 변압기 입력을 통해 제공되며, 50옴 단일 종단 클록 소스에 연결할 수 있습니다. 완전한 시스템 동기화를 위해 SYSREF 입력이 제공됩니다. 레지스터 액세스는 온보드 USB (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치