AMC1302
- ±50-mV input voltage range optimized for shunt-based current measurements
- Fixed gain: 41
- Low DC errors:
- Offset error: ±50 µV (maximum)
- Offset drift: ±0.8 µV/°C (maximum)
- Gain error: ±0.2% (maximum)
- Gain drift: ±35 ppm/°C (maximum)
- Nonlinearity: 0.03% (maximum)
- 3.3-V or 5-V operation on high-side and low-side
- Fail-safe output
- High CMTI : 100 kV/µs (minimum)
- Low EMI, meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
- Safety-related certifications:
- 7071-VPK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11: 2017-01
- 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC1302 is a precision, isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by an isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced galvanic isolation of up to 5 kVRMS according to VDE V 0884-11 and UL1577, and supports a working voltage of up to 1.5 kVRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from hazardous voltages and damage.
The input of the AMC1302 is optimized for direct connection to a low-impedance shunt resistor or other low-impedance voltage source with low signal levels. The excellent DC accuracy and low temperature drift supports accurate current control in PFC stages, DC/DC converters, AC-motor and servo drives over the extended industrial temperature range from –40°C to +125°C.
The integrated missing-shunt and missing high-side supply detection features simplify system-level design and diagnostics.
관심 가지실만한 유사 제품
기술 문서
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC1302EVM — AMC1302 평가 모듈
The AMC1302 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1302, which is a 7-kV reinforced isolation amplifier designed for use in current shunt measuring applications. AMC1302EVM allows the user to explore all the features of the AMC1302 device.
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
절연 증폭기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-010054 — 3레벨 전기차 충전소용 양방향, 이중 활성 브리지 레퍼런스 설계
TIDA-010065 — 고효율, 저방출, 절연 DC/DC 컨버터 기반 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 설계
TIDA-010933 — GaN 레퍼런스 설계 기반의 11kW, 양방향, 3상 ANPC
TIDA-010938 — 7.2-kW, GaN-based single-phase string inverter with battery energy storage system reference design
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.