AMC3330
- 3.3-V or 5-V single supply operation with integrated DC/DC converter
- ±1-V input voltage range optimized for voltage measurements with high input impedance
- Fixed gain: 2.0
- Low DC errors:
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±45 ppm/°C (max)
- Offset error: ±0.3 mV (max)
- Offset drift: ±4 µV/°C (max)
- Nonlinearity: ±0.02% (max)
- High CMTI: 85 kV/µs (min)
- System-level diagnostic features
- Safety-related certifications:
- 6000-VPK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01
- 4250-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- Meets CISPR-11 and CISPR-25 EMI standards
The AMC3330 is a precision, isolated amplifier with a fully integrated, isolated DC/DC converter that allows single-supply operation from the low-side of the device. The reinforced capacitive isolation barrier is certified according to VDE V 0884-11 and UL1577 and separates sections of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects low-voltage domains from damage.
The input of the AMC3330 is optimized for direct connection to high-impedance, voltage-signal sources such as a resistor-divider network to sense high-voltage signals. The integrated isolated DC/DC converter allows measurement of non-ground-referenced signals and makes the device a unique solution for noisy, space-constrained applications.
The excellent performance of the device supports accurate voltage monitoring and control. The integrated DC/DC converter fault-detection and diagnostic output pin of the AMC3330 simplify system-level design and diagnostics.
The AMC3330 is specified over the temperature range of –40°C to +125°C.
기술 문서
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC3330EVM — AMC3330 정밀 강화 절연 증폭기와 통합 DC/DC 컨버터 평가 모듈
The AMC3330 evaluation module (EVM) is an evaluation platform for the AMC3330 product, a precision isolated amplifier with an integrated DC/DC converter that powers the high side of the amplifier. AMC3330 is a 7-kV reinforced isolated amplifier designed for use in bipolar voltage-measuring (...)
AMC3330 and AMC3330-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. B)
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
절연 증폭기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-010232 — 고압 EV 충전 및 태양 에너지 레퍼런스 설계 절연 모니터링용 AFE
TIDA-010933 — GaN 레퍼런스 설계 기반의 11kW, 양방향, 3상 ANPC
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
SO-MOD (DWE) | 16 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.