CDCE18005
- Universal Input Buffers That Accept LVPECL, LVDS, or LVCMOS Level Signaling
- Fully Configurable Outputs Including Frequency, Output Format, and Output Skew
- Output Multiplexer That Serves as a Clock Switch Between the Three Reference Inputs
and the Outputs - Clock Generation Via AT-Cut Crystal
- Integrated EEPROM Determines Device Configuration at Power-up
- Low Additive Jitter Performance
- Universal Output Blocks Support up to 5 Differential, 10 Single-ended, or
Combinations of Differential or Single-ended:- Low Additive Jitter
- Output Frequency up to 1.5 GHz
- LVPECL, LVDS, LVCMOS, and Special High Output Swing Modes
- Independent Output Dividers Support Divide Ratios from 1–80
- Independent limited Coarse Skew Control on all Outputs
- Flexible Inputs:
- Two Universal Differential Inputs Accept Frequencies up to 1500 MHz (LVPECL),
800 MHz (LVDS), or 250 MHz (LVCMOS). - One Auxiliary Input Accepts Crystal. Auxiliary Input Accepts Crystals in the Range of
2 MHz–42 MHz - Clock Generator Mode Using Crystal Input.
- Two Universal Differential Inputs Accept Frequencies up to 1500 MHz (LVPECL),
- Typical Power Consumption 1W at 3.3V
- Offered in QFN-48 Package
- ESD Protection Exceeds 2kV HBM
- Industrial Temperature Range –40°C to 85°C
The CDCE18005 is a high performance clock distributor featuring a high degree of configurability via a SPI interface, and programmable start up modes determined by on-chip EEPROM. Specifically tailored for buffering clocks for data converters and high-speed digital signals, the CDCE18005 achieves low additive jitter in the 50 fs RMS(1) range. The clock distribution block includes five individually programmable outputs that can be configured to provide different combinations of output formats (LVPECL, LVDS, LVCMOS). Each output can also be programmed to a unique output frequency (up to 1.5 GHz(2)
기술 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
모두 보기2 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Five/Ten Output Clock Programmable Buffer datasheet (Rev. B) | 2012/11/21 | |
User guide | Low Phase Noise Clock Evaluation Module — up to 1.5 Ghz | 2008/11/11 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
CDCE18005EVM — CDCE18005EVM 평가 모듈
The CDCE18005 is a high performance clock generator and distributor featuring a high degree of configurability via a SPI interface, and programmable start up modes determined by on-board EEPROM. Specifically tailored for buffering clocks for data converters and high-speed digital signals, the (...)
사용 설명서: PDF
지원 소프트웨어
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.