DLP660TE
- 0.66-inch diagonal micromirror array
- System displays 4K ultra-high definition (UHD) 3840 × 2160 pixels on the screen
- 5.4-micron micromirror pitch
- ±17° micromirror tilt (relative to a flat surface)
- Bottom illumination
- 2xLVDS input data bus
-
The DLP660TE chipset includes:
The TI DLP DLP660TE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-opto-electromechanical system (MOEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright, affordable full 4K UHD display solutions. When coupled to an appropriate optical system, DLP660TE DMD displays true 4K UHD resolution (8.3M pixels on screen) and is capable of delivering accurate, detailed images to a variety of surfaces. The DLP660TE DMD, together with the DLPC4420 display controller, the DLPA100 controller power and motor driver, provides the capability to achieve high performance systems and is a great fit for 4K UHD high brightness display applications.
추가 정보 요청
지속적으로 개발하려면 광학 모듈이 필요할 수 있습니다. 광학 모듈 검색 툴을 보고 사용하고 계신 DMD에 호환되는 광학 모듈을 선택하세요. 자세한 정보 보기
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 문서
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP660TEEVM — 4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP660TEEVM 평가 모듈
DLP® 제품 DLP660TEEVM을 DLPC4420AEVM과 결합하면 DLP 0.66인치 4K UHD 시스템의 프로토타입 제작 시간을 단축할 수 있습니다. DLP660TEEVM은 0.66인치 4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)를 평가하기 위한 솔루션으로, DLPC4420AEVM과 페어링하도록 설계되었으며 DMD의 HDMI 소스에서 SPLASH, 테스트 패턴 및 비디오를 표시할 수 있습니다.
DLPC4420AEVM — DLPC4420 Altera FPGA를 이용한 듀얼 컨트롤러 구성용 평가 모듈
DLPDLCR660TEVM — DLP660TE 4K UHD DMD 평가 모듈
VISI-3P-LRS-4KA — Visitech LUXBEAM Rapid System 4KA
The LUXBEAM® Rapid System LRS-4KA is specifically designed for static implementations in 3D printing and Additive Manufacturing systems. It offers a DLP® technology based stereolithography sub-system with more than 8 million addressable pixel positions for production of highest resolution (...)
VISI-3P-LRS-WQM — Visitech LUXBEAM Rapid System WQm
The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQm is specifically designed for implementations in compact desktop-type 3D printing and Additive Manufacturing systems. With its 4 million native pixels it offers a high resolution DLP® technology based stereolithography subsystem. At the same time, it takes (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
WDST-3P-PRO6600 — Wintech PRO6600 4K UHD 생산 준비가 완료된 광학 엔진
DLP660TE-SW — DLP660TE 펌웨어 및 GUI
TIDA-01347 — TI DLP® 기술을 사용한 4K UHD 고휘도 디스플레이 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
DLP-S610 (FYG) | 350 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.