LMK00804B
- Four LVCMOS/LVTTL Outputs with 7 Ω Output
Impedance- Additive Jitter: 0.04 ps RMS (typ) @ 125 MHz
- Noise Floor: –166 dBc/Hz (typ) @ 125 MHz
- Output Frequency: 350 MHz (max)
- Output Skew: 35 ps (max)
- Part-to-Part Skew: 700 ps (max)
- Two Selectable Inputs
- CLK, nCLK Pair Accepts LVPECL, LVDS,
HCSL, SSTL, LVHSTL, or LVCMOS/LVTTL - LVCMOS_CLK Accepts LVCMOS/LVTTL
- CLK, nCLK Pair Accepts LVPECL, LVDS,
- Synchronous Clock Enable
- Core/Output Power Supplies:
- 3.3 V/3.3 V
- 3.3 V/2.5 V
- 3.3 V/1.8 V
- 3.3 V/1.5 V
- Package: 16-Lead TSSOP
- Industrial Temperature Range: –40ºC to +85ºC
The LMK00804B is a low skew, high performance clock fanout buffer which can distribute up to four LVCMOS/LVTTL outputs (3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, or 1.5-V levels) from one of two selectable inputs, which can accept differential or single-ended inputs. The clock enable input is synchronized internally to eliminate runt or glitch pulses on the outputs when the clock enable terminal is asserted or de-asserted. The outputs are held in logic low state when the clock is disabled. A separate output enable terminal controls whether the outputs are active state or high-impedance state. The low additive jitter and phase noise floor, and guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the LMK00804B ideal for applications demanding high performance and repeatability.
See also Device Comparison Table for descriptions of CDCLVC1310 and LMK00725 parts.
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMK00804B Low Skew, 1-to-4 Multiplexed Differential/LVCMOS-to-LVCMOS/TTL Fanout Buffer datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2014/07/07 |
EVM User's guide | LMK00804BEVM User’s Guide | 2014/06/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMK00804B-Q1EVM — 4개 출력 저지터 차동/LVCMOS-LVCMOS 팬 아웃 버퍼 평가 보드
LMK00804BEVM — LMK00804BEVM 4개 출력의 저 지터 차동/LVCMOS-LVCMOS 팬아웃 버퍼 평가 보드
The LMK00804B is a low skew, high performance clock fanout buffer, which distributes up to four LVCMOS/LVTTL outputs (3.3V, 2.5V, 1.8V, or 1.5V levels). The clocks are derived from one of two selectable inputs, which can accept differential or single-ended input signals. This evaluation (...)
MMWCAS-RF-EVM — mmWave 계단식 이미징 레이더 RF 평가 모듈
CLOCK-TREE-ARCHITECT — 클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-01056 — EMI를 최소화하면서 전원 공급 장치의 효율을 최적화하는 20비트 1MSPS DAQ 레퍼런스 설계
TIDA-01054 — 고성능 DAQ 시스템에서 EMI 효과를 제거하는 다중 레일 전원 레퍼런스 디자인
TIDA-01013 — DAQ 및 무선 센서 IoT 시스템을 위한 저전력, 저잡음 24b 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
TIDA-01055 — 고성능 DAQ 시스템을 위한 ADC 전압 레퍼런스 버퍼 최적화 레퍼런스 디자인
TIDA-01057 — 트루 10Vpp 차동 입력을 위해 신호 동적 범위를 20비트 ADC로 극대화하는 레퍼런스 설계
TIDA-01051 — 자동 테스트 장비에 대한 FPGA 활용률 및 데이터 처리량 최적화 레퍼런스 디자인
TIDA-01050 — 18비트 SAR 데이터 컨버터를 위해 최적화된 아날로그 프론트 엔드 DAQ 시스템 레퍼런스 디자인
TIDA-01052 — 음극 공급 장치를 사용하여 풀 스케일 THD를 개선하는 ADC 드라이버 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.