이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
SN74AVCH1T45
- Available in Texas Instruments’ NanoStar™ integrated circuit package
- Available in Texas Instruments’ NanoFree™ package
- Control inputs (DIR) VIH and VIL levels are referenced to VCCA voltage
- Bus hold on data inputs eliminates the need for external pullup and pulldown resistors
- VCC isolation
- Fully configurable dual-rail design
- I/Os are 4.6V tolerant
- Ioff supports partial-power-down mode operation
- Typical max data rates
- 500Mbps (1.8V to 3.3V translation)
- 320Mbps (<1.8V to 3.3V translation)
- 320Mbps (translate to 2.5V or 1.8V)
- 280Mbps (translate to 1.5V)
- 240Mbps (translate to 1.2V)
- Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II
- ESD protection exceeds JESD 22
- Human-Body Model (A114-A): 2000V
- Machine Model (A115-A): 200V
- Charged-Device Model (C101): 1000V
The SN74AVCH1T45 is a single-bit noninverting bus transceiver that uses two separate configurable power-supply rails. The A port is designed to track VCCA, which accepts any supply voltage from 1.2V to 3.6V. The B port is designed to track VCCB, which accepts any supply voltage from 1.2V to 3.6V. This feature allows for universal low-voltage, bidirectional translation between any of the 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, and 3.3V voltage nodes.
The SN74AVCH1T45 is designed for asynchronous communication between two data buses. The device transmits data from either the A bus to the B bus, or from the B bus to the A bus, depending upon the logic level at the direction-control (DIR) input.
The SN74AVCH1T45 is designed so that the DIR input is referenced to VCCA.
기술 문서
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC 및 LVC를 지원하는 방향 제어 양방향 변환 디바이스를 위한 일반 EVM
The generic EVM is designed to support one, two, four and eight channel LVC and AVC direction-controlled translation devices. It also supports the bus hold and automotive -Q1 devices in the same number of channels. The AVC are low voltage translation devices with lower drive strength of 12mA. LVC (...)
TIDA-00352 — SDI 비디오 애그리게이션 레퍼런스 디자인
TIDA-00309 — 디스플레이 포트 비디오 4:1 애그리게이션 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 6 | 옵션 보기 |
SOT-23 (DBV) | 6 | 옵션 보기 |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치