SN74LS594
- 8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift Registers with Storage
- Choice of Output Configurations:
'LS594 . . . Buffered
'LS599 . . . Open-Collector - Guaranteed Shift Frequeny:
DC to 20 MHz - Independent Direct-Overriding Clears on Shift and Storage Registers
These devices each contain an 8-bit D-type sorage register. The storage register has buffered ('LS594) or open-collector ('LS599) outputs. Separate clocks and direct-overriding clears are provided on both the shift and storage registers. A shift output (QH') is provided for cascading purposes.
Both the shift register and the storage register clocks are positive-edge triggered. If the user wishes to connect both clocks together, the shift register will always be one clock pulse ahead of the storage register.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
모두 보기11 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 8-Bit Shift Registers With Output Latches datasheet | 1988/03/01 | |
Application note | Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/12/15 | |
Selection guide | Logic Guide (Rev. AB) | 2017/06/12 | ||
Application note | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015/12/02 | ||
User guide | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007/01/16 | ||
Application note | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004/07/08 | ||
Application note | TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes | 2002/08/29 | ||
Application note | Designing With Logic (Rev. C) | 1997/06/01 | ||
Application note | Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A) | 1997/03/01 | ||
Application note | Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits | 1996/10/01 | ||
Application note | Live Insertion | 1996/10/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치