TIDA-00359

面向 GSPS ADC 的时钟解决方案参考设计

TIDA-00359

设计文件

概述

适用于 GSPS 数据转换器的低成本、高性能时钟解决方案。此参考设计讨论如何使用低噪声频率合成器 TRF3765 为 4 GSPS 模数转换器 (ADC12J4000) 生成采样时钟。实验展示了与数据表相当的 SNR 和 SFDR 性能。

特性
  • 频率范围介于 300MHz 到 4.8GHz 之间
  • 低噪声 VCO ~ 133dBc/Hz
  • 低抖动:0.35ps
  • 此参考设计已经过测试,并包含评估板、配置软件和用户指南
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU829.PDF (373 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRD88.PDF (1278 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRD89.PDF (61 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRD90.PDF (1261 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRD92.ZIP (10461 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRD93.ZIP (3547 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRD91.PDF (6792 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS543274.5V 至 18V 输入,3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 与合成器

TRF3765具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL

数据表: PDF
方向控制型电压转换器

SN74AVC4T774具有可配置电压电平转换和三态输出的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器和同步器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38513具有电源正常指示和使能功能的 3A 超低压降稳压器,1.8V 输出

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74901具有电源正常指示和使能功能的 3A、低 VIN (0.8V)、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10MSPS)

ADC12J400012 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

ADC12J4000EVM — ADC12J4000 12 位 4.0MSPS 射频采样模数转换器评估模块

ADC12J4000EVM 是一款用于评估 TI 的 ADC12J4000 的评估模块 (EVM)。ADC12J4000 是一款低功耗、12 位、4GSPS 射频采样模数转换器(ADC),具有缓冲模拟输入、具有可编程 NCO 和抽取设置(包括非抽取 12 位 ADC 输出)的集成数字下变频器,并采用 JESD204B 接口。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应各种信号源和频率。EVM 中包含 LMX2581 时钟合成器和 LMK04828 JESD204B 时钟生成器,可以进行配置,以提供超低抖动 ADC 器件时钟和 SYSREF,从而实现完整的 JESD204B 子类 1 (...)

用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Clock Solution for GSPS ADCs Design Guide 2015年 3月 6日
用户指南 TIDA-00359 Gerber 2015年 3月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频