使用 16 位 SAR ADC 且具有 ±10V 测量范围的高精度模拟前端参考设计

(正在供货) TIDA-00834

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

TIDA-00834 参考设计使用对于准确而快速地确定电源系统故障和电源质量相关故障至关重要的同步采样、16 位、±10 V、双极输入 SAR ADC 来精确测量电压和电流输入。这可以减少电源系统停机时间。AFE 包含基于精密仪器或精密放大器的信号调节功能,用于进行高达 125A 的电流测量,还包含基于运算放大器的信号调节电路,用于进行高达 300V 的电压测量。电压和电流输入增益放大器用于将传感器输出调节到 ADC 范围。使用比较器和 FPGA 实现模拟输入信号的相干采样。使用 +5V 输入生成数据采集前端的电源。

特性
  • 基于双极输入 16 位 8 通道同步采样 SAR ADC,可简化系统设计
  • 带增强型隔离放大器和固定增益精密放大器的板载分压器,用于测量高达 300V 的电压
  • 板载直流/直流转换器和 LDO,用于通过单个 +5V 输入生成 ±12V、±15V、±5V、+5V、+3.3V 和隔离式 +5V 输出,能够轻松适应当前的设计
  • 针对 ≥ 1000:1 的动态范围,测量精度在 ±0.25% 以内
  • 提供使用 HMI 配置数据采集的采样率和周期数的选项,从而增强系统性能

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

ADS8588SEVM-PDK :
ADS8588S 16-Bit High-Speed 8-Ch Simultaneous-Sampling ADC EVM Performance Demonstration Kit (PDK)

$149.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (15)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS8578S  采用单电源并具有双极性输入的 14 位高速 8 通道同步采样 ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ADS8584S  在单电源上具有双极性输入的 16 位、高速 4 通道同步采样 ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ADS8586S  在单电源上具有双极性输入的 16 位、高速 6 通道同步采样 ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ADS8588S  采用单电源并具有双极性输入的 16 位高速 8 通道同步采样 ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AMC1301  200 kHz、全差动隔离放大器  特殊功能放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA188  36V、零漂移、轨到轨输出仪表放大器  放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM27762  LM27762 低噪声稳压开关电容电压逆变器  DC / DC开关稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA2180  0.1 uV/°C 漂移、低噪声、轨至轨输出、36V 零漂移运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA2188  0.03µV/°C、6µV Vos、低噪声、轨至轨输出、36V 零漂移运算放大器   运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF5025  3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 漂移精密系列电压基准  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6505B  SN6505x 用于隔离电源的低噪声 1A 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV1117  单输出 LDO、800mA、固定和可调节电压、内部电流限制、过热保护  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65131  具有正负(双路)输出的 1950mA 升压电流,用于 OLED 和 CCD 传感器,24 QFN  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A30  -3V 至 36V 输入电压、-200mA、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A39  双通道、正负 150mA 输出 LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS8578S 下载
ADS8584S 下载
ADS8586S 下载 下载
ADS8588S 下载 下载
AMC1301 下载 -
INA188 下载 下载
LM27762 下载 下载
OPA2180 下载 下载
下载 下载
OPA2188 下载 下载
下载 下载
REF5025 下载 下载
下载 下载
SN6505B 下载 下载
TLV1117 下载 下载
下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 -
TPS65131 下载 下载
TPS7A30 下载 下载
下载
TPS7A39 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2211 2017年 7月 6日 下载英文版本 (Rev.A)
用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1130 2018年 3月 29日 0 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 1097 2017年 5月 25日 0 下载最新的英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 1530 2017年 9月 25日 0
ZIP 295 2017年 9月 25日 0
ZIP 9651 2017年 9月 25日 0
ZIP 4136 2017年 2月 13日 0
ZIP 4773 2017年 2月 13日 0
ZIP 766 2017年 2月 13日 0

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs