TIDA-01051
优化 FPGA 利用率和自动测试设备数据吞吐量的参考设计
TIDA-01051
概述
TIDA-01051 参考设计用于演示极高通道数数据采集 (DAQ) 系统(如用在自动测试设备 (ATE) 中的系统)经过优化的通道密度、集成、功耗、时钟分配和信号链性能。利用串行器(如 TI DS90C383B)将多个同步采样 ADC 输出与几个 LVDS 线结合,可显著减少主机 FPGA 必须处理的引脚数量。因此,单个 FPGA 可处理的 DAQ 通道数量大幅增加,而且电路板布线的复杂性也大大降低。
特性
- 两个 20 位 SAR ADC 通道(最多可扩展至 28 个)
- 三级 MUX 树(每个 ADC 最多 64 个通道)
- 利用串行 ADC 输出数据突出显示吞吐量提升情况
- 适用于可重复的高通道数系统的模块化前端参考设计
- 高达 +/-12V 的输入信号(+/-24Vpp 差动)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM53635-Q1 — 3.5A、36V 同步、2.1MHz、汽车类降压直流/直流转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Ref Design Optimizing FPGA and Data Throughput for High Channel Auto Testers | 2017年 4月 10日 |