Thread
採用 IP 式低功耗無線網狀網路技術,提升居家和建築自動化。
何謂 Thread?
Thread 可讓智慧鎖、調溫器與其他感測器或致動器裝置與現有雲端基礎架構和數位助理無縫整合。我們的 SimpleLink™ 無線 MCU 產品組合上的 OpenThread 範例可提供低於 0.85-μA 的睡眠模式電流。此外,SimpleLink™ 產品組合支援透過 Thread 的 Matter 連接標準 (之前稱爲 Project CHIP)。
設計與開發資源
SimpleLink™ CC2xxx 裝置的硬體設計審核
The SimpleLink hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback. A simple 3-step process for requesting a review as well as links to relevant technical documentation and resources (...)
為何選擇 TI 的 Thread 及 Matter
領先業界的低功耗性能
運用我們的 Thread 和 Matter 裝置,提供 0.85-µA 待機電流過熱、以 10 dBm 運作的同級最佳鈕釦型單芯電池等功能,增加您的電池續航力。
適用 Matter 的產品組合
TI 是業界第一個公開示範,也是 CSA 的發起成員,可為您提供開始 IoT Matter 專案所需的一切。
穩固的軟體堆疊
透過 SimpleLink™ 軟體開發套件 (SDK),獲得任何協定或應用的一站式服務。針對我們低功耗裝置進行最佳化之最可靠、最完整的軟體產品。
品質、可靠性與認證
Thread 和 Matter 解決方案經過實證與測試,符合最高工業與法規遵循標準,並提供連線標準聯盟的簡易認證。
探索精選應用
Thread 可實現從智慧建築產品到雲端標準化無線連線
TI 在開發具連線裝置方面的經驗超過 20 年,可幫助:
- 打造連結各種感測器和控制器的低功耗連網 Thread 型建築自動化系統,可安全啟用安全的遠端監測與控制。
- 針對啟用執行緒的裝置輕鬆連接到 IPV6 網路。
- 連接多個感測器,以最佳方式控制室內環境。
特色資源
- TIDM-LOWEND-IHD – 具有無線 RF 通訊的區段 LCD 架構低階家用顯示器
- CC2652R7 – 具有 704-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 2.4-GHz 無線 MCU
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – SimpleLink™ CC2xxx 裝置的硬體設計審核
- Thread 與 Zigbee 有什麼不同? – 技術文章
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - 低功耗藍牙®
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 低功耗軟體開發套件 (SDK)
運用 TI Thread 技術打造可靠的大型照明網路,取得 IPV6 連線與高互通性的優勢
鑑於 Thread IPV6 連線與互通性的優勢,Thread 可輕鬆支援高連線性的照明部署。再加上 TI 的優質產品,20 年的 RF 經驗和業界最佳支援,讓您快速著手下一個照明專案。
特色資源
- TIDM-LOWEND-IHD – 具有無線 RF 通訊的區段 LCD 架構低階家用顯示器
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – SimpleLink™ CC2xxx 裝置的硬體設計審核
- Thread 與 Zigbee 有什麼不同? – 技術文章
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - 低功耗藍牙®
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 低功耗軟體開發套件 (SDK)
將 Thread 加入電網基礎架構應用中,以降低維護成本並提升效率,例如在需要 IPV6 連線和高度互通的情況下
隨著監測與控制功能的提升,電網也一天比一天聰明。其中許多都是透過安全的 Thread 無線連線能力來實現的,可用於更換昂貴的纜線,改善維護存取並使電網營運商能更確切地控管。
特色資源
- CC2652R7 – 具有 704-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 2.4-GHz 無線 MCU
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS – SimpleLink™ CC2xxx 裝置的硬體設計審核
- Thread 與 Zigbee 有什麼不同? – 技術文章
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - 低功耗藍牙®
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 低功耗軟體開發套件 (SDK)