Besuchen Sie uns auf der electronica 2026
Unsere Innovationen im Bereich intelligenter Systeme
Aufgrund des Umstiegs intelligenter Systeme von der Cloud in die physische Welt – Wahrnehmung, Entscheidung und Handlung in Echtzeit – war der Bedarf an reaktionsschneller, sicherer und effizienter Technologie noch nie größer. TI ermöglicht es Entwickelnden, die Zukunft zu gestalten: intuitive Entwicklungstools, die die Komplexität, zuverlässige Echtzeitsteuerung für die Automatisierung der nächsten Generation, skalierbare Automobilplattformen und Stromversorgungsarchitekturen vereinfachen, die auf Effizienz und Netzresilienz ausgelegt sind. Besuchen Sie uns auf der electronica und erfahren Sie, wie wir Innovationen im Bereich intelligenter Systeme entwickeln.
Hören Sie unseren Fachleuten zu
| Datum | Uhrzeit | Titel der Sitzung | Vortragende Person | Position |
|---|---|---|---|---|
| 10. November | 10:00 - 10:20 Uhr | Zukunftssicherheit der Automobillieferkette Gemäß der EU-Cyberresilienz-Verordnung | Heinz-Peter Beckemeyer | Cybersecurity-Forum, Future Tech Stage, Halle C6 |
| 10. November | 16:30 - 17:30 Uhr | Diskussionsrunde: Edge-KI für IIoT | Vinay Agarwal | IIoT-Forum, Future Tech Stage, Halle C6 |
| 12. November | 14:20 - 14:40 Uhr | Beschleunigen von Embedded-Produkten: Wie Open-Source- und KI-Agenten das Spielfeld verändern | Marian Kost | Embedded-Entwicklungsforum, Future Tech Stage, Halle C6 |
Erleben intelligenter Systeme
Vereinfachen von immer komplexeren Embedded-Systemen mit intelligenteren, schnelleren Tools vom Konzept bis zum Code
TI nutzt generative künstliche Intelligenz (KI), um die Embedded-Entwicklung zu vereinfachen und es Entwicklungsteams zu ermöglichen, mit kostenlosen, intuitiven Tools und Open-Source-Frameworks intelligentere Anwendungen schneller zu entwickeln. Mit dem CCStudio™-Entwicklungstool-Ökosystem erhalten Entwickelnde Zugriff auf KI-Agenten und Modelle nach Industriestandard für die Codeentwicklung, die Systemkonfiguration und das Debugging. In Kombination mit der Zephyr-Echtzeit-Betriebssystemunterstützung für unser Portfolio an Mikrocontrollern (MCU), Mikroprozessoren und drahtlosen Verbindungen können Entwickelnde die Entwicklung beschleunigen, Edge-KI-Modelle einsetzen und die Zeit bis zur Markteinführung verkürzen.
Erfüllen der Anforderungen an Zuverlässigkeit, Sicherheit und deterministische Steuerung in Echtzeit in komplexen Industriesystemen
TI ermöglicht Echtzeitsteuerung mit MCUs, auf Galliumnitrid-basierenden (GaN) Motortreibern und multimodaler Sensorik für industrielle Automatisierung und autonome Systeme. Industrielle Kommunikationsstandards – 10BASE-T1L, 10BASE-T1S und Time Sensitive Networking – bilden ein deterministisches Netzwerk-Backbone für zuverlässige, einheitliche Systeme. Ganz gleich, ob es um die Unterstützung der vorausschauenden Wartung in Fertigungshallen oder die Ermöglichung eines sicheren Betriebs von humanoiden Robotern in der Nähe von Menschen geht – die Echtzeit-Infrastrukturlösungen von TI sind auf deterministische Sicherheit und Leistung ausgelegt, die sowohl industrielle Automatisierung als auch physische KI erfordern.
Ermöglichen höherer Rechen-, Erfassungs-, Netzwerk- und Stromversorgungsleistung über jede Schicht von KI-definierten Fahrzeugarchitekturen hinweg
Immer intelligentere Fahrzeuge erfordern die Optimierung der Datenkommunikation und Stromverteilung über jeden Knoten. Unsere KI-gespeisten Prozessoren arbeiten mit spezialisierten Netzwerkprotokollen, einschließlich Ethernet und Flat Panel Display (FPD)-Link IV, um KI-Funktionen wie Echtzeit-Sensorfusion und autonome Entscheidungsfindung zu unterstützen. Gleichzeitig optimieren skalierbare 12-V- und 48-V-Zonen die Stromverteilung im gesamten Fahrzeug. Jede Zone unterstützt eine Vielzahl von Edge-Knoten, von Fahrerassistenzsystemen wie Radar und Kamera bis hin zu Chassis-Systemen wie Lenkung und Bremsen.
Unterstützen des KI-Bedarfs durch Bereitstellen effizienter Energie von der Netzinfrastruktur über Rechenzentrumssysteme
TI spielt eine wichtige Rolle bei der Realisierung von KI-Infrastrukturen der nächsten Generation, von kompletten Stromversorgungsarchitekturen für 800-VDC-Rechenzentren bis hin zu zuverlässigen Analog- und Embedded-Technologien für Wärmemanagement und optische Module. Aber KI beginnt lange vor dem Rechenzentrum. Von der Erzeugung, Umwandlung und Speicherung erneuerbarer Energien im Stromnetz bis hin zu den Gates von Rechenzentrumsprozessoren tragen unsere Halbleiter-Transformatortechnologie, GaN-basierten AC/DC-Wandler und Batteriemanagementlösungen mit integrierter elektrochemischer Impedanzspektroskopie zur Entwicklung eines intelligenteren, widerstandsfähigeren Energieökosystems bei.