Unser dediziertes technisches Know-how in Robotik-Anwendungen in Verbindung mit der richtigen Produktauswahl für jeden Roboterdesigntyp kann Ihnen dabei helfen, den Designprozess zu beschleunigen. Bei der Umsetzung Ihrer Designs unterstützen wir Sie auf vielfältige Weise. Das Spektrum reicht dabei von Arm®-basierten Anwendungsprozessoren und Radarsensoren mit TI mmWave hin zu industriellen Kommunikations- und On-Demand-Daten sowie Dokumenten zur funktionalen Sicherheit. 

Warum ist TI die erste Wahl für Ihr nächstes Robotik-Design?

Einfache Zertifizierung der funktionalen Sicherheit
Verbessern Sie intelligente Roboterfunktionen
Präzise Sensorik für Robotergenauigkeit

Entwicklung der nächsten Robotik-Generation

Realisierung präziser, sicherere und energieeffizienter Motorsteuerungssysteme 

In unserem Angebot für Motorsteuerungslösungen finden Sie die beste Leistungs- und Größenkonfigurationen für Ihr Roboterdesign. Unser breites Produktsortiment bietet Ihnen das gewünschte Maß an Präzision und Effizienz, das Ihre Anwendung erfordert.

  • Im Mikrocontroller-Baustein (MCU) integrierte industrielle Echtzeitprotokolle wie PROFINET und EtherCAT ermöglichen präzise, zeitkritische Echtzeitkommunikation zwischen Host und Client.
  • Unsere auf Effizienz optimierten Echtzeit-MCUs mit extrem kurzer Latenzzeit ermöglichen exakte Reaktionszeiten.
  • Unsere Gate-Treibern ermöglichen Antriebsstufen mit hoher Effizienz und Leistungsdichte zur Bereitstellung unterschiedlicher Leistungsniveaus.
  • Lösungen für Spannungs-, Strom- und Positionssensoren überzeugen durch höhere Zuverlässigkeit und Regelgenauigkeit.

White paper

Simplifying Robotics Motor Drive Safety Assessments

Das Dokument beschreibt am Beispiel eines Motorantriebs für einen autonomen mobilen Roboter (AMR) die Aspekte, die bei der Auswahl der richtigen Bausteine zu berücksichtigen sind, um sowohl die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und als auch die Materialliste insgesamt zu reduzieren.
More literature

Power Factor Correction (PFC) Circuit Basics

Erfahren Sie, wie Sie mit Motoren präzise, schnelle und leistungsstarke Bewegungen in Ihrem Roboterdesign erreichen können.
Application note

High Resolution, Small Form Factor Phase Current Sense for 48V Robotics and Servo Drives

Dieser Anwendungshinweis stellt die neuen, funktional isolierten Modulatoren AMC0106M05 und AMC0106M25 vor.

DRV8353FAKTIV

102-V max. 3-phasiger Smart Gate-Treiber mit 3x CSA, qualifiziert für Funktionssicherheitsapplikatio

AMC0106M05AKTIV

Funktionaler isolierter Delta-Sigma-Modulator mit ±50 mV Eingängen zur Strommessung

AM2612AKTIV

Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen</

Entwicklung intelligenter, erschwinglicher und funktionssicherer Verarbeitungssysteme

Entwickeln Sie intelligente und sichere Roboter für schnelle und reaktionsschnelle Systeme mit geschlossenem Regelkreis, ohne die Echtzeitsteuerungsleistung zu beeinträchtigen. Unser Portfolio an Arm®-basierten Anwendungsprozessoren ermöglicht energieeffiziente, kompakte und kostenoptimierte Roboter-Computersysteme.

  • Wählen Sie aus verschiedenen Multicore-Optionen für hochleistungsfähige parallele Verarbeitung und standardisierte Kommunikationsschnittstellen, um eine einfache Integration mit unseren schnellen, genauen und zuverlässigen Bewegungssteuerungslösungen zu gewährleisten.
  • Reduzieren Sie Komplexität, Größe, Gewicht und Kosten von Systemen mit hochintegrierten Ein-Chip-Lösungen, die von dedizierten Hardwarebeschleunigern für Bildverarbeitung und künstliche Intelligenz unterstützt werden.
  • Verkürzen Sie die Markteinführungszeit mit unseren Open-Source-Softwaretools, System-on-Modulen und unserem Ökosystem.

Edge AI Robotics Academy

Beginnen Sie mit den Grundlagen der eingebetteten Edge-KI und Robotik-Technologie, einschließlich Codebeispielen für verschiedene Robotik-Demos.

Entwicklung sicherer, präziser, perzeptiver und energieeffizienter Robotik-Designs für jede Umgebung

Unsere skalierbare Sensor- und Prozessortechnologie ermöglicht kleinere Formfaktoren und ist mit einer Dokumentation zum Thema funktionale Sicherheit erhältlich, unter anderem für 3D-Wahrnehmung oder Sicht- und Navigationsfunktionen.

  • Entdecken Sie die mmWave-Radarsensorbausteine von TI mit beispielloser Genauigkeit und Auflösung zur Verbesserung der Leistung und Integration bei geringerem Stromverbrauch.
  • Unser Verarbeitungsportfolio bietet dedizierte Hardware für Bildverarbeitung, Deep-Learning-Beschleuniger und digitale Signalverarbeitungskerne, die hohe Leistung bei geringem Stromverbrauch bieten und deren Möglichkeiten sich mit nur einem Software-Entwicklungskit erschließen lassen.
  • Mit unseren Positions-, Näherungs- und Umgebungssensorlösungen erfüllen Sie Ihre Systemziele hinsichtlich Genauigkeit, Auflösung und Latenz.

Application brief

Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A)

Optische ToF-LIDAR-Systeme werden in einer Vielzahl von Produkten eingesetzt, und Empfangspfade können entweder mit TDCs oder ADCs aufgebaut werden. In diesem Anwendungsbericht erfahren Sie mehr über unsere Bausteine, die in diesen Systemen eingesetzt werden können.

Entwicklung sicherer, effizienter und intelligenter autonomer Roboter mit Sensor- und Verarbeitungsprodukten von TI

In diesem Webinar stellen wir vor, wie mmWave-Radar und Jacinto™ TDA4x-Prozessoren zusammen eine Systemlösung bilden, um sichere, autonome mobile Roboter von heute zu ermöglichen.

mmWave Radar Academy

Erfahren Sie, wie unsere mmWave-Sensoren für Industrieanwendungen nicht nur genaue Entfernungsmessungen erlauben, sondern auch die relative Geschwindigkeit von Personen in bestimmten Szenarien erfassen, um dadurch Roboter in Abhängigkeit von der Nähe und Annäherungsgeschwindigkeit zu verlangsamen oder anzuhalten.

IWR6843AKTIV

Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit

IWRL6432AKTIV

Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz

IWRL6432AKTIV

Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz

Entwicklung hochintegrer, präziser und sicherer Robotersysteme

Migrieren Sie Ihr Robotersystem auf neue Technologien und Standards, wie z. B. zeitkritische Vernetzung und Single-Pair-Ethernet. Unsere Produkte und Lösungen auf Systemebene sind für die Anforderungen der Robotik an elektromagnetische Verträglichkeit und elektromagnetische Störung optimiert.

  • Unterstützt ein breites Spektrum industrieller Kommunikationsstandards: multiprotokollfähige Single-Chip-Lösungen im Bereich Industrial Ethernet für EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP und andere, Transceiver und physische Schichten für 10/100/1.000 Mb und IO-Link, Controller Area Network und RS-485.
  • Unsere Drahtlos-Produkte lassen sich einfach in einen Prozessor-Host mit Linux® oder einen MCU-Host mit Echtzeitbetriebssystemen integrieren. Die SimpleLink™-Plattform für Wi-Fi® 6 ermöglicht eine kostengünstige und sichere Konnektivität.

Application note

Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)

Dieser Anwendungsbericht zeigt die industriellen Kommunikationsprotokolle, die von jedem der Bausteine im Prozessorportfolio von Sitara™ MCU+ und Sitara Arm® Cortex®-A unterstützt werden. Sie erfahren auch, wo und wie Sie diese Protokolle beziehen können.

Industriekommunikation für Robotik

Erfahren Sie, wie Sie den richtigen Industriekommunikationsstandard für Sensoren auswählen und Robotern ermöglichen, neue Ebenen der Fertigungsautomatisierung zu erreichen.
Technical article

Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste

Erfahren Sie, wie unser programmierbares Real-Time Unit-Industrial Communications Subsystem (PRU-ICSS) industrielle Ethernet-Geschwindigkeiten von 1.000 Mbit/s für Feldgeräte unterstützen kann – insbesondere mit dem neuen Time-Sensitive Networking Protocol.

DP83826EAKTIV

PHY für 10/100-Mbit/s mit kurzer Latenzzeit, MII-Schnittstelle und erweitertem Modus

DP83TG720S-Q1AKTIV

1000BASE-T1 Ethernet-PHY für die Automobilindustrie mit RGMII & SGMII

AM2434AKTIV

Quad-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU bis 800 MHz mit Industriekommunikation und Sicherheit

Vereinheitlichen Sie Ihre Systemzertifizierung im Bereich funktionale Sicherheit

In Fertigungsumgebungen sind Geräte mit Überwachungs- und Diagnosefunktionen erforderlich, um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens gefährlicher Fehler zu reduzieren, die wiederum Personen-, Umwelt- und Sachschäden nach sich ziehen können. 

Wir unterstützen Sie bei der Zertifizierung der funktionalen Sicherheit, indem wir das Vertrauen unserer Kunden durch fachmännisch entwickelte Produkte stärken, die Industriestandards wie IEC 61508, ISO 13849, IEC 61800 und IEC 60730 erfüllen.


Functional safety information

Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers

In diesem Artikel werden die Anforderungen von STO, der Markttrend, bestehende Lösungen und der Ansatz des kleinen STO-Designs mit DRV8350F und DRV8353F behandelt.
Design guide

TUEV-Assessed STO Reference Design for Industrial Drives (IEC 61800-5-2) (Rev. B)

Dieser Designleitfaden skizziert ein sicheres STO-Subsystem (Torque Off-Drehmomentabschaltung) für einen 3-Phasen-Inverter mit isolierten IGBT-Gate-Treibern mit CMOS-Eingang.
White paper

Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)

Systematische und zufällige Hardwareausfälle müssen behoben werden, damit Ihre Designs die Normen zur Funktionssicherheit einhalten. Erfahren Sie mehr über zwei Verfahren zur Schätzung der Ausfallrate (BFR), die zur Berechnung quantitativer zufälliger Hardwareausfälle benötigt wird.

AM6442AKTIV

Dual-Core 64-Bit Arm® Cortex®-A53, Quad-Core Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 und Sicherheit

TPS37AKTIV

Fensterüberwacher, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom und Zeitverzögerungsfunktion

TPS2662AKTIV

eFuse, 4,5 V–60 V, 478 mΩ, 0,025–0,88 A mit integriertem Verpolungsschutz an Eingang und Ausgang

Effiziente und einfach zu integrierende Audiosignale für Robotersysteme

Entwickeln Sie Roboter mit effizienten Audiowandler- und Audioverstärkerlösungen, die durch klare Sprachansagen, Warnmeldungen und Kommunikation die Interaktion zwischen Roboter und Mensch verbessern. Unser Audio-Portfolio bietet die Klarheit, Effizienz und Zuverlässigkeit, die für audiogesteuerte Roboteranwendungen erforderlich sind.

  • Effiziente Audioverstärker der Klasse D für Sprachansagen, Musik und Signaltöne in batteriebetriebenen Robotersystemen.
  • Integrierte DSP- und Smart-Amp-Lautsprecherschutzalgorithmen ermöglichen eine einfach zu integrierende, kostengünstige Audiolösung, die erstklassige Effizienz in allen Stromversorgungsbereichen bietet.
  • PDM-zu-TDM-Aggregatoren zur Vereinfachung der Mikrofon-Array-Schnittstelle.
  • Integrierte Pad-Down-QFN-Lösungen zur Optimierung von Platinenplatz und Materialkosten.

Application brief

The Future Speaks: Advancing Intelligent Robots With Texas Instruments' Audio Amplifiers

Entdecken Sie skalierbare Audiolösungen für Sprachansagen, Warnmeldungen und Roboter-Feedback-Systeme.

TAS2x20: Einfache Integration unserer Verstärker in Ihr Design

Erfahren Sie, wie die TAS2x20-Verstärker von TI eine einfach zu integrierende Lösung für kompakte Audiosysteme bieten.

TAS2120AKTIV

Lautsprecherverstärker der Klasse D, 8,2 W Mono, Digitaleingang, mit integriertem 15 V-Boost gemä

PCMD3180AKTIV

Achtkanal-Pulsdichtemodulations-Eingangs-zu-TDM- oder I²S-Ausgangswandler

TAS6511-Q1AKTIV

1-Kanal-Audioverstärker, Klasse D, Digital-Eingang, 50 W, 2 MHz, Strommessung, Automobilindustrie
Software-Entwicklungskit (SDK)

MotorControl Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs

Das MotorControl SDK für C2000™-Mikrocontroller (MCU) ist ein umfassender Satz von Softwareinfrastruktur, Tools und Dokumentationen, mit dem die Entwicklungszeit von Motorsteuerungssystemen mit C2000 Echtzeit-Controllern für verschiedene Dreiphasen-Motorsteuerungsanwendungen minimiert werden soll. (...)

Evaluierungsplatine

TDA4VM-Prozessor-Starterkit für Edge-KI-Bildverarbeitungssysteme

Erwecken Sie smarte Kameras, Roboter und intelligente Maschinen mit dem TDA4VM-Prozessor-Starterkit zum Leben. Dank eines schnellen Einrichtungsvorgangs und einer Auswahl an grundlegenden Demos und Tutorials können Sie in weniger als einer Stunde mit dem Prototyping einer sichtbasierten Anwendung (...)

Evaluierungsplatine

AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren

Das SK-AM62A-LP-Starterkit (SK)-Evaluierungsmodul (EVM) basiert auf unserem AM62A-KI-Bildverarbeitungsprozessor. Im Lieferumfang enthalten sind ein Bildsignalprozessor (ISP) mit Unterstützung von bis zu 5 MP bei 60 fps, ein KI-Beschleuniger mit 2-Teraoperationen pro Sekunde (TOPS), ein (...)

Es war eine großartige Partnerschaft, und wir freuen uns darauf, weiterhin gemeinsam Roboter auf den Weg zu bringen.

— Parris Wellman, Vice President für Technik und Robotik, Amazon,

08 NOV 2023 | COMPANY BLOG

In der Fabrik und darüber hinaus: Wie Roboter unsere Welt verbessern

Die Netzwerkarchitektur der Produktionsanlagen von heute wird ständig weiterentwickelt und ermöglicht mehr Effizienz, eine optimierte Sicherheit und Nachhaltigkeit.
Read more

Technical Resources

E-book

Ein Techniker-Leitfaden für Industrieroboter-Designs

Da die Designs immer komplexer werden, unterstützt TI Ingenieure dabei, Roboter der nächsten Generation schneller Realität werden zu lassen – mit fortschrittlichen Halbleitern und Fachwissen auf Systemebene. Entdecken Sie wichtige Designeinblicke, um Ihre Entwicklung zu beschleunigen.
Application brief

The Importance of Third-Party Partner Networks When Solving Key Robotic System Design Challenges

Vereinfachen Sie Ihren Designprozessn, indem Sie auf unser Netzwerk von externen Partnern zugreifen, die sofort einsatzbereite Hardwarekomponenten anbieten. Wir stellen außerdem Software-Entwicklungssätze und Cloud-basierte Tools für KI-Modelle vor.

Robotics SDK

Das Robotics-SDK bietet eine Entwicklungsumgebung für Robotik-Software für TI Jacinto-Prozessoren. Es bietet auch Software-Bausteine und Beispieldemos für die Entwicklung von Robotik-Software.