Verbessern Sie Ihre Rechenzentrumsdesigns mit unseren Power-Management-Lösungen. Unser Produktspektrum reicht von Mehrphasen-Controllern über Leistungsstufen bis hin zu Point-of-Load-Reglern und -Wandlern sowie Hot-Swap-Controllern. Ferner bieten wir auch Lösungen für Taktgebung und Timing, Signalverarbeitung sowie Schnittstellen und Kommunikation. Unsere Produkte bieten Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit, um eine nahtlose Integration und Zukunftssicherheit zu gewährleisten, ohne dass dies zu Lasten des Platzbedarfs oder der Energieeffizienz geht.

Warum sollten Sie sich für TI entscheiden, wenn es um die Datenverarbeitung im Rechenzentrum geht?

Mehrphasige Lösungen
Höhere Leistungsdichte und Effizienz
Eingangsleistungsschutz

Erfüllen Sie mit unseren Mehrphasen- und PoL-Lösungen die KI-Prozessorstromversorgungsanforderungen.

Unsere leistungsstarken Mehrphasenlösungen ermöglichen die Optimierung der Effizienz im Rechenzentrum

Mit der zunehmenden Leistungsdichte in Rechenzentren wächst auch der Stromverbrauch pro Rechner- und Beschleuniger-Tray. Nutzen Sie zur Stromversorgung Ihrer System-on-a-Chip-Prozessoren unsere mehrphasigen Produkte, die mehr Leistung auf weniger Platinenplatz für optimale Rechenleistung ermöglichen.

Unsere Familie monolithischer Leistungsstufenbausteine verfügt über ein thermisch optimiertes Gehäuse. Unser skalierbaren Controller bieten schnelles Lasteinschwingverhalten sowie erweiterte Telemetrie- und Schutzfunktionen. Die Kombination ermöglicht Ihnen eine komplette Stromversorgungslösung mit beispielloser Leistung in Rechenzentren.


Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für hochleistungsfähige Plattformen von Xilinx und Intel

Dieses Referenzdesign befasst sich mit der Zunahme der Stromversorgungsanforderungen pro Schiene für feldprogrammierbare Gate-Arrays mit unseren integrierten Schaltkreisen und Controller-Lösungen für Power-Management.
Application note

D-CAP+™ Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp

In diesem Anwendungsbericht werden die Grundlagen von drei Generationen von DCAP+-Mehrphasen-Abwärtscontrollern vorgestellt.

TPS53689TAKTIV

Zweikanaliger digitaler D-CAP+™-Mehrphasen-Abwärtsregler mit VR14 SVID und 8 Phasen und PMBus

TPS53685AKTIV

Digitaler Mehrphasen-Abwärtscontroller mit 8 Phasen, SVI3 und PMBus für AMD-Plattform
Steigerung der Leistungsdichte und Effizienz von Rechenzentren

Unsere Abwärtswandler erhöhen die Effizienz, verbessern die Leistung bei Lasttransienten und reduzieren die Anzahl externer Komponenten in Stromversorgungssystemen für Rack-Server-CPUs und Hardwarebeschleuniger-Computing.

Um die Zuverlässigkeit und den Schutz von Computersystemen zu verbessern, sind viele unserer Point-of-Load-Lösungen mit der seriellen PMBus-Schnittstelle verfügbar. Diese ermöglicht es, den Betrieb der Stromversorgung zu konfigurieren sowie Spannung, Strom und Temperatur in Echtzeit zu überwachen. Unsere Prozesstechnologie, unser fortschrittliches Gehäuse und unsere neuartigen Steuerungsmodus-Architekturen helfen Ihnen, den verfügbaren Platinenplatz zu maximieren, Effizienzziele zu erreichen und anspruchsvolle Spannungsanforderungen mit weniger externen Komponenten zu realisieren.


Erweiterte Sicherheitsfunktionen bei TPS546D24S und TPSM8S6C24

In dieser Kurzbeschreibung werden die PMBus-Befehlssätze von vier Abwärtswandlern verglichen und deren Unterschiede zur Vereinfachung der Systemintegration hervorgehoben.
Application note

Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C)

Texas Instruments bietet leistungsstarke Power-Management-Lösungen an, die eine hohe Verfügbarkeit und Effizienz bei der Stromversorgung von Hauptplatinen- und Erweiterungskartenprozessoren in Rechenzentren und Rack-Servern ermöglichen.
Application note

Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC)

Texas Instruments bietet Point-of-Load-Hochleistungslösungen für die Stromversorgung von Prozessoren in Netzwerkschnittstellenkarten, die geringes Rauschen und hohe Effizienz mit noch weniger externen Komponenten ermöglichen.

TPS546E25AKTIV

Stapelbarer synchroner PMBus-Abwärtswandler, 4 bis 18 V Eingangsspannung, 50 A

TPS548B23AKTIV

Synchroner Abwärtswandler, 4 V bis 16 V Eingangsspannung, 20 A

TPS544E27VORSCHAU

Eingangsspannung 4 V bis 18 V, 40 A, PMBus and synchroner SVID Abwärtswandler
Entwickeln Sie zuverlässige und skalierbare Stromverteilungssystemen für Rechenzentren mit unseren effizienten Leistungsschaltern.

Bedingt durch die rasante Entwicklung in den Bereichen künstliche Intelligenz und Cloud-Computing wachsen auch die Anforderungen an die Stromversorgung und Zuverlässigkeit in Rechenzentren exponentiell.

Unsere hochintegrierten eFuses, Hot-Swap-Controller, Lastschalter und ORing-Controller sind auf Stromversorgungssysteme für Rechenzentren mit hoher Leistungsdichte zugeschnitten und bieten einstellbare Schutzfunktionen für Strom, Spannung und Übertemperatur sowie erweiterte Telemetrie. Dadurch ermöglichen sie höhere Leistungsniveaus ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit.


Komplettes PMBus-Stromversorgungssystem für Enterprise Ethernet-Schalter – Referenzdesign

Hochverfügbarkeitssysteme müssen Hot-Swap-fähig sein, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Da KI-Rechenzentren von 48-V- auf 800-V-IT-Rackleistung umsteigen, enstehen neue Herausforderungen im Zusammenhang mit Hot-Swap-Schaltungen. Dieses Whitepaper befasst sich mit dieser architektonischen Entwicklung.
Technical article

How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers

Erfahren Sie, wie sich mit unseren stapelbaren eFuse-Bausteinen die Effizienzziele von Rechenzentren mit unsere vollständig erreichen lassen, indem Leistungsverluste im System reduziert werden.
Technical article

Optimizing power density with eFuses

Erfahren Sie, wie der ADC34DSO75 von TI unsichtbare Leistungsfehler in KI-Rechenzentren mit ereignisbasierter Telemetrie auf Nanosekundenebene erkennt, um die Fehlersuche zu verbessern und die Systemzuverlässigkeit zu verbessern.

TPS1689AKTIV

Stapelbare eFuse mit digitaler PMBus<sup>®</sup>-Telemetrie, 9 V bis 80 V, 3,5 mΩ, 20 A

TPS25990AKTIV

eFuse, 2,9 bis 16 V, 0,79 mΩ, 60 A, mit digitalem Telemetrie-Controller

LM5066IAKTIV

Hot-Swap-Controller, 10 bis 80 V, mit verbesserter Genauigkeit der Strom-, Spannungs- und Leistungsü
Reference designs icon

Referenzdesigns für Datenzentren-Rechenleistung

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Referenzdesigns anzeigen