TI-Store-API-Suite
Schlüssel und Zugriff
Erhalten Sie Ihre API-Schlüssel in wenigen einfachen Schritten:
Schritt 1: myTI-Firmenkonto erstellen
Lassen Sie Ihren leitenden Angestellten in der Beschaffung ein Firmenkonto einrichten, um Ihnen und Ihren Kollegen eine nahtlose Verbindung zu ermöglichen.
Schritt 2: API-Schlüssel anfordern
Für den Zugriff auf die TI Store-APIs sind ein Firmenkonto und ein API-fähiges Checkout-Profil erforderlich (weitere Informationen finden Sie unter Checkout-Profil erstellen und in unseren FAQs zu Checkout-Profilen). Nur Checkout-Profile mit Banküberweisung, net 30-Bedingungen von Apruve oder mit einer direkten Kreditlinie als Zahlungsmethode sind API-fähig. Die API-Bestellung unterstützt derzeit keine Bestellungen, die mit Kreditkarten oder alternativen Zahlungsmethoden wie Alipay, WeChat oder UnionPay getätigt werden. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Zahlungsinformationen.
Sobald Sie ein Firmenkonto haben, kann Ihr Administrator API-Schlüssel anfordern.
- Nachdem Sie sich bei Ihrem myTI-Konto angemeldet haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Benutzernamen und wählen Sie die Option "myTI-Dashboard".
- Klicken Sie im myTI-Dashboard auf der linken Seite des Navigationsmenüs unter "Firmenkonto" auf "API-Schlüssel und Zugriff".
- Navigieren Sie zur "API-Suite des TI Stores" und klicken Sie auf die Schaltfläche „Anfordern“.
- Lesen und akzeptieren Sie die API Nutzungsbedingungen.
- TI prüft wichtige Anfragen innerhalb von zwei bis drei Tagen und schickt den Administratoren eine E-Mail, sobald sie genehmigt sind. Kehren Sie zur Seite „API-Schlüssel und Zugriff” zurück, um API-Schlüssel abzurufen. Das API-Kennwort ist nach der Schlüsselgenerierung nur 30 Minuten lang verfügbar. Wenn dieses Fenster nicht angezeigt wird oder der Schlüssel verloren geht, muss der Schlüssel neu generiert werden.
- Gleichzeitig kann der Zugang zur TI Produktinformations-API Suite beantragt werden. Es werden Schlüssel generiert, die für alle TI-APIs verwendet werden können. Die Schlüssel sind jedoch erst dann für die TI Store API-Suite verwendbar, wenn der Zugriff genehmigt wurde.