API – Überweisungshinweis

Test-Endpunkt:
https://transact.ti.com/v2/store/remittance-advice/test

Produktionsendpunkt:
https://transact.ti.com/v2/store/remittance-advice

Die Remittance Advice API gibt Ihnen die Möglichkeit, Informationen zu Remittance Advice einzureichen, mit denen Sie Ihre Zahlungsdetails bestätigen. Jeder Anforderung muss sowohl einen Kopf- als auch einen Positionsteil enthalten. In den Kopfzeilenabschnitten werden die Überweisungsanzeige des Kunden und die Informationen zum Währungscode angegeben. Der Artikelbereich kann einen oder mehrere detaillierte Datensätze mit spezifischen Informationen zu Zahlungen und zugehörigen Finanzdokumenten enthalten.

Hinweis:  Die Remittance Advice API ist nur für Kunden mit einer TI-Kreditlinie verfügbar.

Tipps zu Überweisungshinweisen

  1. Authentifizieren Sie sich mit Ihrem zugewiesenen API-Schlüssel und -Kennwort.
  2. Nachdem Sie Ihr Zugriffstoken erhalten haben, senden Sie die Anforderung mit den erforderlichen Informationen. Solange das Token noch nicht abgelaufen ist, können in derselben Sitzung mit dem Zugriffstoken mehrere Anforderungen gestellt werden.
  3. Die API antwortet mit dem Statuscode 200 OK und einer JSON-Datei, die eine Bestätigung enthält.

Beispielanforderung:

{
  "remittanceAdviceNumber": "CustomerRemit100",
  "currencyCode": "USD",
  "lineItems": [
{       "paymentAmount": "2000",       "financialDocumentNumber": "1234567890"     }
,
{       "paymentAmount": "200",       "financialDocumentNumber": "234567890"     }
  ]
}


Beispielantwort:

{
  "tiRemittanceAdviceNumber": "06CustomerRemit100",
  "remittanceAdviceNumber": "CustomerRemit100",
  "currencyCode": "USD",
  "messages": [
{       
  "code": "TI-TXT-012013",       
  "type": "SUCCESS",      
  "reason": "Remittance Advice 06CustomerRemit1 posted.",       
  "message": "Remittance Advice 06CustomerRemit1 posted."     }
  ],
  "lineItems": [
{       "paymentAmount": "2000",       "financialDocumentNumber": "1234567890"     }
,   
{       "paymentAmount": "200",       "financialDocumentNumber": "234567890"     }
  ]
}