Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll

Optimale Lösung für die hellsten und größten Projektionsdisplays

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere DLP ® -Produkte mit einem Array von ≥ 0,47 sind ideal für Projektionsanwendungen geeignet, die hohe Helligkeit, lebendige Farben und scharfe Kontraste ohne den zusätzlichen Paketpreis für Leinwände erfordern. Von XGA bis 4K UHD-Auflösungen bietet die DLP-Technologie helle und farbenfrohe Anzeigefunktionen für eine Vielzahl von Anwendungen wie Laser-TVs, Projektoren für Unternehmen, digitale Beschilderung und Lagerhallen-Displays. Beschleunigen Sie Ihr Design mit handelsüblichen optischen Modulen und Drittanbieter-Designhäusern. 

Nach Kategorien durchsuchen

Finden Sie DLP-Produkte mit einem Array von ≥ 0,47 Zoll, die am besten zu Ihren Designanforderungen passen

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Laser-TV
Die DLP-Technologie ist für die Entwicklung heller Bilder optimiert, was die Entwicklung von Fernsehgeräten ohne die zusätzlichen Kosten eines teuren Bildschirms ermöglicht.
Projektoren
Anzeigen in Unternehmen, im Bildungswesen oder zu Hause mit erschwinglichen, tragbaren Projektoren, welche Festkörperbeleuchtung für optimale Helligkeit, Farbe und Kontrast verwenden.
Digitale Beschilderung
Projizieren großer, heller und formatfreier Anzeigen auf praktisch jeder Oberfläche.

Die DLP-Technologie ist für die Entwicklung heller Bilder optimiert, was die Entwicklung von Fernsehgeräten ohne die zusätzlichen Kosten eines teuren Bildschirms ermöglicht.

Ein Laser-TV ist ein tragbares Kurzdistanz-Projektionsfernsehgerät mit Laser-Technologie. Die DLP-Technologie ist für Lasertechnologie optimiert und ermöglicht eine hohe Helligkeit, wodurch der Kunde kein Paket inklusive Bildschirm/Leinwand erwerben muss. DLP-Laser-TV-Produkte bieten hohe Helligkeit und scharfe Farben mit einer Auflösung von bis zu 4K UHD. Da Flachbildschirme immer größer werden, steigt auch ihr Preis. Laser-TVs stellen eine Lösung bereit, welche 100’’+ zu einem erschwinglichen Preis erreichen kann.

  • Auflösung bis zu 4K UHD
  • Hoher optischer Wirkungsgrad ermöglicht eine große Darstellung aus einem kleinen Produkt
  • Kompatibel mit Festkörperbeleuchtung (Laser oder LED)

Ausgewählte Ressourcen

ENDGERÄTE / UNTERSYSTEM
PRODUKTE
  • DLP780TE – Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 4K UHD, 0,78 Zoll
  • DLP660TE – Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 2XLVDS, 0,66 Zoll,  4K UHD HSSI 
  • DLP471TE – Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,47 Zoll, 4K UHD HSSI
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • DLP471TEEVM – DLP471TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul

Anzeigen in Unternehmen, im Bildungswesen oder zu Hause mit erschwinglichen, tragbaren Projektoren, welche Festkörperbeleuchtung für optimale Helligkeit, Farbe und Kontrast verwenden.

Projektoren stellen Kommunikation in Umgebungen bereit, in welchen Flachbildschirme zu groß, unhandlich und teuer werden. Mit DLP-Chipsätzen aktivierte Projektoren funktionieren auch dann, wenn in Ihrem Zuhause, Konferenzraum oder Klassenzimmer das Licht eingeschaltet ist und Fenster geöffnet sind. Im Laufe der letzten 30 Jahre hat die DLP-Technologie laufend hellere Anzeigen, höheren Kontrast und optimale Farben in diesen Räumen ermöglicht.

  • Reflektierende Architektur hält Licht, Wärme und Staub fern
  • Unterstützt jegliche Art von Laser- oder LED-Lichtquelle
  • Formatfreie Anzeige auf beliebigen Oberflächen

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • DLP780TE – Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 4K UHD, 0,78 Zoll
  • DLP471NE – Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), HSSI 0,47 Zoll, 1080p
  • DLP650LE – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WXGA 0,65 Zoll
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • DLP471TEEVM – DLP471TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul

Projizieren großer, heller und formatfreier Anzeigen auf praktisch jeder Oberfläche.

Digital Beschilderung übermittelt eine Nachricht in einem digital programmierbaren Format. Bei Benützung einer Projektion kann dies von einer kleinen formatfreien Anzeige in einem Geschäft bis hin zu einer riesigen Projektion in einem Stadion reichen. Die DLP-Technologie ist eine ideale Lösung, da sie verschiedene Anzeigegrößen, -formen und -auflösungen von bis zu 4K UHD ermöglicht und zugleich auch die haltbarste Technologie für den Einsatz im Außenbereich auf nahezu jeder Oberfläche bereitstellt. 

  • Formatfreie Anzeige auf beliebigen Oberflächen
  • Hoher optischer Wirkungsgrad ermöglicht eine große Darstellung aus einem kleinen Produkt
  • Kompatibel mit Festkörperbeleuchtung (Laser oder LED)

Ausgewählte Ressourcen

ENDGERÄTE / UNTERSYSTEM
PRODUKTE
  • DLP780TE – Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 4K UHD, 0,78 Zoll
  • DLP660TE – Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 2XLVDS, 0,66 Zoll,  4K UHD HSSI 
  • DLP471TE – Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,47 Zoll, 4K UHD HSSI
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • DLP471TEEVM – DLP471TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul
TECHNISCHE RESSOURCEN

Vorteile von DLP-Displays und Projetionsprodukten mit ≥ 0,47 Zoll Array

checkmark

Lebendige Farben und helle Anzeigen

Größerer Farbumfang und realistischere Farben gemäß Industriestandard Rec. 709 mit schnellen, digitalen Spiegelbausteinen (DMD) und Halbleiterbeleuchtungen (SSI).

checkmark

Hoher Wirkungsgrad durch Festkörperbeleuchtung

Höhere Effizienz bei über 1500 Lumen für mehr Designflexibilität, mehr Helligkeit, genaue Farbwiedergabe, geringeren Stromverbrauch und weniger Rauschen.

checkmark

Dauerhafte, benutzerfreundliche Installation

Dank seiner langen Lebensdauer, 360 Grad, umweltfreundlichen und sofort wirksamen Ein- und Ausschaltfunktionen lässt sich das Gerät in jeder Höhe und in jedem Winkel installieren und reduziert Wartungszeit und -Aufwand.

Hohe Auflösung

DLP-Produkte liefern schöne Videos und Bilder und unterstützen Auflösungen von nHD bis 4K UHD. DLP 4K UHD-Produkte ermöglichen die echte 4K-Technologie und liefern mehr Pixel und klarere Bilder als Produkte mit Enhanced 4K. Wahlen Sie DLP für bessere Lesbarkeit und schärfere Details. 

Lebendige und helle Farben

Die hohe Geschwindigkeit der Mikrospiegel ist einer der Hauptgründe dafür, dass die DLP-Technologie hohe Auflösungen sowie helle, farbenprächtige und gestochen scharfe Bild- und Textdarstellung liefert.

Erschwingliche dauerhafte Beleuchtungslösungen

Die DLP-Technologie ist für Laser- und LED-Projektionslösungen optimiert. Laser- oder LED-Beleuchtungen benötigen weniger Wartungen und sind oft kostengünstiger als lampenbasierte Lichtquellen. Verwenden Sie ein halbleiterbasiertes Beleuchtungssystem, wenn Sie eine Lichtquelle mit längerer Lebensdauer benötigen.

Design- & Entwicklungsressourcen

Optisches Modul
Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

Evaluierungsplatine
DLP471TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul

Die DLP® Produkte DLP471TEEVM können, wenn sie mit dem DLPC7540EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,47 Zoll 4K UHD-Systems beschleunigen. Der DLP471TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,47-Zoll-4K-UHD-DMD. Er ist für die Kopplung mit dem DLPC7540EVM konzipiert und (...)

Evaluierungsplatine
DLP650TE – Digitalmikrospiegelbaustein (DMD) mit 4K UHD – Evaluierungsmodul

Die DLP® Produkte DLP650TEEVM können, wenn sie mit dem DLPC7540EVM kombiniert werden, die Prototyping-Zeit eines DLP 0,65 Zoll 4K UHD-Systems beschleunigen. Der DLP650TEEVM bietet eine Lösung für die Evaluierung des 0,65-Zoll 4K UHD Digital Micromirror Device (DMD). Er ist für die Kopplung mit dem (...)

Referenzdesigns für Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
DLP Labs
Dieser Schulungsplan beginnt mit den Grundlagen der DLP-Technologie, Überlegungen zur Mechanik. Von diesen Grundlagen geht es dann zur Behandlung anwendungsspezifischer Themen, die Sie bei der Beschleunigung und Vereinfachung Ihres Designprozesses unterstützen. 
Application note
Application note
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
Helligkeitsanforderungen sind einer der wichtigsten Aspekte bei der Entwicklung von Projektionssystemen. Erfahren Sie mehr über die Faktoren, die sich auf die Helligkeit auswirken, und die damit verbundenen Systemabwägungen. 
document-pdfAcrobat PDF
More literature
More literature
TI DLP® Products Messaging Requirements and Icons Guidelines (Rev. A)
Unsere Produkte verfügen über DLP-Technologie, welche in neun von zehn Kinos weltweit eingesetzt wird. Erfahren Sie, wie Sie dies in Ihr Produktmarketing einfließen lassen können.  
document-pdfAcrobat PDF
DLP472NE
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll

Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein mit serieller Hochgeschwindigkeitsschnittstelle, 0,47 Zoll, 1

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 129.4

DLP472TE
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll

0.47-inch 4K UHD HSSI DLP(R) digital micromirror device (DMD)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 197.18

DLPC7530
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll

DLP(R) Display-Controller für 1080p DMD

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 55.46

DLP651LE
Pico-Produkte mit Array ≥ 0,47 Zoll

Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WXGA, 0,65 Zoll

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 59.99