Intelligente und effiziente Stromwandlung für Ihren Prozessorkern . Auf der Basis unserer Expertise und unserer Branchenführerschaft bei mehrphasigen Lösungen für CPU-Kerne entwickeln wir hochdichte, energieeffiziente Core-Power-Lösungen, die auf die Anforderungen von KI-gesteuertem High Computing zugeschnitten sind. Kombinieren Sie unsere intelligenten Überwachungsleistungsstufen oder -module mit unseren superschnellen Transienten-Controllern für eine optimierte DC/DC-Stromversorgung. Mit unserem vielfältigen Portfolio an Stromversorgungsbausteinen und Mehrphasen-Controllern ermöglichen wir das Stromversorgungsdesign Ihrer CPUs, GPUs, SoCs oder angepassten ASICs und FPGAs für den Einsatz in Unternehmensservern, Rechenzentren, Netzwerken und Kommunikationsanwendungen.
Nach Kategorien durchsuchen
Controller
Leistungsstufen
Zugehörige Ressourcen
Stromversorgung für Embedded-Systeme
Warum sollten Sie sich für unsere Stromversorgungslösungen mit Mehrphasenkern entscheiden?
Entwicklung leistungsstarker, zuverlässiger und effizienter Mehrphasenlösungen
Verbesserte nichtlineare Steuerung und Flexibilität für asymmetrische Platinendesigns
Unsere D-CAP+™-Steuerungsarchitektur ermöglicht ein schnelles Lasteinschwingverhalten, was wiederum die Effizienz Ihrer Stromversorgungsdesigns erhöht.
Vorteile:
- Konstante Einschaltzeit passt sich der Eingangs- und Ausgangsspannung an.
- Schnelles und präzises Ansprechverhalten ermöglicht dynamische Stromsymmetrierung (Current Sharing).
- Eine Kombination aus gemittelten Phasenströmen und Kompensationsspannung regelt die Rückkopplungsspannung für die Kompensationsschleife.
- Natürliches Phasen-Interleaving und konstanter Stromausgleich zwischen den Phasen.
- Echte Stromregelung, da die Ausgangsinduktivität die Stabilität der Spannungsschleifen nicht beeinflusst.
Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für hochleistungsfähige Plattformen von Xilinx und Intel
D-CAP+™ Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp
Gehäuseoptimierung zur Verbesserung der elektrischen und thermischen Leistung
Unsere intelligenten Leistungsstufen und Leistungsmodule in PowerStack™ - und HotRod™ -Gehäusen können das herkömmliche Bonddraht-Vierfach-Flachgehäuse ohne Anschlussleitungen und das Stapeln mit großen Metallchips ersetzen.
Vorteile:
- Reduzierte parasitäre Schleifeninduktivität für schnelleres Schalten und verbesserten Wirkungsgrad.
- Verbesserte thermische Leistung, insbesondere bei Verwendung des großen die-Anschlusspads auf dem mittleren Pad.
<span style="font-weight: normal;">Gehäuseoptimierung – HotRod™ QFN- und verbesserte HotRod™-QFN-Gehäuse</span>
<span style="font-weight: normal;">Überblick zur PowerStack™-Gehäusetechnologie</span><br>
CSD95410RRBAKTIV
CSD95420RCBAKTIV
Intelligente Treiber für fortschrittliche Telemetrie und Schutz für ein vereinfachtes und zuverlässiges Design
Unsere NexFET™ -Technologie-Leistungsstufe in unserem Flip-Chip HotRod™ -Gehäuse bietet optimierte Effizienz und Leistungsdichte. Unsere Leistungsstufen sind außerdem mit einer intelligenten Treiberschaltung integriert.
Vorteile:
- Die temperaturkompensierte bidirektionale Strommessung bei allen Umgebungstemperaturen gewährleistet eine Genauigkeit von bis zu 2,5 % und bei Übertemperaturen von bis zu 3 %.
- Temperaturüberwachung mit Auflösungen von ±2 Grad Celsius.
- Zyklus-für-Zyklus-Überstrombegrenzung, negativer Überstrom, High-Side-Kurzschluss- und Übertemperaturerkennung.
- Verbesserte Handshake- und Fehlerdiagnose in Kombination mit bestimmten TI-Controllern.
CSD95410RRBAKTIV
Technical Resources
Einführung zu Mehrphasen-Abwärtsreglern
An introduction to the D-CAP+™ modulator and its real world performance
Power loss calculation with CSI consideration for synchronous buck converters (Rev. A)
Verkleinern Sie die Gesamtgröße der Lösung, verbessern Sie das Einschwingverhalten und die Ausgangsspannungswelligkeit, optimieren Sie die Effizienz und stärken Sie den Systemschutz – mit unseren mehrphasigen DC-Leistungswandlerlösungen.
Vorteile:
- Die PowerStack™-Gehäusetechnologie eliminiert Parasitäreffekte, während ein großes Massestanzgitter eine hervorragende thermische Leistung bietet.
- Genaue, temperaturkompensierte, bidirektionale Strommessung bei jedem Zyklus verbessert die Systemüberwachung.
- Darüber hinaus verbessert die Fehlerüberwachung die Zuverlässigkeit des Systems.
- Integrierte MOSFETs, Treiber und Stromsensoren bieten Schaltfunktionen, die passive Komponenten eliminieren und das Leiterplattenlayout vereinfachen.
- Die D-CAP+™-Technologie unserer Zweiphasen-Controller verbessert die nichtlineare Steuerung und bietet Flexibilität für asymmetrische Platinendesigns.
Empfohlene Ressourcen
- CSD95410RRB – Intelligente NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 90 A Spitzenstrom
- CSD95420RCB – Intelligente NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 50 A Spitzenstrom
- CSD95411 – NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 65 A Spitzen-Dauerstrom
Ermöglichen von Stromversorgungslösungen über 1.000 A für Netzwerkschalter, Router und intelligente NIC-Anwendungen mit schnellem Einschwingverhalten, Effizienzoptimierung und Stärkung des Systemschutzes.
Unsere intelligenten Hochstrom-Leistungsstufen mit aktiver Sharing-Funktion für Stapelbarkeit ermöglichen höhere Leistungsanforderungen.
Vorteile:
- Die aktive Stromverteilungs-Phasenverdopplungstechnologie sorgt für eine genaue Stromverteilung unter gestapelten Leistungsstufen.
- Die PowerStack™-Gehäusetechnologie eliminiert Parasitäreffekte, während ein großes Massestanzgitter eine hervorragende thermische Leistung bietet.
- Die D-CAP+™-Technologie unserer Zweiphasen-Controller verbessert die nichtlineare Steuerung und bietet Flexibilität für asymmetrische Platinendesigns.
Empfohlene Ressourcen
- CSD95430 – Intelligente NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit bis zu 90 A
- CSD95410RRB – Intelligente NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 90 A Spitzenstrom
- CSD95420RCB – Intelligente NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 50 A Spitzenstrom
Kompakte Stromversorgungslösung mit höherer DC/DC-Leistung für KI-Hardwarebeschleuniger und Grafikverarbeitungseinheiten (GPU) mit schnellem Einschwingverhalten, maximaler Effizienz und erweitertem Systemschutz.
Unsere flexiblen, skalierbaren Controller umfassen intelligente Hochstrom-Leistungsstufen und Regler mit schnellem Einschwingverhalten.
Vorteile:
- Die Feldeffekttransistor-Technologie 25 V ermöglicht Eingangsspannungsbereiche von bis zu 16 V.
- Genaue, temperaturkompensierte, bidirektionale Strommessung bei jedem Zyklus verbessert die Systemüberwachung.
- Darüber hinaus verbessert die Fehlerüberwachung die Zuverlässigkeit des Systems.
- Integrierte MOSFETs, Treiber und Stromsensoren bieten Schaltfunktionen, die passive Komponenten eliminieren und das Leiterplattenlayout vereinfachen.
Empfohlene Ressourcen
- CSD96415 – NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 80 A Spitzen-Dauerstrom
- CSD96416 – Intelligente NexFET™ -Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 50 A Spitzen-Dauerstrom
- CSD95410RRB – Intelligente NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 90 A Spitzenstrom
Design & development resources
Zweikanal-Evaluierungsmodul (6+2/5+3) für D-CAP+™-Abwärtsregler mit PMBus-Schnittstelle
Das Evaluierungsmodul TPS53681EVM ermöglicht es Benutzern, die Betriebseigenschaften des TPS53681-Controllers mit den intelligenten Leistungsstufen CSD95490 in einer Niederspannungs-, Hochstrom-, Abwärts-Point-of-Load (POL)-Anwendung mit der Konfigurations-, Steuer- und Überwachungsfunktionalität (...)
TPSM831D31, 8 V bis 14 V-Eingang und Zweifach-Ausgang 120 A + 40 A PMBus-Leistungsmodul – Evaluierun
Zweikanalig (12+0, 11+1 oder 10+2 Phasen), D-CAP+-Abwärtsregler, DC/DC-Analog mit PMBus-Schnittstell
Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS536C7EVM ermöglicht Benutzern die Evaluierung des Controllers TPS536C7.
Der Regler ist ein zweikanaliger (12 + 0, 11 + 1 oder 10 + 2 Phasen), synchroner, treiberloser D-CAP+™-Abwärtsregler mit PMBus-Schnittstelle. Der Baustein arbeitet mit einer Versorgungsspannung (...)