Die Vorteile von spannungslosem Schalten, Rauschunempfindlichkeit und optimierter Lastleistung erleben. In Kombination bieten unsere Leistungsfaktorkorrektur (PFC)- und Induktor-Induktor-Kondensator (LLC)-Controller eine hervorragende Leistung für Stromversorgungen von 100 W bis 2 kW. Mit Funktionen wie Nullspannungsschaltung, geringen elektromagnetischen Störungen, hoher Schaltfrequenzfähigkeit und optimierter Lastleistung, bieten LLC-Controller eine hervorragende hörbare Rauschunempfindlichkeit, während integrierte Funktionen Sie dabei unterstützen, Ihre Systemdesigns vereinfachen. In Schaltnetzteilen bieten unsere PFC-Controller einen hohen Wirkungsgrad, eine reduzierte Standby-Leistung, einen überlegenen Leistungsfaktor und geringere Verzerrungen.

Produkte nach Kategorien durchsuchen

Unterstützte PFC- und LLC-Controller

Implementieren Sie effiziente Stromversorgungen mit analogen PFC- und LLC-Controllern

AC/DC-Leistungswandlung mit hohem Leistungsfaktor und geringerer Verzerrung für alle Regionen und Topologien

Leistungsfaktorkorrektur-Systeme (PFC) reduzieren die Last an Stromverteilungssystemen, damit diese die regulatorischen Standards erfüllen. Unsere integrierten PFC-Schaltkreise ermöglichen einen höheren Leistungsfaktor durch präzise Spannungs- und Strommessung und minimieren gleichzeitig die harmonische Gesamtverzerrung.

Unsere PFC-Controller-Lösungen ermöglichen es Ihnen, eine höhere Effizienz bei geringer Last aus dem Burst-Modus zu erzielen und Subtopologien zu implementieren, die im Hinblick auf Einfachheit oder Leistung optimiert sind. So gibt es beispielsweise PFC-Controller für einphasige oder verschachtelte Anwendungen, je nach Anforderungen an Dichte, thermische und elektromagnetische Störungen.


Referenzdesign für AC/DC-Analogsteuerung mit >95 % Wirkungsgrad und 1 kW für 5G-Telekommunikationsgleichrichter

Dieses Referenzdesign mit einer Eingangsspannung von 54 V/DC und einer Leistung von 1.000 W ist auf 5G-Telekommunikationsstromversorgung und industrielle AC/DC-Stromversorgungen ausgelegt. Das System weist eine geringe harmonische Gesamtstromverzerrung auf, mit einer Last von 30 % bei <12 %, einer Last von 50 % bei <8 % und einer Last von 100 % bei <5,5 %.

Vorregler mit verschachtelter Leistungsfaktorkorrektur für Hochleistungswandler

Verschachtelte PFC-Vorregler können das Gesamtvolumen der Magneten reduzieren und haben den zusätzlichen Vorteil der Reduzierung des Effektivstroms im Aufwärtskondensator. Im Rahmen dieses Themas werden die Vorteile der verschachtelten PFC-Vorregler evaluiert.

UCC28070AKTIV

Zweiphasiger Interleaved-CCM-PFC-Controller für Continuous-Conduction-Modus (CCM)

UCC28065AKTIV

Natürlicher Interleaving™-Übergangsmodus-PFC-Controller mit Hochfrequenzschaltung

UCC28180AKTIV

18 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Wandeln Sie Gleichspannungen von hoch zu niedrig um, mit höherer Leistungsdichte, Effizienz und Stabilität

In Switchmode-Stromversorgungen, Beleuchtungen, Server- und Consumer-Anwendungen weist die Induktor-Induktor-Kondensator (LLC)-Topologie geringere elektromagnetische Störungen auf als hartschaltende Pulsweitenmodulatoren. Viele LLC-Controller bieten integrierte Gate-Treiber mit Funktionen wie X-Kondensatorentladung mit Soft-Burst-Mode-Ein- und Ausgang sowie Standardschutz. 

Moderne Gleichstrom/Gleichstrom-Systeme benötigen besser integrierte Funktionen, höhere Resonanzfrequenzen, erweiterte Regel- und Schutzfunktionen sowie optimierte Batterieladung. Durch Kompromisse bei der Architektur und funktionale Sicherheitsstandards für autonome Fahrzeuge ergeben sich nach und nach immer wieder neue Anwendungsfälle für LLC-Steuerungen für Fahrzeuge und Ladegeräte. Unser LLC-Controller-Portfolio ist perfekt auf diese Herausforderungen zugeschnitten.


Referenzdesign für E-Bike-Ladegerät mit Universaleingang, 500 W, Konstantstrom und Konstantspannung

Ladegeräte mit Konstantstrom und Konstantspannung erreichen einen Wirkungsgrad von 92,9 %, mit einem Eingang von 115 V/AC und einen Wirkungsgrad von 93,50 % mit einem Eingang von 230 V/AC. Dieses Design umfasst Lüftersteuerung und Ladestatusanzeige basierend auf dem Ausgangsstrom.

LLC-Referenzdesign, 300 W, schlankes Profil

Ein LLC mit synchroner Gleichrichtung auf einer Kupferschicht-Leiterplatte nimmt einen 385-V-Eingang auf und erzeugt einen 22,5-V-Ausgang mit einer Last von ≤ 13,5 A, <1 % Ausgangswelligkeit bei Nulllast und <3 % Ausgangsspannungsabweichung während einer Nulllast- bis Volllasttransiente.

UCC25661AKTIV

750-kHz-LLC-Controller mit großem VIN- und VOUT-Bereich und Hochspannungsanlauf

UCC25661-Q1AKTIV

Kompakter LLC-Controller mit großem VIN- und VOUT-Bereich und IPPC für die Automobilindustrie

Technical Resources

Application note

UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D)

In dieser Videositzung werden praktische Implementierungen und Designüberlegungen zum Erzielen einer variablen Ausgangsspannung mit LLC behandelt.

Auswahl der richtigen PFC-Topologie: 100 W bis mehrere kW

In dieser Sitzung befassen wir uns mit den wichtigsten Funktionen und Abwägungen zwischen 6 gängigen PFC-Topologien.
Application note

Improving ZVS and efficiency in LLC converters

Dieser Anwendungsbericht zeigt, wie sich der Wirkungsgrad von LLC-Controllern durch den Einsatz von synchronen Gleichrichtercontrollern (SR) anstelle von Gleichrichtdioden verbessern lässt.
Referenzdesign

Referenzdesign für Werkzeugladegeräte mit Universaleingang und 430 W

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein Ladegerät mit Universaleingang, mit 430 W Konstantstrom (CC) und Konstantspannung (CV) für Werkzeugladeanwendungen. Das Referenzdesign unterstützt Ausgangsspannungsbereiche von 0 V bis 12,5 V im Erhaltungslademodus und 7,5 V bis 22,5 V im (...)
Referenzdesign

LLC-Referenzdesign, 300 W, schlankes Profil

Dieses Referenzdesign demonstriert einen Halbbrücken-Resonanzwandler auf einer Leiterplatte (PCB) mit nur einer Kupferschicht, der eine Eingangsspannung von 385 V aufnimmt und einen isolierten 22,5-V-Ausgang mit einer Last von bis zu 13,5 A generiert. Dieses Design besteht aus dem (...)

Referenzdesign

Referenzdesign für E-Bike-Ladegerät mit Universaleingang, 500 W, Konstantstrom und Konstantspannung

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein Ladegerät mit Universaleingang, 71,4 V, 7 A Konstantstrom (CC) und Konstantspannung (CV) für E-Bike-Anwendungen. Das Referenzdesign erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 92,93 % bei einem 115 V/AC-Eingang und einen Spitzenwirkungsgrad von 94,50 % (...)