Batteriemanagement-ICs

Holen Sie noch mehr aus Ihrer Batterie heraus

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere Batteriemanagementlösungen, Tools und unser Know-How erleichtern es Ihnen, effizientere, länger haltbare und zuverlässigere batteriebetriebene Anwendungen zu entwickeln. Unser Batteriemanagement-Sortiment umfasst Ladegeräte, Anzeigen, Monitore und Schutz-ICs, welche in Industrie-, Automobil- und Unterhaltungselektronik-Anwendungen eingesetzt werden können.

Warum Sie sich für eine Batteriemanagementlösung von TI entscheiden sollten

checkmark

Schnelles und effizientes Laden

Die Batterieladertechnologie von TI vereint schnelle Ladezeit und intelligente Integration von Funktionen wie USB-C-Erkennung, Laden per Solar und Leistungszweigverwaltung für hochmoderne Batterieladesysteme. 

checkmark

Differenzierte Messtechnologie

TI-Batteriemessgeräte messen den Ladungs- und Funktionszustand mithilfe patentierter Messalgorithmen für diverse chemische Zusammensetzungen von Batterien exakt.

checkmark

Exakter und integrierter Batterieschutz

Die Batterieüberwachung von TI trägt mit hochgenauen Spannungsmesswerten, Temperatur- und Strommesswerten von Zellenspannung, Temperatur und Stromstärke mit integriertem Zellenausgleich und Batterieschutzfunktionen zu einer höheren Effizienz und längeren Laufzeit bei.

Ausgewählte Batteriemanagement-ICs

Mit der EIS-fähigen Batterieüberwachung mit der branchenweit höchsten Zellenanzahl ermöglicht TI intelligente Batteriemanagementsysteme.

Sicherheit und Leistung dank EIS-Technologie

Der BQ79826Z-Q1 unterstützt die Entwicklung sichererer und leistungsfähigerer Automobil- und Industrieanwendungen. Er ist die neueste Ergänzung des TI-Portfolios an BMS-Bausteinen.

Mehr erfahren:


Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ79826Z-Q1 AKTIV
26-S-Batterieüberwachung u. -Balancer mit elektrochemischer Impedanzspektroskopie-Engine, Automob

Technische Ressourcen


Video

Da humanoide Roboter kurz vor der Markteinführung stehen, braucht es ein effizientes und sicheres Energiemanagement. Diese Systeme erfordern Batterielösungen, die eine hohe Leistungsdichte, lange Laufzeit, schnelles Laden und fortschrittliche Sicherheitsmechanismen miteinander in Einklang bringen. Giovanni Campanella, General Manager, Industrial Automation and Robotics, spricht darüber, wie Batterieüberwachungs- und Ladesysteme Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung bei humanoiden Robotern ermöglichen. Dieser Hauptvortrag wurde auf dem BMS-Seminar 2025 vorgestellt.


Functional safety information
Functional Safety Considerations in Battery Management for Vehicles
Lesen sie mehr über Batteriüberwachungsüberlegungen, die Sie dabei unterstützen, den ISO 26262-Standard für funktionale Sicherheit von Elektrofahrzeugen zu erfüllen.
PDF

White paper
Wired vs. Wireless Communications In EV Battery Management (Rev. A)
Erfahren Sie mehr zu Designüberlegungen für kabelgebundene und drahtlose Batteriemanagementsysteme in Elektrofahrzeugen.
PDF | HTML

White paper
Combining Buck-Boost Battery Chargers and USB Type-C Power Delivery for Maximum (Rev. A)
Erhalten Sie Kenntnisse über die Vorteile, die sich durch die Kombination von USB Type-C® Power Delivery und Abwärts-/Aufwärtsladen zur Erreichung der maximalen Leistungsdichte in Designs von tragbaren Elektronikgeräten ergeben.
PDF | HTML

Ressourcen finden, um loszulegen


Anwendung
Entwickeln eines sicheren, effizienten und langlebigen Batteriesystems für medizinische Anwendungen
Ladestandsmesser ermöglichen nicht nur programmierbare Schutzfunktionen auf der Ebene von Hardware und Firmware, sondern bieten auch eine hohe Genauigkeit.  Ladegeräte unterstützen mehrzellige Konfigurationen und parallele Akkupacks und ermöglichen so schnelles Backup. Protektoren bieten Funktionen zur Erfassung von Spannung, Strom und Temperatur für Batteriesysteme mit Einzelzellen.

Anwendung
Höhere Funktionssicherheit und längere Laufzeit in HEV- und EV-Anwendungen
Überwachungsbausteine bieten eine Genauigkeit von ± 1 mV und synchronisierte Messwerte von Zellenspannungen und Akkustrom.
Anzeigen lassen sich einfach einrichten und unterstützen mehrere Zellchemien. Dies ermöglicht die problemlose Integration in ein E-Call-System.

Anwendung
Entwickeln langlebiger, schnellladefähiger Batteriesysteme für akkubetriebene Gartengeräte und Werkzeuge
Ladestandsmesser geben durch präzise Messalgorithmen den genauen Ladezustand der Batterie an. Ladegeräte unterstützen das gesamte Spektrum der USB Typ-C®-Stromversorgung.
Überwachungsbausteine ermöglichen hochgenaue Spannungsmessungen. 
Schutzbausteine stellen in Verbindung mit unseren Überwachungsbausteinen eine zweite, redundante Schutzebene bereit.

Anwendung
Schnelles Aufladen von Geräten und längere Nutzung mit unserer Batteriemanagementtechnologie
Ladestandsmesser bieten eine Messgenauigkeit von ±1 mV; der Zellausgleich maximiert die Batterielebensdauer. Ladegeräte stellen dank eines induktorlosen Schaltkondensators Strom von bis zu 8 A mit hohem Wirkungsgrad bereit. Die Protektoren zeichnen sich durch reduzierte Funktionsgröße und geringe Verlustleistung von ca. 4 μA aus und eignen sich für Produkte mit kleinem Formfaktor.

Anwendung
Entwicklung hochgenauer, geschützter Batteriesysteme in ESS-Anwendungen
Monitore bieten zuverlässige Lösungen für kleine Energiespeichersysteme in Privathäusern und hohe Genauigkeit (±5 mV) für Hochspannungssysteme. Ladestandsmesser bieten hohe Zustandsgenauigkeit für wichtige Systemberichte. Ladegeräte unterstützen einen Ladestrom von bis zu 20 A zur schnellen Aufladung von Notstrombatterien und eine Ausgabe von bis zu 70 V.


Anwendung
Entwickeln schnellladefähiger, zuverlässiger und genauer Batteriesysteme für E-Mobilitätsanwendungen
Ladestandsmesser verhindern dank integrierter Authentifizierung die Verwendung nicht offizieller Akkupacks (-40 °C bis 150 °C Betriebstemperatur). Ladegeräte ermöglichen die Stromversorgung über USB Typ-C® für bis zu 240 W, Unterstützung für Batterien mit 10 bis 16 Zellen und bidirektionale Stromversorgung. Überwachung für Batterien mit 3 bis 16 Zellen in Reihe für redundante Schutzfunktionen.

Design- & Entwicklungsressourcen

Ganz gleich, ob Sie an einem einfachen Design arbeiten oder ein komplexes System erstellen möchten, Sie sollten sich auf Ihre Designs verlassen können. Dank unserer umfangreichen und benutzerfreundlichen Hardware- und Softwaretools und ganzjährigem Zugang rund um die Uhr zu unseren Branchenexperten können Sie Ihre Innovationen voranbringen.

Battery Management Studio (bqStudio) bietet eine vollständige Suite robuster Tools, die Sie bei der Evaluierung, dem Design, der Konfiguration, dem Test oder der anderweitigen Nutzung von TI-Produkten für das Batteriemanagement unterstützen. Dazu gehören Funktionen, die den vollen Zugriff auf Register und Datenspeicher ermöglichen, einschließlich Unterstützung für Echtzeitüberwachung, grafische Darstellung und Protokollierung, eine einfache Schnittstelle zum Senden von Befehlen, direkte Low-Level-Kommunikation und E/A sowie automatisierte und geführte Unterstützung für Konfiguration, Kalibrierung, Durchführung eines Lernzyklus, und Generieren nützlicher Dateien für die Produktionsreife des Geräts.

Einführung in Battery Management Studio (bqStudio)

Ein Messparameter-Rechner (GPC) ist ein mathematisches Berechnungs- und Simulationstool, das dem Batteriedesigner hilft, passende kompensierte CEDV-Koeffizienten (End of Discharge Voltage) für ein spezifisches Batterieprofil zu erhalten. Das Tool ermöglicht es dem Benutzer, die Genauigkeit des Ladezustands-ICs über verschiedene Temperaturbereiche hinweg zu erhöhen.

Mathematisches Berechnungs- und Simulationstool, das Batteriedesignern hilft, mit einem auf CEDV-Algorithmen basierenden Ladezustandsmesser von TI passende CEDV-Koeffizienten für die spezifische Chemie im Akkupack zu erhalten. Es akzeptiert 3 Paare von Protokolldateien, die mit der Smart Battery Builder-Software von TI mit einer über USB angeschlossenen CEDV-Evaluierungsplatine erstellt werden können.