Digital-Analog-Wandler (DACs)

Hohe Leistung mit der Präzision und der Geschwindigkeit, die Sie benötigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unser Sortiment an Digital-zu-Analog-Wandlern (DACs) bietet hohe Geschwindigkeit und Präzision in einer Reihe von Gehäuseoptionen für Anwendungen in den Bereichen Industrie, Automobilindustrie, Kommunikation, Unternehmens- und Unterhaltungselektronik.

Auswählen nach Hauptmerkmalen


Intelligente DACs und AFEs

Smart-DAC

Überblick

Erhöhen Sie die Steuerungsfunktionen mit intelligenten Digital-Analog-Wandlern (DACs). Smart-DACs sind DACs oder Digipots mit Ausgabepuffer und nichtflüchtigem Speicher. Die erweiterten integrierten Funktionen in Smart-DACs ermöglichen eine höhere Systemleistung und -steuerung ohne Verwendung von Software.

Technical article
What is a smart DAC?
Lernen Sie, was ein intelligenter DAC ist, und erfahren Sie, wie Sie Kosten und Entwicklungszeit reduzieren und gleichzeitig die Systemleistung verbessern können. 
PDF | HTML
Technical article
Generating pulse-width modulation signals with smart DACs
Erfahren Sie, wie Sie ein PWM-Signal aus einem intelligenten DAC hervorbringen, anstatt ein System mit Mikrocontrollern und zusätzlichen externen Komponenten zu entwickeln.
PDF | HTML

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI-Präzisionslabore - DACs 
Der Lehrplan für DACs (Digital-zu-Analog-Wandler oder D/A-Wandler) ist in verschiedene Hauptkategorien unterteilt, welche jeweils kurze Schulungsvideos, Multiple-Choice-Tests und kurze Frage-Antwortübungen enthalten.
Ressource
Ressource
DAC-Schaltkreise 
Entdecken Sie eine umfangreiche Bibliothek von präzisen Highspeed-DAC-Teilschaltungsideen, die Sie einfach an Ihre spezifischen Endgeräteanforderungen anpassen können – mit einem kostenlosen E-Book
Videoreihe
Videoreihe
Highspeed-Signalketten – Schulungsreihe
Online-Schulungsreihe zur Abdeckung von Themen wie HF-Abtastung, JESD204B und mehr.
DAC90802

Multiplizierender DAC, 18 Bit, 100 ns Einschwingverhalten, geringer Störimpuls, schnelle Aktualisier

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 350

DAC39RF20

HF-Abtast-Digital-Analog-Wandler, 16 Bit, 2 Kanäle, 44 GSPS und analoge Bandbreite von 20 GHz

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1230

TSMU816A030

Eight-channel, 16-bit, 30V, 100mA output, high-capacitive-drive parametric measurement unit (PMU)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 160

DAC39RFS10-SP

Strahlungshärte-gesicherter, 300 krad-, 16 Bit-, 1-Kanal-, 10,4 GSPS 12 GHz-RF-Digital-Analog-Wandle

TSMU816A045

Eight-channel, 16-bit, 45V, 100mA output, high-capacitive-drive parametric measurement unit (PMU)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 180

DAC39RF10-SP

Strahlungshärte-gesicherter, 300 krad-, 16 Bit-, 2-Kanal-, 10,4 GSPS 12 GHz-RF-Digital-Analog-Wandle