Digitale Potenziometer (Digipots)
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere digitalen Potenziometer (Digipots) bieten hohe Integrationsmöglichkeiten und verbesserte Steuerung für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Anwendungen für Industrie und Unternehmen, Kommunikation und Unterhaltungselektronik. Nutzen Sie die umfangreichen Steuerungsmöglichkeiten unserer Digipot-Produkte, mit einem breiten Angebot variabler Widerstände für verbesserte Präzision.
Sie finden nicht den richtigen Digipot? Entdecken Sie unsere intelligenten DAC-Lösungen.
In LED-Anwendungen bieten intelligente Digital-Analog-Wandler (DACs) eine hohe Integration und höhere Präzision. Sie müssen sich nicht mit dem zeitraubenden Softwaredesign beschäftigen.
Smart-DACs ermöglichen Ihnen:
- Steuern Sie LED-Treiber mit ihren integrierten Pulsweitenmodulationsfunktionen.
- Stellen Sie die LEDs direkt ein, und verwenden Sie den freiliegenden Feedback-Pin, um die thermische Rückkopplung und zusätzliche Fehler auszugleichen.
- Nutzen Sie die digitale Regelung der Anstiegsrate, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, mit einer für menschliche Augen geeigneten Ein- und Ausblendsteuerung.
- Sorgen Sie für mehr Autonomie durch den vom Benutzer und von der Fabrik programmierbaren nicht flüchtigen Speicher.
Smart DAC LED Biasing Circuit with Low-Power Sleep Mode (Rev. A)
Smart DAC circuit for appliance light fade-in fade-Out
In Spannungsskalierungs- und Margining-Anwendungen bieten intelligente Digital-Analog-Wandler (DACs) hohe Leistung und kompaktere Abmessungen zu einem attraktiven Preis.
Einige Funktionen der Smart DACs sind nachstehend beschrieben:
- Ausgang mit High-Z-Puffer standardmäßig oder beim Ausschalten, wodurch eine Sequenzierung der Schaltzyklen nicht mehr notwendig ist.
- Störimpulsfreie Spannungsskalierung mit konfigurierbarer digitaler Anstiegsratensteuerung.
- Fehlermanagement mit einem programmierbaren Universaleingang zum Ausschalten des Bausteins oder zum Optimieren der Sicherheit.
- Integrierter Benutzer- und werkseitig programmierbarer nichtflüchtiger Speicher ermöglicht Autonomie und Vorhersehbarkeit mithilfe der Software.
Voltage Margining and Scaling Circuit with a Voltage Output Smart DAC (Rev. A)
Voltage Margining and Scaling Circuit with a Voltage Output Smart DAC (Rev. A)
In analogen Leistungssteuerungsanwendungen mit Laserdioden verringern der hohe Integrationsgrad und die kompakten Gehäusegrößen intelligenter Digital-Analog-Wandler (DACs) die Designkosten und ermöglichen Implementierungen ohne Software.
Ein intelligenter D/A-Wandler bietet Designern folgende Möglichkeiten:
- Erhöhen Sie die Präzision, indem Sie den freiliegenden Rückkopplungspin für die Steuerung des geschlossenen Regelkreises verwenden.
- Reduzieren Sie die Platinengröße und die Kosten mit integrierter Präzisionsreferenz, Puffer und konfigurierbarem Universaleingang/-Ausgang.
- Erhöhen Sie die Autonomie, indem Sie mithilfe des werkseitig programmierbaren nicht flüchtigen Speichers Konfigurationen speichern und eine vorhersehbare Stromversorgung gewährleisten.
- Steuerung des Laserstroms mit der Konfiguration des Pufferkomparatormodus.
In programmierbaren Komparatoranwendungen ermöglichen intelligente Digital-Analog-Wandler (DACs) die Übertragung der Steuerung wichtiger Sicherheitsmechanismen von der Software auf die Hardware. Dadurch müssen Sie nicht mehr auf die Softwarevorschriften und -rezertifizierungen achten.
Darüber hinaus können Sie:
- Passen Sie den Schwellenwert des konfigurierbaren Komparators auf einen beliebigen Wert innerhalb des Grenzbereichs an.
- Verwenden Sie den freiliegenden Rückkopplungspin für eine programmierbare Hysteresekonfiguration.
- Verwenden Sie den Baustein durch den Universaleingang als Haltespeicherkomparator.
- Speichern Sie alle Konfigurationen in einem nicht flüchtigen Speicher, um die Softwareunabhängigkeit zu gewährleisten und das Einschalten vorhersehbar zu machen.
E2E – [FAQ] Wo finde ich weitere Informationen zu Smart-DACs?
Programmable comparator circuit with hysteresis or latching output
Digipots benötigen zwar Software zur Erzeugung von Pulsweitenmodulation (PWM), aber unser Sortiment intelligenter Digital-Analog-Wandler (DAC) kann PWM und verschiedene Tastzyklen und Frequenzen ohne Software erzeugen oder als Ersatz für eine 555-Timer-Schaltung dienen.
Unsere Smart-DACs bieten außerdem:
- Einen kontinuierlichen Wellenformgenerator zur Erzeugung von Rechteck-, Sägezahn- und Dreieckswellen mit digitalen Anstiegsraten. Sie können eine bestimmte Frequenz und ein bestimmtes Tastverhältnis für PWM auswählen.
- Einstellbare Spannungspegel ermöglichen die Anpassung der PWM an Ihre Anforderungen.
- Nicht flüchtiger Speicher zum Speichern von Konfigurationen, bietet Unabhängigkeit von der Software und gewährleistet einen vorhersehbares Einschalten.
E2E – [FAQ] Wo finde ich weitere Informationen zu Smart-DACs?
E2E – Erzeugung von Pulsweitenmodulationssignalen mit intelligenten DACs
Digital input to PWM output circuit using Smart DACs
Intelligente Digital-Analog-Wandler (DACs) sind eine effiziente Möglichkeit zur Programmierung und Steuerung von eFuses. Ihre hohe Leistung und ihr geringes Rauschen verbessern zudem die Präzision.
Unsere intelligenten DACs bieten Designern folgende Möglichkeiten:
- Konfigurieren Sie Systeme für die Fehlerbehebung, ohne Software verwenden zu müssen.
- Sorgen Sie für vorhersehbares Einschalten und erzielen Sie die Unabhängigkeit von Startsystemen und Software durch nicht flüchtige Speicher.