Schrittmotor-Treiber
Unsere Schrittmotortreiber ermöglichen Geräuschreduzierung und eine präzise, zuverlässige Steuerung
Nach Kategorien durchsuchen
Erreichen Sie gleichmäßige, mühelose Bewegungen mit unserem breiten Portfolio hochintegrierter Schrittmotortreiber, die über automatische Abstimmung, genaue Strommessung und erweiterte Diagnosefunktionen verfügen. Unser Portfolio ist über einen großen Spannungs- und Strombereich skalierbar und eignet sich für ein breites Spektrum von Anwendungen in der Industrie und Automobilindustrie. Wählen Sie den für Ihr System am besten geeigneten Baustein anhand der gewünschten Merkmale, wie geschmeidiger Bewegungsablauf, geringe Größe und fortschrittliche Diagnosefunktionen.
Nach Spezifikation auswählen
Vorteile unserer hochintegrierten Schrittmotortreiber
Laufruhig, leise und präzise
Einfache, präzise und geräuscharme Schrittmotorsteuerung mit automatischer intelligenter Abstimmung, hoher Stromgenauigkeit und Mikroschrittbetrieb von 1/256.
Kleine Lösungsgröße
Reduzieren Sie die Systemkomplexität und den Platzbedarf auf der Platine um 40 % mit innovativen kleinen Gehäusen und integrierter Strommessung.
Schutz und Diagnose
Intelligente Diagnose und robuster Schutz von Motorsystemen mit Standardschutzfunktionen wie Abschaltung bei Überstrom und Übertemperatur sowie erweiterten Funktionen wie Open-Load- und Stillstandserkennung.
Technical Resources
Application note
Current Recirculation and Decay Modes (Rev. A)
Erfahren Sie mehr zu Stromumwälzungstechniken in einem Motortreiber, warum sie wichtig sind und wie sie mit unserer integrierten Decay-Mode-Schaltung des Motortreibers implementiert werden
Application note
How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors (Rev. A)
Verstehen Sie, wie spezifische Motortreiber-Funktionen das hörbare Rauschen für eine Vielzahl von Schrittmotorsystemen und -anwendungen reduzieren können.
Application note
Sensorless Stall Detection for Stepper Motors (Rev. A)
Erfahren Sie, welche Vorteile der Blockiererkennungs-Algorithmus des DRV8889-Q1 bietet und sehen Sie Beispiele dafür, wie der DRV8889-Q1 Blockierungen in einer Vielzahl von Endanwendungen zuverlässig erkennen kann.