Transistoren

Diskrete Burr-Brown™-JFETs konstruiert unter Verwendung des modernen, hochleistungsfähigen, analogen Bipolarprozesses von Texas Instruments.

Nach Kategorien durchsuchen

Unser Sortiment an JFETs bietet eine hohe Eingangsimpedanz (> 1 TΩ), ist extrem rauscharm und zeichnet sich durch ein geringes Ciss aus. Unsere Doppelgehäuse sind präzise abgestimmt, wodurch sie außergewöhnlichen Offset und hervorragende CMRR-Leistung bieten. Diese Bausteine wurden sowohl für Audio- als auch Industrieanwendungen entwickelt, bei denen das Erreichen eines möglichst geringen Rauschens erforderlich ist.

Zugehörige Kategorien


MOSFETs

Design- & Entwicklungsressourcen

Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool
SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)

Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul für DIP-Adapter

Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)

JFE2325
Transistoren

30 V, N-Kanal-JFET-abgest. Transist. m. selbstvorgespannten Gattern f. Elektret-Kondensatormikrofone

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.2