Oszillatoren

Nutzen Sie die Vorteile der BAW-Technologie (Bulk Acoustic Wave) in unseren BAW-Oszillatoren
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unser Sortiment umfasst den branchenweit ersten BAW-basierten Festfrequenz-Oszillator mit einer Jitter-Leistung von unter 100 fs, einer Stabilität für 10 Jahre gegenüber Alterung und Vibration sowie geringem Stromverbrauch in Industriestandard-Gehäusen. Unsere Oszillatoren sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Kommunikations-, Industrie-, Unternehmens- und Automobilanwendungen optimiert.

Produkt nach Merkmal auswählen


Einseitig geerdete Oszillatoren

Mit LVCMOS-Standardfrequenzen, typischem 25-MHz-Jitter <500 fs und einer Stabilität von ±25 ppm, ±50 ppm

Differenzielle Oszillatoren

Mit LVDS-, LVPECL- & HCSL-Standardfrequenzen, typischem 156,25-MHz-RMS-Jitter 90 fs (12 kHz - 20 MHz) und einer Stabilität von ±25 ppm, ±50 ppm

Erfahren Sie mehr über TI BAW-Technologie

BAW-Technologie

Unsere BAW-Resonatortechnologie (Bulk Acoustic Wave)ebnet den Weg für eine stabile, sichere und leistungsstarke Kommunikationsinfrastruktur. Entwickler können unsere innovative BAW-Technologie nutzen, um die Materialliste zu verkleinern, die Netzwerkleistung zu verbessern und die Störfestigkeit gegenüber Vibrationen und Stöße zu erhöhen. Sehen Sie sich das Video zur TI BAW-Taktgebungstechnologie an, um mehr zu erfahren.


Application note

Driving Multiple Loads With a Single LVCMOS Oscillator (Rev. B)

Erfahren Sie mehr über die empfohlenen Topologien und die entsprechenden Übertragungsleitungseffekte des Splittens einer Ausgangspur von einem BAW-Oszillator zur Ansteuerung mehrerer Lasten.
Application note

Eigenständige BAW-Oszillatoren – Vorteile gegenüber Quarzoszillatoren

Erfahren Sie mehr über den BAW-Oszillator im Vergleich zu einem Quarzoszillator. Erhöhte Flexibilität, verbesserte Temperaturstabilität , Jitter-Leistung, Rauschunempfindlichkeit der Stromversorgung, bessere Vibrationsstabilität und Stoßfestigkeit.

Technical Resources

Application note

Vibration and Shock Sensitivity: A Comparative Study of Oscillators

Erfahren Sie, wie Sie ein System mit einem Taktoszillator unter Einbezug der Vibrationsempfindlichkeit von Oszillatoren entwickeln können.
Application note

Eigenständige BAW-Oszillatoren – Vorteile gegenüber Quarzoszillatoren

Erfahren Sie etwas über die wichtigsten Vorteile des BAW-Oszillators gegenüber einem Quarzoszillator, darunter erhöhte Flexibilität, verbesserte Temperaturstabilität und verbesserte Jitter-Leistung.
Application note

Time Domain Jitter Measurement Consideration for Low-Noise Oscillators

Erfahren Sie mehr über die Grenzen von Echtzeit-Oszilloskopen, die für die Jitter-Analyse von Zeitdomänen verwendet werden.