Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)
Nach Kategorien durchsuchen
Unser Sortiment an isolierten Stromversorgungen kombiniert integrierte Feldeffekttransistoren mit hoher Dichte und integrierte Transformatortechnologien, um den Umfang Ihrer Stückliste zu reduzieren und Ihre isolierten Gleichstrom/Gleichstrom-Designs zu vereinfachen. Durch die Integration von Transformatoren in fortschrittliche Gehäuse, wie unsere neue IsoShield™-Technologie, bieten diese Module verbesserte Leistung, kleinere Lösungsgrößen und verbesserte Systemzuverlässigkeit. Das Portfolio umfasst eine Vielzahl von Eingangs-/Ausgangsspannungen, Ausgangsleistungen und zertifizierten Isolationsstufen für die Automobilbranche und den industriellen Sektor.
Produkte nach Typ suchen
IsoShield™-Gehäusetechnologie
Die Zukunft der isolierten Stromversorgung
Die proprietäre IsoShield™-Multichip-Gehäusetechnologie von TI integriert einen hochleistungsfähigen planaren Transformator mit einer isolierten Leistungsstufe für eine All-in-One-SIP-Lösung (System-in-Package), die ein Höchstmaß an Leistungsdichte für isolierte Bias-Stromversorgungen mit Optionen für verschiedene zertifizierte Isolationsstufen ermöglicht.
Vorteile:
- Bis zu 3-mal höhere Leistungsdichte im Vergleich zu diskreten Lösungen
- Reduzierte Lösungsgröße um bis zu 70 % im Vergleich zu diskreten Lösungen
- Höherer Wirkungsgrad und geringerer Temperaturanstieg im Vergleich zu bestehenden Modulen
- Höheres Niveau an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit
- Mit benutzerfreundlichen Bauteilen lässt sich die Entwicklungszeit reduzieren.
Isolated power modules with IsoShield™ technology cut solution size by as much as 70%
Referenzdesign eines GaN-basierten, einphasigen 600-W-Zyklokonverters
Referenzdesign für hochleistungsfähigen SiC-Traktionsinverter für die Automobilindustrie
UCC34141-Q1AKTIV
UCC35131-Q1VORSCHAU
Technical Resources
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A)
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D)
Design & development resources
Erstellen maßgeschneiderter Stromversorgungs- und aktiver Filterschaltungen
Mit WEBENCH® Circuit Designer können Sie maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltungen für Ihre Anwendungen erstellen. Die Umgebung bietet Ihnen nahtlose Auswahl-, Entwurfs- und Simulationsfunktionen, die Ihnen in allen Phasen des Analogdesigns Zeit sparen.
Nutzen Sie unsere Tools, die Sie bei der (...)
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile
Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)