Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

Vereinfachen Sie Ihre isoliertes Gleichstrom/Gleichstrom-Designs

Nach Kategorien durchsuchen

Unser Sortiment an isolierten Stromversorgungen kombiniert integrierte Feldeffekttransistoren mit hoher Dichte und integrierte Transformatortechnologien, um den Umfang Ihrer Stückliste zu reduzieren und Ihre isolierten Gleichstrom/Gleichstrom-Designs zu vereinfachen. Durch die Integration von Transformatoren in fortschrittliche Gehäuse, wie unsere neue IsoShield™-Technologie, bieten diese Module verbesserte Leistung, kleinere Lösungsgrößen und verbesserte Systemzuverlässigkeit. Das Portfolio umfasst eine Vielzahl von Eingangs-/Ausgangsspannungen, Ausgangsleistungen und zertifizierten Isolationsstufen für die Automobilbranche und den industriellen Sektor.

Produkte nach Typ suchen


IsoShield™-Gehäusetechnologie


Eingangsspannung

Isolierte Stromversorgungsmodule

IsoShield™-Gehäusetechnologie

Die Zukunft der isolierten Stromversorgung

Die proprietäre IsoShield™-Multichip-Gehäusetechnologie von TI integriert einen hochleistungsfähigen planaren Transformator mit einer isolierten Leistungsstufe für eine All-in-One-SIP-Lösung (System-in-Package), die ein Höchstmaß an Leistungsdichte für isolierte Bias-Stromversorgungen mit Optionen für verschiedene zertifizierte Isolationsstufen ermöglicht.

Vorteile:

  • Bis zu 3-mal höhere Leistungsdichte im Vergleich zu diskreten Lösungen
  • Reduzierte Lösungsgröße um bis zu 70 % im Vergleich zu diskreten Lösungen
  • Höherer Wirkungsgrad und geringerer Temperaturanstieg im Vergleich zu bestehenden Modulen
  • Höheres Niveau an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit
  • Mit benutzerfreundlichen Bauteilen lässt sich die Entwicklungszeit reduzieren.
Technical article
Isolated power modules with IsoShield™ technology cut solution size by as much as 70%
Erfahren Sie, wie die IsoShield™-Technologie dazu beiträgt, die Lösungsgröße durch Leistungsdichte zu verringern und gleichzeitig Lebensdauer sowie Zuverlässigkeit des Systems zu verbessern.
PDF | HTML
Referenzdesign
Referenzdesign eines GaN-basierten, einphasigen 600-W-Zyklokonverters
Dieses Referenzdesign implementiert einen bidirektionalen, einstufigen DC-AC-Inverter mit 600 W pro Zyklokonverter (AC-DAB)-Topologie und GaN-Leistungsstufen von TI. Unterstützt bis zu 60 V und ± 16 A auf der Gleichstromseite sowie 230 VAC und 2,6 A auf der einphasigen Seite
Referenzdesign
Referenzdesign für hochleistungsfähigen SiC-Traktionsinverter für die Automobilindustrie
Dieses Referenzdesign bietet OEMs und Entwicklungsingenieuren eine Grundlage für die Entwicklung hochleistungsfähiger, hocheffizienter Traktionsinvertersysteme und eine schnellere Markteinführung.
Vorgestellte Produkte für IsoShield™-Technologie
UCC33420 AKTIV Isoliertes DC/DC-Modul mit integriertem Transformator, 5 V/5 V, 1,5 W, 3 kVrms
Neu UCC34141-Q1 AKTIV Geregeltes isoliertes Automobil-DC/DC-Modul mit integriertem Trafo, 5,5–20 V VIN, 1,5 W, 5 kVRMS
Neu UCC35131-Q1 VORSCHAU Geregeltes isoliertes Automobil-DC-DC-Modul mit integriertem Trafo, 5,5 V bis 20 VIN, 2 W, 5 kVRMS

Technische Ressourcen

White paper
White paper
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
Dieses Dokument untersucht verschiedene isolierte Bias-Stromversorgungen für DC/DC-Anwendungen, um Signale und Strom über die Isolierungsbarriere zu bewegen und Signale und Strom sicher über diese Isolierungsbarriere zu übertragen.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A)
Dieses Dokument untersucht EMI in Schaltnetzteilen und präsentiert Technologiebeispiele, mit denen Ihre Schaltungen rasch und einfach Überprüfungen der EMI-Industriestandards bestehen.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D)
Dieses Dokument bietet einen Überblick über die galvanische Trennung, erläutert gängige Isolierungsmethoden für Hochspannungssysteme und zeigt auf, wie unsere Bausteine Designer bei der zuverlässigen Erfüllung der Isolierungsanforderungen unterstützen und gleichzeitig den Platzbedarf und die Kosten der Lösung reduzieren können.
document-pdfAcrobat PDF

Referenzdesigns für Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Design- & Entwicklungsressourcen

Designtool
Erstellen maßgeschneiderter Stromversorgungs- und aktiver Filterschaltungen

Mit WEBENCH® Circuit Designer können Sie maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltungen für Ihre Anwendungen erstellen. Die Umgebung bietet Ihnen nahtlose Auswahl-, Entwurfs- und Simulationsfunktionen, die Ihnen in allen Phasen des Analogdesigns Zeit sparen.

Nutzen Sie unsere Tools, die Sie bei der (...)

Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Designtool
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile

Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)

UCC34141

5.5V to 20V Vin, 1.5W regulated 5kVRMS isolated DC/DC module with integrated transformer

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.036

UCC33410

Isoliertes DC/DC-Modul mit integriertem Transformator, 5 V bis 3,3 V, 1 W, 3 kVrms

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.25

UCC33410-Q1

Isoliertes Automobil-DC/DC-Modul mit integriertem Transformator, 5 V bis 3,3 V, 1 W, 3 kVrms

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.563

UCC34141-Q1

Geregeltes isoliertes Automobil-DC/DC-Modul mit integriertem Trafo, 5,5–20 V VIN, 1,5 W, 5 kVRMS

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.036

UCC33411-Q1

Isoliert. DC-DC-Modul, 5-V-Eing., 3,3-V-Ausg., 1 W, 5 kVrms, integr. Transformator, Automobilind.

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.932

UCC35341-Q1

Geregeltes isoliertes Automobil-DC-DC-Modul mit integriertem Trafo, 5,5 V bis 20 VIN, 2 W, 5 kVRMS

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.188