DC/DC-Spannungsversorgungsmodul
Die einfachste und kompakteste Möglichkeit zur DC/DC-Spannungswandlung
Nach Kategorien durchsuchen
Das umfassende Sortiment an Stromversorgungsmodulen von TI bietet platzsparende Lösungen mit hoher Leistung für die anspruchsvollen Anwendungen von heute. Für die allgemeine DC-DC-Wandlung kombinieren unsere Module mit µSIP- oder MagPack™-Gehäusen wesentliche Komponenten auf bemerkenswert geringem Platzbedarf, das das Design vereinfacht und gleichzeitig EMI reduziert. Mehrphasige Module integrieren Leistungsstufen und Induktoren, um KI-gesteuerte Datenzentren mit maximaler Leistungsdichte zu betreiben, während isolierte Module mit IsoShield™-Technologie eine kompakte, sicherheitszertifizierte Stromversorgung für Automobil- und Industriesysteme bieten. Alle drei Modulfamilien helfen Ingenieuren, Platzbeschränkungen zu überwinden, Entwicklungszyklen zu beschleunigen und überlegene thermische Leistung in zunehmend komplexen Stromversorgungsumgebungen zu erzielen.
Vorteile unserer Leistungsmodule
Sparen Sie wertvollen Platinenplatz
Erreichen Sie eine höhere Leistungsdichte und reduzieren Sie die Gesamtgröße der Lösung mit Modulen, die FETs, Controller, Induktor und passive Bauelemente in einem einzigen Gehäuse mit 3D-Integrationstechnologie integrieren.
Bringen Sie Ihre Produkte schneller zur Marktreife
Schneller zur Marktreife dank der im Vergleich zu diskreten Lösungen um bis zu 45 % geringeren Stromversorgungs-Designarbeit dank einfach zu handhabender Module, welche die EMI-Anforderungen erfüllen.
Minimieren Sie Systemverluste
Erzielen Sie erstklassige Wirkungsgrade mit Modulen, welche die Stromversorgung näher an die Last bringen, um Platinen- und Systemverluste zu reduzieren.
Technische Ressourcen
Entdecken Sie den Wert von Leistungsmodulen
Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D)
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
Design- & Entwicklungsressourcen
Erstellen maßgeschneiderter Stromversorgungs- und aktiver Filterschaltungen
Mit WEBENCH® Circuit Designer können Sie maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltungen für Ihre Anwendungen erstellen. Die Umgebung bietet Ihnen nahtlose Auswahl-, Entwurfs- und Simulationsfunktionen, die Ihnen in allen Phasen des Analogdesigns Zeit sparen.
Nutzen Sie unsere Tools, die Sie bei der (...)
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile
Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)
Neue Produkte
Abwärtswandlermodul, 5,5 V, 4 A mit integriertem Induktor im SIL-Gehäuse
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.724
Isoliertes Automobil-DC/DC-Modul mit integriertem Transformator, 5 V bis 3,3 V, 1 W, 3 kVrms
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.563
Abwärtswandlermodul, 5,5 V, 4 A, mit integriertem Induktor und erzwungenem PWM-Modus im SIL-Gehäuse
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.724
Abwärtswandlermodul, 5,5 V, 3 A, mit integriertem Induktor und erzwungenem PWM-Modus im SIL-Gehäuse
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.514