ICs zur Stromversorgung von DDR-Speicher
Kompakt, effizient, kosteneffektiv
Nach Kategorien durchsuchen
Wir verfügen über ein großes und vielfältiges Sortiment an DDR-Terminatoren für Ihre Systemanforderungen, wobei Sie unter Lösungen auf Basis von Linearreglern oder Schaltreglern wählen können. DDR VDDQ- und VTT-Bausteine weisen niedrige interne Referenzen auf, um niedrige DDR-Kern- und Abschlussausgangsspannungen regeln zu können. Im Vergleich zu standardmäßigen Linear- und Schaltreglern können DDR-Terminatoren mit Senken- oder Quellenabschlussstrom arbeiten und weisen Stromfähigkeit und externe Referenzeingänge auf, um den VDDQ/2-Eingang zu verfolgen und die VTT-Abschlussschiene zu erzeugen.
Durchsuchen nach Typ
Standard-DDR
Energieeffizienter DDR
Technische Ressourcen
DDR VTT Power Solutions: A Competitive Analysis (Rev. A)
Improving DDR Memory Performance in Automotive Applications
Four design tips to obtain 2MHz switching frequency
Design- & Entwicklungsressourcen
TPS51200 DDR-Terminierungsregler mit Sinkquelle
Die TPS51200EVM-Evaluierungsplatine HPA322A dient zur Evaluierung der Leistung und der Eigenschaften des kostenoptimierten VTT-Terminierungsreglers TPS51200 für DDR/DDR2/DDR3/LP DDR3 von TI. Der TPS51200 ist für die Bereitstellung der richtigen Terminierungsspannung und einer gepufferten (...)
2A Peak Senke/Quellen-DDR-Abschlussregler mit gepufferter VTTREF-Referenz
Das TPS51206EVM-745 ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den TPS51206. Der TPS51206 ist ein DDR-Terminierungsregler (Sink/Source Double Data Rate) mit gepuffertem VTTREF-Referenzausgang. Er wurde speziell für kostengünstige Systeme mit niedriger Eingangsspannung und geringer Anzahl (...)
TPS54116-Q1 DDR-Leistungslösung für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul
Das Evaluierungsmodul ist dafür ausgelegt, die kleinen Flächen auf der Platine zu zeigen, die mit dem TPS54116-Q1-Regler erreicht werden können. Ein externer Teiler ermöglicht eine einstellbare Ausgangsspannung. Der TPS54116-Q1-DC/DC-Wandler ist ein synchroner Abwärtswandler, der einen Ausgang von (...)