Mehrphasen-Lösungen: Prozessorkernleistung

Entwerfen Sie eine optimierte Mehrphasen-DC/DC-Stromversorgung mit schnellem Einschwingverhalten und maximaler Leistungsdichte und Effizienz

Intelligente und effiziente Stromwandlung für Ihren Prozessorkern . Auf der Basis unserer Expertise und unserer Branchenführerschaft bei mehrphasigen Lösungen für CPU-Kerne entwickeln wir hochdichte, energieeffiziente Core-Power-Lösungen, die auf die Anforderungen von KI-gesteuertem High Computing zugeschnitten sind. Kombinieren Sie unsere intelligenten Überwachungsleistungsstufen oder -module mit unseren superschnellen Transienten-Controllern für eine optimierte DC/DC-Stromversorgung. Mit unserem vielfältigen Portfolio an Stromversorgungsbausteinen und Mehrphasen-Controllern ermöglichen wir das Stromversorgungsdesign Ihrer CPUs, GPUs, SoCs oder angepassten ASICs und FPGAs für den Einsatz in Unternehmensservern, Rechenzentren, Netzwerken und Kommunikationsanwendungen.

Nach Kategorien durchsuchen


Controller


Leistungsstufen

Zugehörige Ressourcen


Stromversorgung für Embedded-Systeme 

Warum sollten Sie sich für unsere Stromversorgungslösungen mit Mehrphasenkern entscheiden?

checkmark

Hohe Effizienz und Leistungsdichte

Innovationen im Bereich Feldeffekttransistoren und Gehäuse, einschließlich integrierter Treiber in dem thermisch optimierten Flip-Chip HotRod™ -Gehäuse, ermöglichen Effizienz und Leistungsdichte mit Spitzenströmen von bis zu 90 A.

checkmark

Exakte Telemetrie und erweiterte Funktionen

Mit einer Genauigkeit von 3 % bei Temperaturen bis hinab zu 2 Grad Celsius verfügen unsere Mehrphasen-Lösungen über einen verbesserten Transinduktanz-Spannungsregler und eine verbesserte Stromaufteilung für Stapelbarkeit in Anwendungen mit sehr hohen Strömen.

checkmark

Flexibilität, Skalierbarkeit und schnelles Einschwingverhalten

Unsere mehrphasigen Controller sind mit einem D-CAP+™-Regelkreis ausgestattet, der eine schnellere Reaktion auf ansteigende und fallende Transienten ermöglicht und dadurch Designflexibilität mit skalierbarer Phasen- und Schleifenanzahl bietet.

checkmark

Auf Zuverlässigkeit ausgelegt

Erweiterte Fehlerberichtsfunktionen und Schutz vor Überstrom, Überspannung und Übertemperatur erhöhen die Zuverlässigkeit. Die beschleunigte Lebensdauerprüfung gewährleistet Nachhaltigkeit.

Entwicklung leistungsstarker, zuverlässiger und effizienter Mehrphasenlösungen

Verbesserte nichtlineare Steuerung und Flexibilität für asymmetrische Platinendesigns

Unsere D-CAP+™-Steuerungsarchitektur ermöglicht ein schnelles Lasteinschwingverhalten, was wiederum die Effizienz Ihrer Stromversorgungsdesigns erhöht.

Vorteile:

  • Konstante Einschaltzeit passt sich der Eingangs- und Ausgangsspannung an. 
  • Schnelles und präzises Ansprechverhalten ermöglicht dynamische Stromsymmetrierung (Current Sharing). 
  • Eine Kombination aus gemittelten Phasenströmen und Kompensationsspannung regelt die Rückkopplungsspannung für die Kompensationsschleife.
  • Natürliches Phasen-Interleaving und konstanter Stromausgleich zwischen den Phasen.
  • Echte Stromregelung, da die Ausgangsinduktivität die Stabilität der Spannungsschleifen nicht beeinflusst.
Referenzdesign
Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für hochleistungsfähige Plattformen von Xilinx und Intel
Dieses Referenzdesign befasst sich mit der Zunahme der Stromversorgungs-anforderungen pro Schiene für feldprogrammierbare Gate-Arrays mit unseren integrierten Schaltkreisen und Controller-Lösungen für Power-Management.
Application note
D-CAP+™ Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp
In diesem Anwendungsbericht werden die Grundlagen von drei Generationen von D-CAP+™-Mehrphasen-Abwärtscontrollern vorgestellt.
PDF
Vorgestellte Produkte für Mehrphasen-Stromlösungen
TPS53689T AKTIV Zweikanaliger digitaler D-CAP+™-Mehrphasen-Abwärtsregler mit VR14 SVID und 8 Phasen und PMBus
TPS53685 AKTIV Digitaler Mehrphasen-Abwärtscontroller mit 8 Phasen, SVI3 und PMBus für AMD-Plattform

Gehäuseoptimierung zur Verbesserung der elektrischen und thermischen Leistung

Unsere intelligenten Leistungsstufen und Leistungsmodule in PowerStack™ - und HotRod™ -Gehäusen können das herkömmliche Bonddraht-Vierfach-Flachgehäuse ohne Anschlussleitungen und das Stapeln mit großen Metallchips ersetzen.

Vorteile:

  • Reduzierte parasitäre Schleifeninduktivität für schnelleres Schalten und verbesserten Wirkungsgrad.
  • Verbesserte thermische Leistung, insbesondere bei Verwendung des großen die-Anschlusspads auf dem mittleren Pad.
Video
Gehäuseoptimierung – HotRod™ QFN- und verbesserte HotRod™-QFN-Gehäuse
HotRod- oder Flip-Chip auf Stanzgitter-QFN-Gehäuse machen Bonddrähte überflüssig. Erfahren Sie, wie Sie unsere HotRod-Gehäusetechnologie in einem geeigneten Layout verwenden können, um EMI-Probleme zu minimieren und gleichzeitig Ihre Lösungsgröße zu reduzieren. 
Video
Überblick zur PowerStack™-Gehäusetechnologie
Ein genauerer Blick auf die Konstruktion der intelligenten Leistungsstufen von TI und wie das Gehäuse die Leistung der Schaltung verbessern kann.
Vorgestellte Produkte für Mehrphasen-Stromlösungen
CSD95410RRB AKTIV Intelligente NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 90 A Spitzenstrom
CSD95420RCB AKTIV Intelligente NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 50 A Spitzenstrom

Intelligente Treiber für fortschrittliche Telemetrie und Schutz für ein vereinfachtes und zuverlässiges Design

Unsere NexFET™ -Technologie-Leistungsstufe in unserem Flip-Chip HotRod™ -Gehäuse bietet optimierte Effizienz und Leistungsdichte. Unsere Leistungsstufen sind außerdem mit einer intelligenten Treiberschaltung integriert.

Vorteile:

  • Die temperaturkompensierte bidirektionale Strommessung bei allen Umgebungstemperaturen gewährleistet eine Genauigkeit von bis zu 2,5 % und bei Übertemperaturen von bis zu 3 %.
  • Temperaturüberwachung mit Auflösungen von ±2 Grad Celsius.
  • Zyklus-für-Zyklus-Überstrombegrenzung, negativer Überstrom, High-Side-Kurzschluss- und Übertemperaturerkennung.
  • Verbesserte Handshake- und Fehlerdiagnose in Kombination mit bestimmten TI-Controllern.
Vorgestellte Produkte für Mehrphasen-Stromlösungen
CSD95410RRB AKTIV Intelligente NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 90 A Spitzenstrom
CSD96415 AKTIV NexFET™-Leistungsstufe für synchronen Abwärtswandler mit 80 A Spitzen-Dauerstrom

Technische Ressourcen

Video
Video
Einführung zu Mehrphasen-Abwärtsreglern
In diesem Video erörtern wir, was ein Mehrphasen-Abwärtsregler genau ist, für welche Anwendungen er geeignet ist, sowie einige der Herausforderungen in Zusammenhang mit seiner Implementierung.
Technical article
Technical article
An introduction to the D-CAP+™ modulator and its real world performance
Eine Einführung in den D-CAP+™ -Modulator und seine reale Leistung
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Power loss calculation with CSI consideration for synchronous buck converters (Rev. A)
Leistungsverlustberechnung unter Berücksichtigung der Common-Source-Induktivität bei Synchron-Abwärtswandlern
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
Zweikanal-Evaluierungsmodul (6+2/5+3) für D-CAP+™-Abwärtsregler mit PMBus-Schnittstelle

Das Evaluierungsmodul TPS53681EVM ermöglicht es Benutzern, die Betriebseigenschaften des TPS53681-Controllers mit den intelligenten Leistungsstufen CSD95490 in einer Niederspannungs-, Hochstrom-, Abwärts-Point-of-Load (POL)-Anwendung mit der Konfigurations-, Steuer- und Überwachungsfunktionalität (...)

Evaluierungsplatine
TPSM831D31, 8 V bis 14 V-Eingang und Zweifach-Ausgang 120 A + 40 A PMBus-Leistungsmodul – Evaluierun
Die TPSM831D31-Evaluierungsplatine ist für die Evaluierung des Betriebs des TPSM831D31-Stromversorgungsmoduls für eine Stromstärke von bis zu 120 A für Ausgang A und 40 A für Ausgang B konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 8 V bis 14 V. Der Ausgangsspannungsbereich beträgt sowohl (...)
Evaluierungsplatine
Zweikanalig (12+0, 11+1 oder 10+2 Phasen), D-CAP+-Abwärtsregler, DC/DC-Analog mit PMBus-Schnittstell

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS536C7EVM ermöglicht Benutzern die Evaluierung des Controllers TPS536C7.

Der Regler ist ein zweikanaliger (12 + 0, 11 + 1 oder 10 + 2 Phasen), synchroner, treiberloser D-CAP+™-Abwärtsregler mit PMBus-Schnittstelle. Der Baustein arbeitet mit einer Versorgungsspannung (...)

Lesen Sie unseren Blog

25 OCT 2022 | Firmenblog
Mit zunehmendem Energiebedarf von Servern verbessern innovative Halbleiterdesigns und Gehäusetechnologien die Effizienz in Rechenzentren
Artikel lesen