Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
Nach Kategorien durchsuchen
Signale unter Beibehaltung der Signalintegrität weiterleiten. Unser Portfolio bietet Signalroutinglösungen mehrerer Anbieter für Schnittstellen wie Busschaltung, USB, PCIe, I2C und I3C, SPI, MIPI, DisplayPort™ und HDMI. Signalweiterleitung in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Unternehmens- und Kommunikationssysteme, Industrie und Automobilbau.
Busschalter
Serielle Kommunikation
USB
Video
Zugehörige Kategorien
USB-Redriver & -Multiplexer
I2C- und I3C-Schalter und Multiplexer
Passive Multiplexer nach Protokoll
Passive Multiplexer für SPI, I2C und JTAG
Unser Portfolio an Multiplexern mit hoher Bandbreite und geringer Kapazität in eingeschaltetem Zustand arbeitet mit Protokollen wie SPI, Joint Test Action Group (JTAG) und I2C für die serielle Kommunikation in Bussen, die häufig in Rack-Servern, Notebook-PCs und Automobilanwendungen zu finden sind. Die Funktionen umfassen 1,8-V-Logik und Abschaltschutz.
Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C)
Enabling SPI-Based Flash Memory Expansion by Using Multiplexers (Rev. C)
Passive Multiplexer für USB 2.0, USB 3.0, USB 4.0 und USB Type-C
Das TI-Portfolio an Highspeed-Multiplexern umfasst Multiplexer, die den Vorgaben für USB 2.0, USB 3.0 und USB Type-C entsprechen. Viele unserer USB-Multiplexer sind Multisource-Lösungen, die Beschaffungssicherheit und Kosteneinsparungen bieten.
Für Laptops und Smartphones bieten unsere Multiplexer hohe elektrostatische Entladung, kleine Gehäuse und geringen Stromverbrauch. Für den USB-Type-C-Alt-Modus in Docking-Stationen oder Fernsehgeräten integrieren unsere Multiplexer mit hoher Bandbreite einen Konfigurationskanal-Controller. Für das Fahrzeug-Infotainment bieten wir Multiplexer mit Automobilzulassung an.
TMUXHS4212AKTIV
Passive Multiplexer für HDMI, DisplayPort und MIPI
Unser Portfolio an Hochgeschwindigkeits-Video-Multiplexern entspricht den Vorgaben für HDMI, DP und MIPI. Sie sind auf verschiedene Datenraten mit Unterstützung von ≥ 12 Gb/s zugeschnitten.
Unsere passiven Multiplexer für Videoanwendungen sind in einer Vielzahl von Gehäusen und Anschlussbelegungen erhältlich, um die richtige Option für Ihr Design zu bieten. Für Laptops, Monitore oder Docking-Stationen bieten unsere Multiplexer einen hohen Schutz vor elektrostatischer Entladung, kleine Gehäuse und geringen Stromverbrauch. Für das Fahrzeug-Infotainment bieten wir Multiplexer mit Automobilzulassung an.
TMUXHS4612AKTIV
Passive Multiplexer für PCIe, SAS, SATA
Unser Portfolio an Highspeed-Multiplexern ist für PCIe oder andere differenzielle Highspeed-Signale mit ≤ 16 Gb/s zugelassen. Unsere passiven Multiplexer, die für die Funktion über PCIe 4.0 ausgelegt sind, sind in Ihren Abmessungen kompatibel für ein Upgrade auf aktive Multiplexer mit einem integrierten Redriver, was maximale Designflexibilität ermöglicht.
Unsere passiven Multiplexer funktionieren mit jedem Protokoll, das ähnliche Datenraten und elektrische Verbindungen besitzt, einschließlich Serial Attachment Small Computer System Interface (SAS), Serial Advanced Technology Attachment (SATA) und Compute Express Link (CXL).
Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. B)
TMUXHS4212 MUX vs DS160PR421 or DS160PR412 Redriver in PCIe GEN 4 Applications
TMUXHS4412AKTIV
HD3SS3212-Q1AKTIV
Vorteile unserer I3C-kompatiblen passiven Multiplexer
I3C ist gegenüber den früheren Kommunikationsprotokollen I2C und SPI eine Verbesserung. I3C-kompatible Multiplexer entsprechen den verbesserten Vorgaben des I3C-Protokolls.
- Mehr Peripheriegeräte, mit denen Controller kommunizieren können
- Hält eine niedrige Busleitungskapazität von unter 50 pF aufrecht
- Unterstützt Schnittstellen des Typs Open-Drain und Push-Pull
- Hohe Bandbreite zur Aufrechterhaltung der Integrität von 12,5 MHz-Signalen
- Unterstützung für I3C-Spannungspegel: 1,2 V, 1,8 V, 3,3 V
Neue Produkte
Zweikanaliger differenzieller Multiplexer/Demultiplexer, 32 Gbit/s, 2:1/1:2
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.1
2-kanaliger analoger Multiplexer, 3,3 V, 4:1, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.263
4-kanaliger FET-Busschalter für die Automobilindustrie, 3,3 V, 1:1 (SPST) mit Abschaltschutz
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.16
6-durch-4-Multiplexer/Demultiplexer, USB-C 10 Gbit/s, alternativer Modus, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.28
6-Kanal-Analogmultiplexer (SPDT), 1,2 V, 2:1 (SPDT), mit 1-V-kompatiblen Reglereingängen
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.813
8-Kanal-Universal-FET-Busschalter für die Automobilindustrie, 3,3 V, 1:1 (SPST)
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.284