Edge-KI-Anwendungsfälle
Erkunden Sie Anwendungsfälle für Ihre Edge-KI-Anwendung in Wahrnehmung, Überwachung und Steuerung oder Audio
INDUSTRIE | ENERGIEINFRASTRUKTUR | VORAUSSCHAUENDE WARTUNG
Unsere Lösung bietet eine kostengünstige und zuverlässige Möglichkeit zur Erkennung und Unterbrechung von Fehlern und erfüllt dabei die strengen Sicherheitsnormen von UL 1699 und IEC 62606.
INDUSTRIE | GEBÄUDEAUTOMATISIERUNG | ENERGIEINFRASTRUKTUR
Kostengünstiger Lichtbogenschutz, der die globalen Sicherheitsstandards (UL 1699B und IEC 63027) erfüllt.
INDUSTRIE | GEBÄUDEAUTOMATISIERUNG
Eine einzige auf PIR-Sensor basierte Lösung zur Unterscheidung zwischen mehreren Bewegungsquellen unter Nutzung einer MCU-skalierbaren Edge-AI-Lösung.
INDUSTRIEANTRIEB | HAUSHALTSGERÄTE | MOTORSTEUERUNG
Schützen Sie AC-Motorantriebsdesigns mit hochgenauer KI-basierter Motorfehlerklassifizierung.
INDUSTRIEANTRIEB | FERTIGUNGSAUTOMATISIERUNG | MOTORSTEUERUNG
Reduzieren Sie Rauschen, verbessern Sie die Effizienz und erhöhen Sie die Zuverlässigkeit von HLK-Systemen, indem Sie mit MCUs von TI frühzeitig Unwuchten zwischen Lüfterflügeln erkennen.
AUTOMOBILINDUSTRIE | VORBEUGENDE WARTUNG
Implementieren Sie eine kostengünstige Edge-KI-Lösung auf vorhandenen OBC-Steuerungs-MCUs, um Netzspannungsanomalien zu erkennen.
AUTOMOBILINDUSTRIE | VORBEUGENDE WARTUNG
Betrieb von Leistungswandler-MOSFETs innerhalb der Nennsperrschichttemperatur mithilfe von Edge-KI-Modellen, um Sicherheit und langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
INDUSTRIE | WEARABLES
Edge-KI-Ziffernerkennung in einem kompakten, energieeffizienten Baustein auf kosten- und leistungsoptimierten Modellen für MCU-Lösungen.
INDUSTRIE | MEDIZIN
Verlängern Sie die Batterielebensdauer von tragbaren medizinischen Geräten, indem Sie Edge-KI mit energieeffizienten Sensoren zur sofortigen und präzisen Erkennung von Herzproblemen nutzen.
INDUSTRIE | LICHTBOGENFEHLER
Gewährleisten Sie die Zuverlässigkeit des Getriebes durch genaue Fehlererkennung mit KI-beschleunigtem Chip.
INDUSTRIE | STÖRLICHTBÖGEN | VORBEUGENDE WARTUNG
Gewährleisten Sie mit durch KI beschleunigten Bausteinen die Zuverlässigkeit des Rotors und ermöglichen Sie die Zustandsüberwachung mit präziser Temperaturvorhersage.
INDUSTRIE | STÖRLICHTBÖGEN | VORBEUGENDE WARTUNG
Gewährleisten Sie die Zuverlässigkeit von Linearstellteilen und ermöglichen Sie Zustandsüberwachung mit Stromsensoren und Beschleunigungsmessern unter Verwendung von durch KI beschleunigten Bausteinen.
INDUSTRIE | GEBÄUDEAUTOMATION | VISION
Finden und lokalisieren Sie bestimmte Objekte, Personen in Echtzeit mit hohem Bildfrequenz und KI-beschleunigter Prozessoren und Software nach Industriestandard.
INDUSTRIE | ERKENNUNG | KLASSIFIZIERUNG
Erkennen Sie Fertigungsfehler in Produktionslinien dank maschinellem Sehen und On-Chip-KI-Beschleunigung mit geringer Latenz.
INDUSTRIE | ERKENNUNG | KLASSIFIZIERUNG
Mit Prozessoren mit C7™-NPU feinkörnige Hindernisse und Pfade in Echtzeit auf Bildern erkennen.
INDUSTRIE | PERSONENERKENNUNG | KLASSIFIZIERUNG
Personen in einer Vielzahl von Umgebungen erkennen dank vision-basierter KI mit > 120 FPS durch KI-Beschleuniger.
INDUSTRIE | ROBOTIK
Unsere Radarlösungen unterstützen Edge-KI-Anwendungen von einem einzigen Sensor aus, der mehrere Oberflächen in realen Anwendungen präzise differenziert.
INDUSTRIE | GEBÄUDEAUTOMATION | ÜBERWACHUNG
Unser integriertes Radar ermöglicht Edge-KI, Menschen, Tiere und Objekte präzise von einem einzigen Sensor aus in Echtzeit zu erkennen und zu unterscheiden.
INDUSTRIE | GEBÄUDEAUTOMATISIERUNG | OBJEKTKLASSIFIZIERUNG
Mit unseren Edge-KI-optimierten Bausteinen mit integriertem Radar präzise verschiedene menschliche Körperhaltungen erkennen.
INDUSTRIE | AUTOMOBIL | ÖFFNEN PER FUSSBEWEGUNG
Unser vollständig integriertes Radar unterstützt Edge-KI von einem einzigen Sensor, um Tritt- und Schrittbewegungen zum Öffnen des Kofferraums genau zu erkennen.
INDUSTRIE | AUTOMOBILINDUSTRIE | ANWESENHEITSERKENNUNG VON KINDERN
Hochauflösendes Radar mit Edge-KI von einem einzelnen Sensor, mit dem sich Lebewesen genau erkennen, Kinder korrekt klassifizieren und Fehlerkennungen minimieren lassen.
INDUSTRIE | HEIMAUTOMATISIERUNG
Die Verarbeitung direkt auf dem Baustein mit TrulyHandsfree-Micro von Sensory eliminiert die Cloud-Abhängigkeit, spart Energie, stärkt den Datenschutz & senkt die Serverkosten.