Beginnen Sie die Entwicklung Ihrer nächsten vernetzten Anwendung mit den SimpleLink™ CC2340- und CC2755-Drahtlos-MCUs, die eine hochwertige Bluetooth-LE-Verbindung ermöglichen. Mit Ruhestrom ab unter 710 nA, der Unterstützung von Temperaturen bis zu 125 °C und hoher RF-Qualität können Sie Bluetooth-LE in Anwendungen wie Medizintechnik, Zugriffspunkte, Smart Home, Asset-Tracking und Unterhaltungselektronik einsetzen. Wir unterstützen beliebte Open-Source-Ökosysteme wie RTOS von Zephyr® und FreeRTOS™, um Ihrem Systemdesign gerecht zu werden.

Gründe für TI-Bluetooth-LE

Branchenführende energieeffiziente Leistung
Das skalierbarste und preiswerteste Portfolio
Stabiler Software-Stack
Qualität, Zuverlässigkeit und Zertifizierung
TECHNOLOGIE

Bluetooth-Low-Energy-Technologien

Zephyr®

Unser Zephyr-Stack bietet eine vollständig zertifizierte tragbare Open-Source-Bluetooth-Lösung mit geringem Stromverbrauch. Diese wird durch unseren Bluetooth-LE-Controller ermöglicht. Durch eine von TI unterhaltene nachgelagerte Abzweigung gewährleisten wir schnellere Bereitstellung, Fehlerbehebungen und gesteuerte Updates für CC2340- und CC2755-Bausteine.

Bluetooth Mesh

Entdecken Sie, wie Sie mit unseren Bluetooth Mesh-Lösungen stromsparende Sensoren und Automatisierungsanwendungen entwickeln können. Mit Ruhestrom ab 710 nA für eine verlängerte Batterielebensdauer unterstützt unser Portfolio von Bluetooth-LE-Lösungen vielfältige Anforderungen der verschiedenen Knoten in einem Mesh-Netzwerk.

Bluetooth Channel Sounding

Bluetooth-Channel-Sounding erweitert mittels Bluetooth verbundene Geräte über die unterstützten Funktionen zur Anzeige der Empfangssignalstärke hinaus. Dies ermöglicht hochgenaue, kostengünstige und sichere Entfernungsmessungen.

Asset-Tracking

Für Verbraucheranwendungen unterstützt die CC2340R5 das Apple® Find My®-Netzwerk, ein durchgehend verschlüsseltes, auf Crowdsourcing basierendes Standortnetzwerk, das Hunderte Millionen von Apple-Geräten umfasst.
Für industrielle Anwendungen erweitert das Hubble Network von TI für Partner dieselbe CC2340R5 um globale Abdeckung über ein weltweites terrestrisches Netzwerk und eine Satellitenkonstellation im erdnahen Orbit. 

Nach Kategorien durchsuchen


Drahtlose Bluetooth LE-Mikrocontroller

Erschwingliches und skalierbares Portfolio mit einer Vielzahl von Speicher-, Leistungs- und Gehäuseoptionen.

Dual-Mode-Bluetooth-Controller

Wählen Sie zwischen einer Bluetooth®-Classic-Lösung oder einer Dualmodus-Bluetooth- und Bluetooth-LE-Lösung.

Drahtlose Bluetooth LE-Mikrocontroller für die Automobilindustrie

AEC Q-100-Portfolio höchster Qualität für den Automobilbereich für Fahrzeugzugang, digitale Funkschlüssel und Reifendrucküberwachung.

Drahtlose Bluetooth LE-Module

Beschleunigen Sie die Markteinführung mit unseren erschwinglichsten Bluetooth-LE-zertifizierten Modulen.
RESSOURCEN

Ressourcen finden, um loszulegen

Referenzdesign

Referenzdesign für intelligentes Schloss mit Batterielaufzeit von über 5 Jahren (4 AA-Batterien)

Mit der steigenden Anzahl von Gebäude- und Hausbesitzern, die ihre Gebäude mit intelligenten (oder elektronischen) Schlössern nachrüsten möchten, werden drahtlose batteriebetriebene Smartlocks auf dem heutigen Markt immer beliebter.  In einer Smartlock-Anwendung entladen der Hochstrommotor und die (...)
Referenzdesign

Referenzdesign eines Feuchtigkeits- und Temperatur-Sensorknotens für Sternnetzwerke mit mehr als 10 

Dieses Referenzdesign verwendet unseren Nano-Power-Systemtimer, unsere SimpleLink™-Ultra-Low-Power-Drahtlos-Microcontroller(MCU)-Plattform und unsere Feuchtigkeitssensortechnologien, um eine extrem energieeffiziente Methode für Arbeitszyklus-Sensor-Endknoten zu demonstrieren. Diese Technologien (...)


DIAGRAMME FÜR ENDGERÄTE
Referenzdesign

Referenzdesign für Bluetooth®-fähiges flexibles PCB-Pflaster zur hochgenauen Messung der Hauttempera

Dieses Referenzdesign demonstriert die hochgenaue Erfassung der Hauttemperatur mit dem hochpräzisen digitalen Temperatursensor TMP119 mit der drahtlosen MCU CC2340R5. Dieses Benutzerhandbuch enthält eine Designanleitung für die Hauttemperaturmessung in medizinischen und tragbaren Anwendungen sowie (...)

DIAGRAMME FÜR ENDGERÄTE

CC2640R2FAKTIV

Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k
Referenzdesign

Referenzdesign zur Energieüberwachung über Bluetooth LE

The TIDC-BLE-METER-READING reference design focuses on an application for reading an energy monitor device over a Bluetooth® low energy (BLE) link using the SimpleLink™ CC2650 multi-standard wireless MCU and corresponding SensorTag module. The module is then connected to the hardware (...)


DIAGRAMME FÜR ENDGERÄTE
ZUGEHÖRIGE TECHNOLOGIEN

Weitere Technologien entdecken

ZigBee

Robuste, stromsparende Mesh-Netzwerke für Smart Homes, Gebäudeautomatisierung und viele weitere Anwendungen.


Matter

Die Grundlage für vernetzte Dinge in Heim- und Gebäudeautomatisierungsanwendungen – für einfachere, sicherere und skalierbarere Verbindungen.


Thread

Gelangen Sie mit IP-basierten, energieeffizienten drahtlosen Mesh-Technologien zur Heim- und Gebäudeautomatisierung von morgen.