Abwägungen in Bezug auf die Architektur und Topologie isolierter Bias-Stromversorgungen für HEV/EVS
00:28:36
|
05 FEB. 2025
| In dieser Präsentation werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Topologien und Stromversorgungsarchitekturen behandelt. Außerdem werden die Testergebnisse von 4 TI-Designs analysiert, um die Leistung der verschiedenen Topologien zu ermitteln. |
Ressourcen
download Präsentation-
arrow-right UCC21530-Q1 Isolierter zweikanaliger Gate-Treiber, 4 A, 6 A, 5,7 kVrms mit Enable -
arrow-right LM5180-Q1 PSR-Flyback-Wandler, 65 VIN mit integriertem Leistungs-MOSFET 1,5 A, 100 V -
arrow-right SN6505B-Q1 Wandlertreiber, rauscharm, 1 A, 420 kHz, für isolierte Stromversorgungen -
arrow-right TPS40210-Q1 Strommodus-Aufwärtsregler, weiter Eingangsbereich von 4,5 bis 52 V, mit Referenzspannung 700 mV
Dieses Video ist Teil einer Serie
-
Hochspannungsseminar
video-playlist (74 videos)