Zigbee-Produkte

Robuste, stromsparende Netzwerke für Smart Homes und Gebäuden

parametric-filterAlle Produkte zeigen
Zigbee® ist ein standardbasiertes drahtloses Mesh-Netzwerk, das häufig in der Gebäudeautomation, Beleuchtung, Smart City, Medizin und Bestandsverfolgung eingesetzt wird. Unser skalierbares Zigbee-Portfolio bietet Mesh-Lösungen mit geringstem Stromverbrauch, die eine mehrjährige Nutzung von Knopfzellen oder einen batterielosen Betrieb bei industriellen Temperaturen ermöglichen. Wir sind seit mehr als 10 Jahren Promoter-Mitglied der Connectivity Standards Alliance (CSA) und bieten robuste Stapelauslieferung mit den neuesten Standards. Unser Engagement im CSA trägt dazu bei, neue Technologien wie Zigbee Sub-GHz auf den Markt zu bringen, das bewährte Zigbee-Eigenschaften wie Sicherheit und zuverlässige Energieeffizienz mit Kommunikationsfähigkeiten über große Distanzen in sich vereint

Nach Kategorien durchsuchen

Produkte nach Typ suchen

Zigbee drahtlose Wi-Fi-Mikrocontroller

Verbessern Sie Ihr Design mit unseren hochwertigen drahtlosen Mikrocontrollern (MCUs) mit einem integrierten Leistungsverstärker, flexiblen Speicher-, Leistungs-, Gehäuse- und Kostenoptionen für Ihr Zigbee-Netzwerk.

Zigbee-Drahtlosmodul

Verwenden Sie unsere vorzertifizierten, drahtlosen System-in-Package (SIP)-MCUs mit einem um 70 % kleineren Layout bei SIP-Platzbedarf für platzbeschränkte Anwendungen, schnelle Markteinführungszeiten und geringeren Stromverbrauch. 

Zigbee-Portfolio nach Speicher und Anwendungsfall

Vereinfachen Sie Ihren Design- und Entwicklungsprozess

Ganz gleich, ob Sie an einem einfachen Design arbeiten oder ein komplexes System erstellen möchten, Sie sollten sich auf Ihre Designs verlassen können. Dank unserer umfangreichen und benutzerfreundlichen Hardware- und Softwaretools und ganzjährigem Zugang rund um die Uhr zu unseren Branchenexperten können Sie Ihre Innovationen voranbringen.

Legen Sie los

Design- & Entwicklungsressourcen

Design tool
Hardware design reviews for SimpleLink™ CC2xxx devices

The SimpleLink hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback. A simple three-step process for requesting a review as well as links to relevant technical documentation and (...)

BERECHNUNGSTOOL
Z-Stack™ Leistungsberechnungs-Tool
Mit diesem Tool können Benutzer der SimpleLink™ Z-Stack™ Software das Systemleistungsprofil für ein Endgerät im Ruhezustand in einer Zigbee-Anwendung analysieren.
SCHULUNGEN
Zigbee-App-Builder
Sie können die Entwicklungsarbeit an einer Zigbee-Anwendung schnell und einfach starten, indem Sie automatisch die Eigenschaften der Zigbee Cluster Library (ZCL) in SysConfig konfigurieren.

Warum TI für Zigbee

checkmark

Branchenführende energieeffiziente Leistung

Verlängern Sie Ihre Batterielebensdauer mit unseren energieeffizienten Zigbee-Bausteinen mit Funktionen wie 0,85 µA Standby-Strom bei Übertemperatur, erstklassier Knopfzellenbatterieverbrauch bei 10 dBm und mehr.

checkmark

Mesh-Netzwerke mit größerer Reichweite

Profitieren Sie von einer größeren Reichweite bei geringerem Stromverbrauch mit dem branchenweit energieeffizientesten integrierten Leistungsverstärker mit +20 dBm und Optionen für die Verwendung von Zigbee Sub-GHz. 

checkmark

Stabiler Software-Stack

Komplette Lösung für alle Protokolle oder Anwendungen – unser SimpleLink™ Software Development Kit (SDK). Das zuverlässigste und umfassendste Softwareangebot, das für unsere energieeffizienten Bausteine optimiert ist.

checkmark

Qualität, Zuverlässigkeit und Zertifizierung

Unsere ZigBee-Lösungen sind bewährt und getestet, um die höchsten Industriestandards und Normen für regulatorischen Konformität zu erfüllen und bieten eine einfache Zertifizierung mit der Connectivity Standards Alliance.

Übersicht über Zigbee Sub-Ghz

Langstrecken-Mesh-Netzwerk

Erfahren Sie, wie Sie unsere SimpleLink™-Drahtlos-MCU-Plattform mit dem neuen Zigbee-Sub-GHz-Protokoll um in vernetzten Gebäuden verwenden können, um größere Reichweiten, weniger Störungen, Mesh-Netzwerke, Interoperabilität und selbstheilende Netzwerke zu ermöglichen.

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Gebäudeautomation
Verwenden Sie zuverlässige und sichere ZigBee-Konnektivität in einer Vielzahl von Gebäudeautomationsprojekten, bei denen große robuste Mesh-Netzwerke benötigt werden können.
Beleuchtung
Die Zigbee-Technologie von TI kann verwendet werden, um ein zuverlässiges Netzwerk zur Steuerung großer Beleuchtungseinsätze zu erstellen.
Netzinfrastruktur
Nutzen sie die Vorteile von ZigBee in Ihren Netzinfrastrukturanwendungen, und erreichen Sie die Senkung der Wartungskosten bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz Ihres Netzwerks. Die Architektur ist besonders für großflächig angelegte Mesh-Netzwerke geeignet.

Verwenden Sie zuverlässige und sichere ZigBee-Konnektivität in einer Vielzahl von Gebäudeautomationsprojekten, bei denen große robuste Mesh-Netzwerke benötigt werden können.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Konnektivitäts-Bausteinen unterstützt Sie TI:

  • Bei der Erstellung energieeffizienter, vernetzter Zigbee-basierter Gebäudeautomationssysteme, die eine Vielzahl von Sensoren und Controllern verbinden, um eine sichere Fernüberwachung und -steuerung zu ermöglichen.
  • Der Entwicklung großflächiger selbstheilender Netzwerke mit maximaler Reichweite und Stabilität.
  • Beim Anschließen mehrerer Sensoren, mit denen das Raumklima optimal gesteuert werden kann.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
PRODUKTE
  • CC2652R7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F multiprotocol 2.4-GHz wireless MCU with 704-kB Flash
  • CC2652RSIP – SimpleLink™ multiprotocol 2.4-GHz wireless system-in-package module with 352-KB memory
  • CC2642R – SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy wireless MCU with 352kB Flash
HARDWARE-ENTWICKLUNG
TECHNISCHE RESSOURCEN
SOFTWARE-ENTWICKLUNG
DESIGN RESOURCES

Die Zigbee-Technologie von TI kann verwendet werden, um ein zuverlässiges Netzwerk zur Steuerung großer Beleuchtungseinsätze zu erstellen.

Mit der ZigBee-Mesh-Technologie können Sie Beleuchtungsnetzwerke mit 75 oder mehr Knoten mit minimalem Aufwand über eine integrierte Infrastruktur steuern. Nutzen Sie die 20-jährige Erfahrung von TI im Bereich Konnektivität, unsere Angebote an hochwertigen Produkten und unseren branchenführenden Support, um Ihr nächstes Beleuchtungsnetzwerk zu verbinden.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDC-ZLIGHT2-W – Simple White Dimmable ZigBee Connected LED Light for Home and Building Automation
  • TIDC-CC2650-CC2592-EMK – SimpleLink™ CC2650 Wireless MCU and CC2592 Range Extender Reference Design - 122dB Link Budget
  • TIDA-01095 – 100W Dimmable DC-DC LED Driver with Daylight Harvesting and Wireless Connectivity Reference Design
PRODUKTE
  • CC2652R7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F multiprotocol 2.4-GHz wireless MCU with 704-kB Flash
  • CC2652PSIP – SimpleLink™ multiprotocol 2.4-GHz wireless system-in-package module with integrated power amplifier
  • CC2642R – SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy wireless MCU with 352kB Flash
HARDWARE-ENTWICKLUNG
TECHNISCHE RESSOURCEN
SOFTWARE-ENTWICKLUNG
DESIGN RESOURCES

Nutzen sie die Vorteile von ZigBee in Ihren Netzinfrastrukturanwendungen, und erreichen Sie die Senkung der Wartungskosten bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz Ihres Netzwerks. Die Architektur ist besonders für großflächig angelegte Mesh-Netzwerke geeignet.

Das Stromnetz der Zukunft ist intelligent. Dafür sorgen verbesserte Überwachungs-und Steuerungsfunktionen.  Viele dieser Funktionen werden durch sichere drahtlose ZigBee-Konnektivität ermöglicht. Der Vorteil: Teure Kabel fallen weg, es gibt einen einfacheren Zugang zum Netz für Wartungsarbeiten und Netzbetreiber haben mehr Kontrolle auch über sehr große Einsatzbereiche. 

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
PRODUKTE
  • CC2652R7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F multiprotocol 2.4-GHz wireless MCU with 704-kB Flash
  • CC2652RSIP – SimpleLink™ multiprotocol 2.4-GHz wireless system-in-package module with 352-KB memory
  • CC2642R – SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy wireless MCU with 352kB Flash
HARDWARE-ENTWICKLUNG
TECHNISCHE RESSOURCEN
SOFTWARE-ENTWICKLUNG
DESIGN RESOURCES

Technische Ressourcen

resourceType:certifications
resourceType:certifications
Übersicht Über die Zigbee-Produktzertifizierung
Zertifizieren Sie Ihre Endprodukte gemäß der Zigbee Special Interest Group (SIG)-Qualifizierung und erfüllen Sie mit unseren Zigbee-Bausteinen regulatorische Compliance-Normen.
Ressource
Ressource
HF-Entfernungsschätzer von TI
Dieses Tool zur Entfernungsschätzung für HF-Verbindungen im Innen- und Außenbereich mit Drahtlos-Bausteinen von TI verwendet.
Application note
Application note
Z-Stack Large Mesh Network Performance Using the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B)
In diesem Anwendungsbericht wird der Prozess beschrieben, der zur Durchführung eines ZigBee ® 3.0-Tests für große Mesh-Netzwerke mit SimpleLink CC1352P- und CC2652R-Bausteinen verwendet wird, die mit Z-Stack 3.5.0 arbeiten.
document-pdfAcrobat PDF