SLVSIQ2 May 2025 SN74AC151-Q1
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | VCC | -40°C to 125°C | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | |||||
| tPLH | D | Y | 1.5V | 11.7 | 24.8 | 33.2 | ns |
| tPHL | 1.5V | 11.9 | 25.4 | 34.2 | ns | ||
| tPLH | D | W | 1.5V | 12.3 | 26.1 | 35.1 | ns |
| tPHL | 1.5V | 11.1 | 23.3 | 31.1 | ns | ||
| tPLH | A, B, or C | Y | 1.5V | 12.3 | 25.9 | 34.5 | ns |
| tPHL | 1.5V | 12.2 | 25.3 | 33.7 | ns | ||
| tPLH | A, B, or C | W | 1.5V | 12.5 | 26.1 | 34.7 | ns |
| tPHL | 1.5V | 11.6 | 24.4 | 32.6 | ns | ||
| tPLH | G | Y | 1.5V | 13.1 | 26.9 | 35.3 | ns |
| tPHL | 1.5V | 12.7 | 26 | 34.1 | ns | ||
| tPLH | G | W | 1.5V | 13 | 26.8 | 35 | ns |
| tPHL | 1.5V | 12.5 | 25.3 | 33.1 | ns | ||
| tPLH | D | Y | 3.3V | 5.3 | 8.6 | 11.7 | ns |
| tPHL | 3.3V | 5.4 | 8.7 | 11.8 | ns | ||
| tPLH | D | W | 3.3V | 5.4 | 8.9 | 12 | ns |
| tPHL | 3.3V | 5.1 | 8.2 | 11 | ns | ||
| tPLH | A, B, or C | Y | 3.3V | 5.5 | 8.8 | 11.9 | ns |
| tPHL | 3.3V | 5.5 | 8.8 | 11.8 | ns | ||
| tPLH | A, B, or C | W | 3.3V | 5.6 | 9 | 12.1 | ns |
| tPHL | 3.3V | 5.2 | 8.4 | 11.3 | ns | ||
| tPLH | G | Y | 3.3V | 5.8 | 9.2 | 12.2 | ns |
| tPHL | 3.3V | 5.7 | 8.9 | 11.9 | ns | ||
| tPLH | G | W | 3.3V | 5.7 | 9.1 | 12.1 | ns |
| tPHL | 3.3V | 5.6 | 8.8 | 11.6 | ns | ||
| tPLH | D | Y | 5V | 4.1 | 6.3 | 8.3 | ns |
| tPHL | 5V | 4.4 | 6.3 | 8.3 | ns | ||
| tPLH | D | W | 5V | 4.4 | 6.4 | 8.5 | ns |
| tPHL | 5V | 4 | 6 | 7.9 | ns | ||
| tPLH | A, B, or C | Y | 5V | 4.3 | 6.4 | 8.5 | ns |
| tPHL | 5V | 4.5 | 6.4 | 8.4 | ns | ||
| tPLH | A, B, or C | W | 5V | 4.5 | 6.5 | 8.6 | ns |
| tPHL | 5V | 4.1 | 6.1 | 8 | ns | ||
| tPLH | G | Y | 5V | 4.6 | 6.7 | 8.6 | ns |
| tPHL | 5V | 4.5 | 6.5 | 8.4 | ns | ||
| tPLH | G | W | 5V | 4.4 | 6.6 | 8.5 | ns |
| tPHL | 5V | 4.6 | 6.3 | 8.1 | ns | ||
| tr | Any W or Y | 1.5V | 4.9 | 9.5 | 12.7 | ns | |
| tf | 1.5V | 4.8 | 9.3 | 12.4 | ns | ||
| tr | Any W or Y | 3.3V | 2.6 | 4.4 | 5.8 | ns | |
| tf | 3.3V | 2.7 | 4.1 | 5.3 | ns | ||
| tr | Any W or Y | 5V | 2.1 | 3.4 | 4.4 | ns | |
| tf | 5V | 2.2 | 3.2 | 4 | ns | ||